Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Studiu de caz

Obțineți ceea ce este nevăzut corect și ajutați electromobilitatea să decoleze

La pulsul Aral, încărcarea de mare putere este în față și în centru. În culise, tehnologia și ingineria Siemens unesc infrastructura reală cu inteligența digitală, asigurându-se că fiecare încărcare este rapidă, perfectă și fiabilă. Alimentarea tranziției Germaniei către mobilitatea electrică și tranziția energetică.

Webinar: Cum să gestionați cererea crescută de încărcare a camioanelor

Aflați cum pot OSC-urile să sprijine electrificarea sectorului transporturilor fără a crește CapEx și OpEx

O rețea inteligentă de încărcare în toată Germania -- cu Electrification X

Creșterea, securitatea și viitorul sunt de la sine înțeles: scalarea unei rețele de încărcare rapidă precum Aral pulse este orice altceva decât simplă. Dar cu Electrification X, până la 600 de stații de rețea locală inteligentă funcționează gestionate central, în siguranță și fără frecare.

Inundat de notificări de vulnerabilitate? Probleme de conformitate NIS2? Creșterea amenințărilor cibernetice? Fluxuri de lucru complexe de gestionare a patch-urilor? Nu veți vedea nimic din ele, deoarece este deja gestionat. Acesta este modul în care menținem această rețea în creștere.

4ce90e18-1f71-47fb-8c2e-7e8809692fce - aral-pulse-electrification-x-illustration-no-text-mhero-1280x720

Electrification X oferă:

  • Timp de funcționare crescut prin telecomandă
  • OPEX optimizat prin monitorizare în timp real
  • Gestionarea dinamică a încărcării stațiilor de încărcare ultra-rapide (capacitate de până la 400 kW)

Conformitatea NIS 2:

  • Condițiile NIS 2 pentru infrastructura critică
  • Cerințele operatorului de rețea conform VDE4110
La Aral pulse, obiectivul nostru este de a face încărcarea ultra-rapidă la fel de ușoară și disponibilă ca alimentarea tradițională. Pentru a realiza acest lucru, colaborăm cu Siemens și investim în peste 650 de stații din Germania - o infrastructură digitală de încărcare pregătită pentru viitor.
Alexandru Tânge, Membru al Comitetului executiv al Aral AG și, Director General bp pulse Europa Centrală

Evidențiați cifrele

600 stații inteligente de rețea locală

Până la 600 de stații de rețea locală inteligente gestionate central

400 kW putere de încărcare

Putere de încărcare de până la 400 kW fiecare pentru autoturisme

350 km viteza de încărcare

Până la 350 km ajungeți în 10 minute

1KkW putere de încărcare

Putere de încărcare de până la 1.000 kW fiecare pentru camioane

Alimentarea viitorului încărcării EV la Aral pulse

Explorați Aral Pulse Gigahub din Mönchengladbach — primul de acest gen cu 28 de încărcătoare ultra-rapide. Electrification X de la Siemens permite gestionarea eficientă a încărcăturii, monitorizare aproape în timp real și service securizat la distanță, sporind transparența, reducând costurile și sprijinind viitorul vehiculelor electrice din Germania.

Puterea, inteligența și performanța care contează

Substațiile inteligente și Electrification X creează o bază hardware-software perfect sincronizată pentru încărcare rapidă la scară largă. Conectează infrastructura de alimentare din lumea reală cu inteligența digitală, făcând-o fiabilă, sigură, flexibilă și pregătită pentru orice urmează.

Puterea transformatoare. Și cotidianul.

Deși stația inteligentă poate sta liniștită la marginea amplasamentului, legătura sa crucială de medie tensiune face posibilă încărcarea rapidă. Cu transformatorul etanș, aparatul de comutare izolat cu gaz 8DJH și placa de joasă tensiune SIVACON S8 pentru până la șase încărcătoare de mare putere, conectează perfect fiecare stație la rețeaua publică. Toate componentele sale sunt capabile de comunicare pentru a permite monitorizarea de la distanță și gestionarea încărcăturii aproape în timp real, care asigură curgerea energiei exact acolo unde este nevoie - zi de zi.

Nevăzut, dar întotdeauna responsabil

Electrification X menține fiecare încărcător și stație de transformare conectate, monitorizate și optimizate în timp real, de pe o singură platformă centrală. Gestionarea dinamică a încărcării asigură utilizarea eficientă a energiei, în timp ce funcțiile de control de la distanță și de securitate mențin întreaga rețea stabilă, protejată și gata de scalare. Și deoarece datele de diagnosticare sunt consolidate într-un singur loc, problemele sunt rezolvate mai rapid - maximizând timpul de funcționare în fiecare locație.

Pentru tot astăzi. Și orice va veni

Electrification X este construit pentru a evolua, nu doar pentru a funcționa. Arhitectura sa deschisă, neutră din punct de vedere al furnizorilor, menține rețeaua de încărcare flexibilă pe măsură ce apar noi cerințe: de la integrarea surselor regenerabile de energie până la conectarea cu operatorii de rețea sau adăugarea de noi aplicații la scară largă. Deoarece toate activele sunt activate în cloud și gestionate central, implementarea upgrade-urilor și a noilor funcționalități nu va perturba operațiunile. Rezultatul: o infrastructură de încărcare rapidă care crește odată cu cererea, se adaptează noilor tehnologii și rămâne rezistentă la viitor pe măsură ce mobilitatea continuă să se schimbe.

Cu Electrification X, am obținut transparență deplină în rețeaua noastră de încărcare rapidă. Astăzi, peste 300 de stații locale sunt conectate și monitorizate digital, cu avantajul suplimentar de a putea rezolva multe probleme de la distanță.
Alexandru Tânge, Membru al Comitetului executiv al Aral AG și, Director General bp pulse Europa Centrală