Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SINAMICS G180 SINAMICS G180?

O chassi e as unidades de gabinete do SINAMICS G180 são inversores de velocidade variável. Nós os projetamos para indústrias exigentes de petróleo, gás, química e de processos, a fim de fornecer um controle robusto do motor para processos críticos. Ambientes industriais severos criam desafios como ineficiência energética, ruído excessivo do motor e configuração complexa. O SINAMICS G180 aborda isso otimizando a frequência do ciclo do relógio para reduzir as perdas do sistema e usando uma função de “padrão aleatório” para diminuir o ruído do motor.

Simplifique o comissionamento com a ferramenta Software de Gerenciamento de Inversores (IMS). Reduza as perdas do sistema com a frequência otimizada do ciclo do relógio para reduzir o consumo de energia e os custos operacionais. Apoie a operação segura em zonas perigosas com a certificação ATEX para conformidade.

Principais benefícios

Reduza as perdas do sistema e o ruído do motor

Reduza as perdas do sistema por meio da frequência otimizada do ciclo do relógio. Reduza significativamente o ruído do motor com a função “padrão aleatório” para operações mais eficientes e silenciosas.

Simplifique o comissionamento e a parametrização

Obtenha comissionamento e parametrização curtos e diretos com a ferramenta Software de Gerenciamento de Inversores (IMS). Os dispositivos incluem uma área de conexão específica para uma configuração simplificada e menos complexidade.

Melhore a flexibilidade do sistema

Use o filtro du/dt integrado para cabos longos do motor. Opere dispositivos com tensão nominal de 500 V e 690 V em fontes de alimentação não aterradas, graças a uma ampla faixa de tensão de entrada.

Capacidades em destaque