Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SINAMICS G200?

Como parte da próxima geração do portfólio SINAMICS, o SINAMICS G200 redefine a facilidade de uso, o valor agregado e a confiabilidade para aplicações industriais, como bombas, ventiladores e transportadores. Ele simplifica os fluxos de trabalho, permite um comissionamento intuitivo por meio do TIA Portal e do web server, além de maximizar o espaço disponível no painel graças ao seu design compacto. O controle de motores de alta eficiência e os componentes integrados reduzem o consumo de energia e os custos do sistema, enquanto os recursos de segurança, cibersegurança e as certificações globais garantem uma operação confiável e preparada para o futuro.

9BE70A72-531A-4767-8967-CC25851495D2-Sinamic-G200-USPS-EASY-1280x720

Fácil

Simplifique todo o seu fluxo de trabalho, desde a seleção inicial e a configuração sem esforço até a operação diária intuitiva. Alcance a máxima eficiência com um inversor projetado para integração descomplicada e controle fácil de usar.

USPs SINAMIC G200 Wise 4

Acessível

Faça investimentos inteligentes que gerem valor duradouro. Otimize suas operações por meio de um gerenciamento inteligente de energia, design que economiza espaço e integração perfeita aos sistemas, garantindo redução de custos e uma menor pegada ambiental.

7204B495-81ed-4F4E-A769-C98131382B5E-Sinamic-G200-USPS-confiável-1280x720

Confiável

Garanta um desempenho seguro e contínuo em condições adversas. Um design robusto, proteção e cibersegurança integradas e suporte global protegem a integridade operacional, reduzem o tempo de inatividade e garantem uma operação confiável.

Especificações principais

Tensão de alimentação/faixa de potência

3 AC 200... 240 V, - 20%/+10%: 0,55 - 4 kW
3 AC 380... 480 V, - 20%/+10%: 0,55 - 11 kW

Grau de proteção

IP20

Tipos de motores suportados

Motores assíncronos (ASM), síncronos de ímã permanente (PMSM) e de relutância síncrona (SRM)

Modo de controle

U/f, FCC, ECO, controle vetorial (velocidade) com/sem encoder

Protocolos de Comunicação

PROFINET

Funções de Safety

Integrado: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Cat. 4 via terminais

Recursos em destaque

Comissionamento e operação sem esforço

O comissionamento intuitivo e as funções de diagnóstico reduzem a complexidade da configuração e o esforço de engenharia. Os painéis LCD multilínguas SDI Lite e SDI Pro garantem uma operação simples, enquanto o Smart Adapter possibilita o comissionamento remoto via Wi-Fi. O Startdrive no TIA Portal, o suporte ao web server, o DCC (Drive Control Chart) e o portfólio SINAMICS Next Generation proporcionam uma operação ddo drive consistente e eficiente.

SINAMICS G200 Diagnóstico de comissionamento sem esforço para página da web

Integração perfeita — Uma rede para toda a fábrica

O SINAMICS G200 oferece suporte aos protocolos PROFINET e EtherNet/IP, garantindo uma comunicação confiável em tempo real. A integração com CLPs e IHMs SIMATIC cria uma arquitetura unificada que elimina a necessidade de conversão de protocolos, simplifica os diagnósticos e reduz o esforço de engenharia. O conceito de rede única simplifica o projeto, acelera o comissionamento, aumenta a transparência operacional, reduz os custos de manutenção e oferece suporte à expansão escalável da produção.

SINAMICS G200 Integração perfeita para página da web

Economia de energia — operações de baixo consumo

O SINAMICS G200 suporta motores IE4/IE5 de ultra-alta eficiência, incluindo os tipos ASM, PMSM e SRM, permitindo menor consumo de energia. O modo ECO ajusta automaticamente a tensão e o fluxo às condições de carga em tempo real, reduzindo as perdas de energia durante a operação parcial e inativa, mantendo um desempenho confiável.

SINAMICS G200 Economia de energia para página da web

Design compacto e otimização de espaço

O SINAMICS G200 apresenta um design otimizado para economia de espaço, com largura mínima de 50 mm e possibilidade de montagem lado a lado com apenas 3 mm de espaçamento, permitindo o máximo aproveitamento do espaço no painel elétrico. O filtro EMC integrado e o chopper de frenagem integrado reduzem a necessidade de componentes externos, simplificando a fiação e a montagem. Esse design compacto reduz o custo total de propriedade, acelera o comissionamento e mantém um alto desempenho da máquina.

Economia de recursos de design compacto SINAMICS G200 para página da web

Robusto, seguro e protegido

O SINAMICS G200 garante uma operação confiável em ambientes hostis. O revestimento 3C2 protege os PCBs contra poeira, umidade e corrosão, enquanto o C3 EMC melhora a resistência à interferência. Um duto de ar independente evita o superaquecimento e prolonga a vida útil. STO, SS1-t, UMAC e cibersegurança integrados protegem pessoal, equipamentos e dados para uma operação segura e estável com o mínimo de tempo de inatividade.

SINAMICS G200 Safety Security para página da web

Descubra como outras pessoas usam o SINAMICS G200

Select...

SINAMICS G200 em Bens de Consumo Embalados

O SINAMICS G200 é adequado ao setor de bens de consumo embalados (CPG) com sua alta confiabilidade, comunicação PROFINET, fácil comissionamento e integração perfeita com a TIA. Ele aciona com eficiência transportadores, ventiladores, bombas e misturadores usados no processamento e embalagem. O design padronizado, a segurança integrada, a operação com eficiência energética com suporte para motores IE4/IE5 e a conectividade do servidor web simplificam a implantação e abordam várias aplicações no setor de CPG em rápida mudança.

40402454-bc19-4827-a5ec-cc8ad6177218-SINAMICS-G200-Industries-Consumer-Packaged-Goods-1280x720

Perguntas frequentes

Recursos adicionais e produtos relacionados

Catálogos e folhetos

Catálogo D 36.4 | Conversores para acionamentos de eixo único

Catálogo online | Portal do site

Brochura | SINAMICS G200

Brochura | Impulsionando aplicativos de próxima geração