Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SINAMICS G210?

O SINAMICS G210 representa a próxima geração em tecnologia de acionamentos. Sendo um drive versátil para diferentes necessidades de movimento contínuo, ele atende a uma ampla variedade de indústrias e aplicações – desde movimentação e posicionamento até tarefas de processamento e compressão. Ele combina integração perfeita, recursos de segurança e proteção integrados com alta flexibilidade, permitindo que os OEMs lidem com diversas aplicações usando um único produto escalável.

Chave visual do SINAMICS G210
SINAMICS G210 - Versátil - Ícone

Versátil

Abrange várias aplicações de movimento contínuo com uma única série de drives. A abertura do motor, as opções modulares e a comunicação flexível permitem que o SINAMICS G210 se adapte a diversos requisitos e, ao mesmo tempo, reduza a complexidade do sistema.

SINAMICS G210 - Sem costura - Ícone

Integrado

A integração de ponta a ponta no ambiente de automação da Siemens garante fluxos de trabalho consistentes, da seleção à operação. As ferramentas e a conectividade integradas reduzem o esforço de engenharia, aceleram o comissionamento e simplificam a manutenção.

SINAMICS G210 - Resiliente - Ícone

Resiliente

As funções integradas de segurança cibernética e proteção cibernética protegem máquinas, dados e processos durante todo o ciclo de vida. Os padrões certificados e os recursos de disponibilidade garantem uma operação confiável em ambientes industriais exigentes.

Atrás da direção - SINAMICS G210

Uma boa tecnologia começa com pessoas excelentes. Conheça as pessoas que impulsionam o SINAMICS G210 e descubra as ideias, a experiência e a tecnologia por trás de nosso versátil equipamento versátil, construído para ajudar os fabricantes de máquinas a moldar a próxima geração de máquinas.

Detalhes principais

Faixa de tensão/faixa de potência

3AC 380-500V: 1,1 a 75kW

Grau de proteção

Tipo aberto IP20/UL

Controle do motor

U/f, controle de corrente de fluxo (FCC), controle vetorial (velocidade) com codificador, controle vetorial (torque) com codificador, controle de torque com codificador
para ASM, SRM, PEM

Comunicação

CM-PN: PROFINET (RT, MRP e redundância S2), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PERFIL DP

CM-RS485: Modbus RTU

Conectividade OPC UA

Funções de segurança

Integrado: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) até SIL 3/PLe/Categoria 4 via terminais ou PROFIsafe

Licença estendida SINAMICS Safety Integrated: SLS, SDI, SSM, SS1 (sem codificador)

Engenharia e acesso

Integração TIA Portal / SINAMICS Startdrive, web server integrado, SIMATIC PCS 7 / SIMATIC PDM com Pacote FDI Básico, acesso Wi‑Fi via Smart Adapter

Recursos em destaque

Adapte-se aos diversos requisitos de aplicação

Adapte o inversor de forma flexível a diferentes máquinas e requisitos. Com opções escaláveis de hardware e software, abertura do motor e conformidade com padrões globais, o SINAMICS G210 suporta uma ampla variedade de aplicações, ao mesmo tempo em que permite soluções padronizadas em máquinas e mercados.

Módulos opcionais e licenças de software do SINAMICS G210

Proteja as operações com segurança e proteção

Garanta a operação segura e protegida da máquina com mecanismos de proteção integrados. O SINAMICS G210 combina funções de segurança certificadas até SIL 3/PL e/Cat. 4 e cibersegurança com a certificação SL-C 2 de acordo com a IEC 62443-4-2, ajudando a proteger máquinas, dados e processos em todo o ciclo de vida.

Unidade SINAMICS com sobreposições digitais ilustrando funções de segurança integradas e proteção de segurança cibernética

Permita o controle de motor de alto desempenho

Obtenha alta eficiência e controle preciso em diferentes tipos de motores. O SINAMICS G210 suporta motores de indução, PMSM e de relutância síncrona, incluindo classes IE4 e IE5 de alta eficiência, garantindo desempenho ideal por meio de funções de software para uma ampla gama de aplicações.

O inversor SINAMICS ilustra o controle avançado do motor para alta eficiência em diferentes tipos de motores

Simplifique a engenharia e a operação

Reduza o esforço de engenharia e simplifique a operação com ferramentas integradas, integração de sistema amigável ao usuário e acesso intuitivo. O SINAMICS G210 conta com integração nativa ao TIA Portal via Startdrive e um web server integrado, permitindo comissionamento rápido, parametrização fácil e diagnóstico eficiente.

SINAMICS G210 Digital Twin híbrido com linhas

Descubra como outras pessoas usam o SINAMICS G210

Select...

SINAMICS G210 em máquinas gerais

Padronize diversos conceitos de máquinas com uma plataforma de acionamento flexível. De transportadores e compressores a misturadores e centrífugas, o SINAMICS G210 permite projetos de máquinas escaláveis e de alto desempenho. A engenharia integrada, as ferramentas digitais e a integração perfeita do sistema ajudam a reduzir a complexidade e adaptar as máquinas às mudanças nos requisitos.

Uma grade de cubos em tons de azul dispostos em um espaço tridimensional estilizado.

Perguntas frequentes

Recursos adicionais

Catálogos e folhetos

Catálogo D 36.3 | Conversores para acionamentos de eixo único

Catálogo online | Portal do site

Brochura | SINAMICS V210

Brochura | Impulsionando aplicativos de próxima geração