Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que PM-ANALYZE?

O PM-ANALYZE permite que você visualize e analise os dados do processo, identifique vulnerabilidades, reduza o tempo de inatividade e otimize os processos para obter eficiência e qualidade superiores. Gráficos interativos, análises estatísticas e um livro de turnos eletrônico garantem uma documentação abrangente. Relatórios perspicazes e fáceis estão a apenas um clique de distância, tornando as decisões baseadas em dados mais simples do que nunca. Escolha o PM‑ANALYZE para transformar seus dados de processo em insights acionáveis.

Uma visualização de um painel do PM-ANALYZE com gráficos de barras e setores, bem como valores de tags individuais.

Transparência de dados

Obtenha transparência de dados com o PM‑ANALYZE. Ao visualizar e analisar os valores e alertas da produção, ele oferece a visão clara e abrangente necessária para identificar vulnerabilidades e otimizar suas operações com precisão.

Redução do tempo de inatividade

A análise inteligente dos dados e alarmes do processo permite a identificação rápida das causas das avarias. O tempo de inatividade é efetivamente reduzido e a disponibilidade da planta é aumentada de forma sustentável.

Documentação abrangente

Gráficos interativos, análises estatísticas e um livro de turnos eletrônico fornecem uma visão geral abrangente. Combinado com recursos de relatórios integrados, isso garante a documentação completa de todos os eventos.

Recursos em destaque

Visualizações abrangentes

O PM-ANALYZE oferece uma ampla variedade de opções de exibição para KPIs de processo. Isso inclui gráficos interativos para tendências, curvas características e distribuições. Os painéis podem ser compostos on-line pelos usuários finais para se adaptarem às suas necessidades diárias. Depois de criados, eles são armazenados centralmente e automaticamente disponíveis em todos os clientes, fornecendo informações diretamente integradas na HMI ou no navegador.

Exibição de um gráfico circular no PM-ANALYZE com opções de personalização.

Livro de turnos eletrônico

A agenda de turnos eletrônica integrada é usada para documentar sistematicamente eventos e tarefas durante as operações de turnos. Os eventos relevantes são registrados; as responsabilidades são atribuídas de acordo com regras claras e as ações são totalmente monitoradas. O histórico completo garante a rastreabilidade dos processos operacionais, mesmo com a mudança de equipe durante as operações por turnos.

Exemplos de entradas no livro de turnos PM-ANALYZE

Configurações flexíveis do sistema

O PM‑ANALYZE se adapta de forma flexível ao cenário do seu sistema — de sistemas de usuário único a sistemas de várias plantas. Ele se integra perfeitamente aos sistemas SCADA existentes e processa leituras de dados, mensagens e trilhas de auditoria de uma ampla variedade de fontes. A arquitetura modular garante uma solução perfeitamente adaptável para uma ampla variedade de ambientes e requisitos industriais.

Arquitetura do sistema PM-ANALYZE

Relatórios automáticos

Dados de processo preparados de forma inteligente formam a base para relatórios gerados automaticamente. Os cronogramas dinâmicos definem o respectivo período de relatório — seja relatório diário, mensal, anual, de turno ou de evento. No horário especificado, os relatórios são automaticamente preenchidos e gerados com os KPIs calculados, valores agregados do processo e alarmes, sem qualquer intervenção manual.

Representação esquemática da geração automatizada de relatórios. Os relatórios são gerados com base em um cronograma e um modelo.

Aberto e seguro

Use o PM‑ANALYZE como uma plataforma de dados inteligente para se conectar a sistemas externos via API REST, OPC UA ou MQTT. Integre valores de processos, mensagens, trilhas de auditoria e KPIs diretamente em sistemas de alto nível, todos baseados em padrões de segurança modernos.

Estrutura de um sistema PM-ANALYZE distribuído

Descubra como outras pessoas usam o PM-ANALYZE

Select...

PM‑ANALYZE em água e esgoto

Requisitos rígidos de relatórios se aplicam ao setor de água e esgoto. O PM‑ANALYZE atende a esses requisitos gerando automaticamente relatórios diários, mensais e anuais de forma uniforme. Portanto, as obrigações legais são cumpridas de forma confiável. O livro eletrônico de turnos, os painéis configuráveis on-line e os formulários de valor do laboratório garantem a máxima conveniência — totalmente integrados diretamente à HMI.

A imagem mostra várias aplicações de água e esgoto.

Perguntas frequentes