Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que PM-LOGON?

O PM-LOGON complementa o login manual com o uso simples e seguro do cartão de identificação da empresa. Isso economiza tempo, minimiza os erros durante o registro e garante a rastreabilidade completa — exatamente onde é importante.

O uso do cartão de identificação da empresa torna até mesmo regras de senha complexas gerenciáveis dentro da estrutura de maiores requisitos de segurança, também com autenticação de dois fatores usando um PIN.

A imagem mostra o portal de autoatendimento PM‑LOGON. Várias opções de login RFID foram configuradas para um usuário.

Acesso otimizado e mais rápido ao sistema

O PM-LOGON permite o login rápido e fácil do usuário usando tokens RFID. Isso acelera significativamente o acesso aos sistemas SIMATIC HMI e reduz o esforço manual necessário para inserir as credenciais de login.

Um sistema para todos — SIMATIC Logon e UMC combinados

Com o PM-LOGON, os usuários do Active Directory e do UMC são consolidados em uma única instância — somente um servidor PM‑LOGON central é necessário para utilizar os dois ambientes. Isso simplifica a operação de ambientes de sistema heterogêneos.

Portal de autoatendimento

Com o autoatendimento integrado, os usuários podem gerenciar seus próprios tokens, senhas e PINs de RFID, sem precisar da ajuda de um administrador. Isso reduz a carga de trabalho do departamento de TI e simplifica significativamente o processo.

Recursos em destaque

Login via RFID — rápido, seguro e conveniente

Com o PM-LOGON, os operadores acessam os sistemas SIMATIC HMI com seu token RFID, por exemplo, o cartão de identificação da empresa. O PM‑LOGON determina automaticamente o usuário correspondente e permite que um PIN opcional seja solicitado. Isso torna o processo de login mais rápido e seguro, especialmente em ambientes em que mudanças frequentes de usuários em terminais compartilhados são comuns.

Ícone para fazer login por meio de um leitor RFID

Gerenciamento flexível de login

O PM-LOGON se integra perfeitamente às infraestruturas de TI existentes: a administração local de usuários do Windows, o Active Directory e o UMC podem ser usados como um banco de dados de usuários. Para sistemas heterogêneos, o repositório integrado PM‑LOGON está disponível. As atribuições existentes de cartões de identificação da empresa podem ser facilmente importadas para economizar tempo administrativo.

Arquitetura do sistema com vários computadores WinCC e leitores RFID.

Administração central: PM‑LOGON Server

O PM-LOGON Server agrupa qualquer número de leitores RFID e os conecta a vários sistemas de destino ao mesmo tempo por meio de mapeamentos de logon livremente configuráveis. As instâncias do PM‑LOGON Runtime podem receber e encaminhar dados de login. Isso significa que um login é automaticamente transferido para outras estações de trabalho — especialmente útil em sistemas complexos com várias estações.

Arquitetura do sistema composta por vários computadores WinCC e leitores de RFID conectados ao servidor PM‑LOGON.

Login RFID diretamente no painel

O PM-LOGON permite o login de usuário baseado em RFID diretamente nos painéis SIMATIC Comfort e Unified Comfort. As informações de login são transferidas com segurança para o sistema de gerenciamento de usuários do painel, sem a necessidade de inserir manualmente uma senha no dispositivo. Isso significa que os operadores em estações HMI descentralizadas também se beneficiam de mudanças de usuário rápidas, seguras e convenientes.

A imagem mostra um painel com um leitor RFID conectado a ele, que é usado para fazer login com um cartão de identificação da empresa.

Autenticação moderna com FIDO2

Além de fazer login usando tokens RFID, o PM‑LOGON suporta o padrão FIDO2. Use o Windows Hello, seu dispositivo móvel ou outros dispositivos compatíveis com FIDO para autenticação conveniente e sem senha em sistemas SIMATIC HMI, por meio, por exemplo, de impressão digital ou reconhecimento facial. A configuração é rápida e fácil, sem nenhum esforço de TI por meio do portal de autoatendimento integrado.

Perguntas frequentes