Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que PM-CONTROL?

No mundo atual da manufatura, a eficiência é a chave para o sucesso. Escolha o PM‑CONTROL para otimizar seus processos de fabricação, minimizar os riscos e garantir a alta qualidade do produto de forma consistente. Atenda facilmente aos requisitos regulatórios, como assinaturas eletrônicas, controle de versão de receitas e trilhas de auditoria. O PM‑CONTROL é a decisão inteligente para uma produção mais segura e eficiente.

Visão geral do controle PM-CONTROL para exibir e editar receitas na visualização Trilhas de auditoria.

Configuração em vez de programação: rápida e fácil

Seja engenharia, criação de receitas ou gerenciamento de tarefas durante o tempo de execução, você pode configurar tudo de forma intuitiva por meio de interfaces fáceis de usar. Assistentes poderosos ajudam você a dominar tarefas complexas.

Integração perfeita com HMI

Controles poderosos se integram perfeitamente à sua interface HMI. Graças às amplas opções de design, elas se adaptam totalmente ao seu conceito de interface de usuário, criando um design funcional e consistente.

Backend de servidor escalável

Suportado por uma arquitetura de servidor escalável, o PM‑CONTROL cresce de acordo com suas necessidades, seja um sistema de usuário único ou multiusuário. Interfaces poderosas garantem uma integração perfeita aos sistemas de planejamento.

Recursos em destaque

Gerenciamento de receitas

O PM‑CONTROL oferece gerenciamento flexível de receitas que é perfeitamente integrado ao WinCC. Os pontos de ajuste de produção são transferidos para sistemas HMI conectados de forma controlada, mesmo com receitas complexas e vários alvos. A trilha de auditoria integrada, as assinaturas eletrônicas e o controle automático de versões tornam o PM‑CONTROL ideal para o setor regulamentado.

Visão geral dos parâmetros de uma receita, incluindo os valores dos parâmetros para cada etapa.

Etapas da receita

O PM‑CONTROL permite a definição detalhada das etapas da receita para controlar com precisão processos de produção complexos. Cada etapa inclui parâmetros específicos, pontos de ajuste, ações e tempos de espera. A ordem e as dependências das etapas podem ser configuradas de forma flexível.

Visualização das etapas da receita no PM‑CONTROL

Planejamento de pedidos de produção

As ordens de produção são transferidas do seu planejamento para o planejamento flexível de pedidos do PM‑CONTROL por meio de interfaces padronizadas. Como alternativa, os pedidos podem ser planejados e executados de forma totalmente autônoma no sistema SCADA — você mantém o controle total, independentemente da disponibilidade do MES e do ERP. A visão geral do planejamento integrado fornece um esboço abrangente diretamente em sua HMI.

Visão geral do planejamento dos pedidos do PM-CONTROL em várias unidades de produção.

Expansível modularmente

Para cumprir os padrões de qualidade em todo o processo de produção, o PM‑CONTROL pode complementar o gerenciamento de pontos de ajuste com o registro relacionado ao lote dos valores reais da produção. O conceito de sistema modular em torno de uma plataforma de dados aberta e central fornece a margem de manobra necessária para futuras expansões.

A imagem mostra o uso combinado de PM‑CONTROL e PM‑QUALITY em um sistema distribuído.

Aberto e seguro

Use o PM‑CONTROL como uma plataforma de dados inteligente para se conectar a sistemas externos via API REST, OPC UA ou MQTT. Eles permitem uma integração flexível em sistemas MES ou ERP e permitem, por exemplo, a criação de pedidos e receitas de produção. Isso garante uma comunicação perfeita de ponta a ponta com fluxos de trabalho automatizados.

A imagem mostra uma comunicação segura entre os componentes do PM‑CONTROL e do SIMATIC WinCC.

Descubra como outras pessoas usam o PM‑CONTROL

Select...

PM‑CONTROL em produtos farmacêuticos

O PM‑CONTROL é a ferramenta ideal para o setor regulamentado: graças às funções integradas de controle de versão, assinaturas eletrônicas simples ou duplas e trilha de auditoria, as alterações de receitas e pedidos são registradas sem problemas, em conformidade com os requisitos regulatórios. Isso permite que você mantenha controle total sobre seus lotes e receitas.

Fileiras de pequenos frascos de vidro âmbar com tampas azuis dispostos em uma bandeja de amostras de laboratório.

Perguntas frequentes