Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Feira

Feira Industrial Internacional 2026

6 a 9 de outubro de 2026 | Pavilhão F, estande 200 - Centro Nacional da Indústria 4.0 | BVV Brno

Keyvisual: A Siemens traz a IA para o mundo físico com o Eigen Engineering Agent

BBenefícios da fabricação baseada em software.

Na Feira Internacional de Engenharia deste ano, apresentamos os benefícios da manufatura em que o software desempenha um papel fundamental. Você aprendeu como a inteligência artificial pode melhorar os processos, aumentar a eficiência e oferecer uma vantagem competitiva. Também aconselhamos você sobre como aproveitar ao máximo a simulação e a realidade virtual e como garantir uma fabricação cibersegura.

Obrigado por nos visitar e por todos os encontros inspiradores.

O que mostramos no MSV 2026?

Webinar: Conheça o Eigen Engineering Agent - o agente de IA no Portal TIA

Eigen Engineering Agent

Um sistema de IA integrado à plataforma do Portal TIA que planeja, executa e valida tarefas de engenharia de forma autônoma.

Otimize minha programação/3D Scanner

Sinumerik ONE

A exposição apresentou o poderoso, compatível e moderno sistema de controle Sinumerik ONE com um gêmeo digital. Essa solução personalizada também permite que os usuários testem novos programas CNC e os otimizem totalmente em um ambiente virtual.

Ícone de monitoramento da condição de baixa tensão

Monitoramento de condições

A nova geração de soluções de monitoramento de condições da Siemens, integradas à plataforma Industrial Edge, permite o processamento seguro de dados diretamente no ambiente de fabricação.

Cibersegurança visual para segurança de rede industrial

Cybersecurity e NIS2

Dadas as crescentes ameaças, a segurança cibernética na indústria é atualmente uma questão muito importante. As autoridades reguladoras exigem que indústrias e empresas fortaleçam a proteção de suas operações e clientes.

Gráfico da área de trabalho do computador com aplicativos e dispositivos conectados.

Industrial Edge

O Industrial Edge traz insights em tempo real e processamento inteligente de dados diretamente para suas instalações de produção.

Senseye Predictive Maintenance

Manutenção preditiva Senseye

Uma abordagem de manutenção preditiva escalável que ajuda os fabricantes a antecipar riscos, concentrar o esforço onde é importante e melhorar a confiabilidade dos ativos em todas as operações.

Serviços de modernização e modernização | Keyvisual

Modernização e modernização

As modernizações da Siemens prolongam a vida útil da máquina-ferramenta com o CNC SINUMERIK avançado, melhorando a produtividade, reduzindo o tempo de inatividade e permitindo um desempenho baseado em dados.

Página web do Sinumerik Run My Virtual Machine com fundo azul e borda branca

Run MyVirtual Machine

O Run MyVirtual Machine é a plataforma digital dupla para CNC SINUMERIK, que oferece suporte à programação, verificação e treinamento com simulação de alta fidelidade.

Duas pessoas usando óculos de segurança olhando para um monitor de computador.

SCALANCE

Portfólio de componentes de redes industriais. SCALANCE XR300-500 para redes de alto desempenho. SCALANCE XFM-200 para gabinetes de controle de montagem rasa. SCALANCE S605 para firewall e gerenciamento remoto até mesmo das menores máquinas.

Uma imagem do produto de um dispositivo Simatic RF1000 com um esquema de cores em preto e branco.

SIMATIC Ident — RF1000

Identifique os operadores da máquina usando uma placa PKI existente. Integração flexível com painéis HMI, sistemas SCADA e DCS.

Um engenheiro trabalhando em uma mesa com vários monitores exibindo modelos de simulação 3D e gráficos de dados.

Simcenter

Analise montagens CAD totalmente detalhadas em apenas alguns minutos, eliminando a necessidade de simplificar a geometria e criar malhas.

Engenharia imersiva em ação, analisando um projeto 3D em XR com o Designcenter NX.

CENTRO DE Designcenter DE Software CAD

Uma solução moderna e integrada para o desenvolvimento de produtos que combina processos de design, simulação e fabricação em um único ambiente digital e oferece suporte à inovação em todos os estágios de desenvolvimento.

Tela do computador exibindo os requisitos do sistema para o software NX CAM com especificações de processador, RAM e gráficos.

ACAMPAMENTO NX

Transforme todo o seu processo de fabricação de peças usando uma única e abrangente solução de software de fabricação assistida por computador (CAM).

Pessoa usando fone de ouvido VR em ambiente futurista com telas holográficas

Engenharia imersiva

A engenharia imersiva está transformando a forma como os produtos são desenvolvidos combinando realidade aumentada, virtual e mista em um único ambiente de engenharia imersivo.

89c03ba2-d188-4fd1-bbef-c407a8318d56-siemens-sinec-secure-connect-keyvisual-2560x1440

Conexão segura SINEC

Uma plataforma para comunicação e acesso remoto baseada nos princípios de Zero Trust e otimizada para o setor industrial (OT).

68b1d2d4-ccd2-40eb-a701-fec08539acb6 | Inspector de Segurança Subvisual do SINEC | original

SINEC Security Inspector

Uma ferramenta para escaneamentos únicos e recorrentes de ativos de OT em busca de malware e vulnerabilidades. Adequado tanto para fornecedores quanto para operadores finais.

674d3ec7-67ff-4e22-b887-69f1ded71201 | Monitor de Segurança SUBVISUAL SINEC (16x9) | original

SINEC Security Monitor

Um sistema de detecção de intrusão que permite o monitoramento passivo e contínuo das redes de OT durante a produção para máxima transparência e detecção precoce de ameaças. Também verificado para uso em instalações de processo SIMATIC PCS7.

025cbfa7-422d-4989-b3cd-c90e8d5347fd-sinec-security-guard-keyvisual-2560x1440

SINEC Security Guard

Experimente o software de gerenciamento de vulnerabilidades. Não há nada para instalar, basta importar seus ativos e começar a testar!

Gráfico elegante em azul e branco mostrando a interface avançada de tecnologia de rede baseada em intenção da Sinec

Suíte de rede avançada SINEC

Projete suas redes usando software profissional sem precisar instalar nada. Desde projetar redes usando diagramas pré-fabricados até segmentá-las com firewalls e VLANs e calcular parâmetros e protocolos de rede.

Acesso remoto visual chave para telesserviço (RGB)

Gerenciamento remoto — Conexão remota SINEMA

Oferecemos soluções seguras de comunicação remota para as indústrias de manufatura e processamento que atendem aos requisitos de segurança cibernética da Diretiva NIS2.

Xbox Motion recortado

Mostra do sistema de motor planar

As unidades de transporte levitam acima das placas modulares do estator. Devido a esse design, o sistema opera totalmente sem contato mecânico, desgaste ou lubrificação. A exposição também inclui a biblioteca SIMATIC S7-1500T Station Management.

Página digital e visual do MSV2026

Suporte digital

DigiStand é uma estação de treinamento baseada no SINUMERIK ONE sistema de controle e um gêmeo digital de uma máquina-ferramenta.

Máquina-ferramenta CNC combinada com sua renderização digital de wireframe duplo em fundo escuro

Digital Twin

Uma demonstração do gêmeo digital do Máquina CNC modular VOSA da VOPSS Řepeč s.r.o., apresentando recursos de simulação, validação virtual e otimização de máquinas em um ambiente digital antes do comissionamento.

Segurança cibernética

Teste de Cibersegurança e Resiliência

No estande do National Center for Industry 4.0, você testou a resiliência da sua produção às ameaças cibernéticas. Você obteve informações sobre possíveis vulnerabilidades e recomendações para melhorar a segurança do sistema industrial.

BVV Brno, Pavilhão F, estande 200, 06. 10. - 09. 10. 2026

A Siemens participou da feira como parceira do Centro Nacional da Indústria 4.0.

Para obter mais informações sobre a participação na Feira Internacional de Engenharia 2006, visite o site do National Center for Industry 4.0.