Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que executar o MyVirtual Machine?

A oferta Run MyVirtual Machine traz sua fábrica de CNC diretamente para o escritório. Ele executa gêmeos digitais de suas máquinas-ferramentas com base na tecnologia de controlador CNC e PLC original da Siemens, complementada por uma poderosa simulação 3D da cinemática da máquina e do processo de remoção de material. A solução oferece suporte a uma ampla variedade de casos de uso, desde programação e verificação de CNC até treinamento.

Aumentar a produtividade na preparação para o trabalho

Leve a programação orientada para o chão de fábrica da máquina para o escritório e prepare seu processo CNC virtualmente. Libere suas máquinas reais para que elas possam se concentrar no que fazem de melhor: fabricar chips.

Certo na primeira vez - evite erros de antemão

Verifique os programas CNC na máquina virtual para evitar problemas inesperados quando o programa for lançado para produção. Detecte colisões precocemente e evite reparos dispendiosos e tempo de inatividade da máquina.

Transforme o treinamento em CNC

Treine operadores em uma máquina virtual realista com a HMI SINUMERIK original e um ambiente realista, ideal para aprender fluxos de trabalho com segurança, sem riscos, desperdício ou tempo de inatividade da máquina.

Funcionalidades em destaque

Simulação real do comportamento do CNC

Simule programas NC usando a lógica real de controle SINUMERIK para garantir um comportamento preciso da máquina antes da execução no chão de fábrica. Teste os ciclos de usinagem e os pós-processadores sem depender da disponibilidade da máquina real.

7657a39c-76cd-470b-aeaa-dfbdd89a9455-real-cnc-comportamento-640x480

Interface de operação e programação idêntica

Use a mesma interface operacional e de programação da máquina SINUMERIK real, eliminando o reaprendizado e garantindo uma transição perfeita da máquina virtual para a real.

E7f43ee1-d418-49b3-aecd-8d91b33aa2522554 - digital duplo de CNC-640x480

Gêmeo digital CNC completo com cinemática

Simule a máquina completa, incluindo eixos, ferramentas, suportes, acessórios e peças de trabalho para validação realista de movimentos e comportamentos.

62869562-165d-4325-9cc4-72e1f4af6f9d-full-cnc-digital-twin-640x480

Detecção avançada de colisões

Detecte colisões entre componentes da máquina, ferramentas e peças de trabalho com antecedência para evitar danos à máquina, desperdício e tempo de inatividade não planejado.

17ded929-c625-43a0-8016-29deca52a8fd-detecção de colisão-640x480

Planejamento preciso e cálculo confiável do tempo de ciclo

Calcule os tempos de ciclo precisos da máquina e valide as configurações de trabalho virtualmente para oferecer suporte a um planejamento confiável, melhorar a precisão da programação e acelerar o aumento da produção.

44A583e0-c57d-419b-a9c9-e6c5f36213b6 - Execute minha máquina virtual - 640x480

Descubra como outras pessoas usam o Run MyVirtual Machine

6f1cb5e0-8c72-4f47-8d78-b3db0fb95e07-DMG-MORI-Rusch-Maschinenteile-Birthe-Rusch-1280x720

Rusch Maschinenteile GmbH, Alemanha | Maior produtividade com menos programação manual

Usando uma máquina DMG MORI controlada pela SINUMERIK OneControlled e a tecnologia Digital Twin, a Rusch Maschinenteile reduziu os tempos de ciclo em cerca de 20% e eliminou até 80% das tarefas de programação manual por meio da programação 3D automatizada do chão de fábrica.

Perguntas frequentes