Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter S-Frame Calc?

Simcenter S-Frame Calc umożliwia inżynierom budownictwa bezpieczne projektowanie standardowych i niestandardowych sekcji konstrukcyjnych z szybkością i dokładnością. Zapewnia niezawodne właściwości przekroju dla złożonych geometrii wielomateriałowych przy użyciu sprawdzonych metod analitycznych i opartych na FEA.

Dzięki intuicyjnemu modelowaniu, importowi BIM i płynnej integracji z przepływami pracy w analizie strukturalnej S‑Frame Calc ogranicza liczbę ręcznych obliczeń, poprawia spójność i przyspiesza podejmowanie decyzji projektowych w projektach budowlanych, mostowych i infrastrukturalnych.

Zrzut ekranu oprogramowania S-CALC wyświetlającego profil belki dwutlenkowej z wymiarami i obliczonymi właściwościami.

Właściwości przekroju dla dowolnego złożonego kształtu

Dzięki Simcenter S-Frame Calc można obliczyć ponad 16 właściwości przekroju dla nieregularnych przekrojów wielomateriałowych za pomocą danych bazy danych, rozwiązań w formie zamkniętej lub FEA, a następnie porównywać metody w celu pewnej weryfikacji dokładności i projektu.

Szybsze modelowanie przekroju i iteracja

Simcenter S-Frame Clac umożliwia szybkie definiowanie i modyfikowanie przekrojów za pomocą kształtów parametrycznych, baz danych stalowych lub importowanej geometrii CAD/BIM, co znacznie skróci czas poświęcony ręcznej konfiguracji przekroju.

Bezproblemowa integracja strukturalnego przepływu pracy

Możesz bezpośrednio wymieniać geometrię, materiały i właściwości przekroju za pomocą narzędzi analitycznych i formatów BIM, zapewniając spójność danych w procesach projektowania inżynierii lądowej.

Najważniejsze funkcje

Obliczenia właściwości przekroju złożonego

Dzięki Simcenter S-Frame Calc można obliczyć właściwości przekroju dowolnej osi odniesienia za pomocą wartości bazy danych, równań o zamkniętych kształtach, zastrzeżonych algorytmów wielokątów lub FEA.

Zrzut ekranu S-CALC przedstawiający przekrój złożonego kształtu z obliczonymi właściwościami i analizą wymiarową.

Wielomateriałowe i wbudowane wsparcie sekcji

Możesz modelować sekcje złożone ze stali, betonu, drewna lub materiałów niestandardowych. Twórz przekroje złożone z wbudowanych bibliotek baz danych przekrojów lub niestandardowych kształtów zbudowanych.

Zrzut ekranu S-CALC przedstawiający zabudowany wzmocniony przekrój belki dwutlenkowej z wymiarami i obliczonymi właściwościami przekroju.

Parametryczne i oparte na bazie danych kształty przekrojów

Simcenter S-Frame Calc umożliwia budowanie przekrojów z ponad 70 kształtów parametrycznych i standardowych baz danych stalowych, w tym profili wbudowanych, formowanych na zimno, mostów i szynowych. Łączenie, scalanie lub rozbijanie kształtów w celu precyzyjnego sterowania.

Srebrny aluminiowy profil do wytłaczania o kwadratowym przekroju poprzecznym, z czterema szczelinami T i centralnym okrągłym otworem.

Wymiana geometrii CAD i BIM

Zaoszczędź czas i zmniejsz ryzyko wystąpienia błędów, importując złożoną geometrię przekroju bezpośrednio z plików AutoCAD DXF i Revit, zachowując istniejące cele projektowe i zmniejszając wysiłek w zakresie ponownego modelowania w projektach inżynierii lądowej.

Zrzut ekranu S-CALC wyświetlający przekrój mostka wielodźwigarowego z wymiarami i obliczonymi właściwościami przekroju.

Pełna integracja przepływu pracy projektu

Łatwo przenosić dane geometrii, materiału i właściwości przekroju między Simcenter S-Frame Calc a rozwiązaniami analitycznymi, takimi jak Simcenter S-Frame i Simcenter S-Frame Timber. Ponadto użytkownicy mogą importować i eksportować dane za pomocą plików AutoCAD DXF lub Revit. Simcenter S-Frame Calc obsługuje różne systemy jednostek i może mapować importowane kształty na przekroje ze wspólnych baz danych lub rozpoznawać je jako kształty parametryczne lub niestandardowe.

Niski kąt ujęcia dużego białego diabelskiego młyna na tle błękitnego nieba z rozproszonymi chmurami, pokazujące jego skomplikowaną strukturę.

Dowiedz się, jak inni używają Simcenter S-Frame Calc

Select...

Simcenter S-Frame Calc w konstrukcjach budowlanych

Projektuj bezpieczne i wydajne konstrukcje wieżowe za pomocą Simcenter S-Frame Calc, korzystając z kompleksowych narzędzi analitycznych, takich jak analizy statyczne, dynamiczne, RSA i analizy historyczne. Wykonuj kontrole zgodne z kodem elementów stalowych, betonowych i drewnianych w ramach globalnych kodeksów projektowych. Z precyzją rozwiązuj krytyczne wyzwania, takie jak obciążenia wiatrem, zdarzenia sejsmiczne i optymalizacja materiałów.

Trzy nowoczesne szklane bloki wież wznoszące się na błękitne niebo.

Często zadawane pytania