Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Operacje przemysłowe maszyn, linii i zakładów

Łatwy do nauczenia się, łatwy w obsłudze, łatwy w obsłudze: SIMATIC WinCC Unified oferuje najnowsze technologie, wszystkie zapakowane w przyszłościową platformę HMI i SCADA. Odkryj nowy poziom operacji przemysłowych od obsługi i sterowania panelami, krawędziowymi i komputerowymi.

SIMATIC WinCC Unified

Korzystaj ze wszystkich zalet najnowocześniejszych operacji przemysłowych dzięki systemowi, który spełnia wszelkie wymagania wizualizacji:

  • Bezproblemowa integracja sprzętu i oprogramowania
    Zapewnij wydajność wizualizacji na różnych platformach, od systemów opartych na panelach, przez krawędziowe, po systemy HMI i SCADA oparte na komputerach PC.
  • Zoptymalizowana przezroczystość maszyny
    Efektywnie obsługuj złożone maszyny i znacznie skracaj przestoje.
  • Łatwa standaryzacja
    Oszczędzaj czas i zmniejsz ryzyko inżynieryjne, a także koszty szkoleń i konserwacji dzięki spójnej koncepcji operacyjnej.
  • Elastyczne rozszerzenia i otwartość na indywidualne rozwiązania
    Realizuj dostosowane rozwiązania HMI i SCADA dla każdej branży lub bezproblemowo integruj niestandardowe elementy sterujące.
  • Platforma integracyjna
    Łączenie danych z produkcji ze światem IT za pośrednictwem otwartych i znormalizowanych interfejsów.
simatic-wincc-zunifikowany system-1024x720

Kluczowe korzyści

Zapewnij niezrównaną skalowalność

SIMATIC WinCC Unified został zaprojektowany do pracy w dowolnym miejscu i czasie na różnych platformach i środowiskach i oferuje szeroką gamę opcji elastycznej integracji danych, specyficznych wymagań branżowych i aplikacji specyficznych dla użytkownika.

Wiele możliwości, jeden framework

Dzięki WinCC Unified możesz zmodernizować istniejące rozwiązanie HMI i przenieść wizualizację i obsługę na poziomie maszyny na wyższy poziom. Korzystaj z ulepszonej użyteczności, skalowalnej inżynierii i gotowego na przyszłość systemu zaprojektowanego tak, aby spełnić zarówno obecne wymagania, jak i nowe koncepcje maszyn.

Działa wszędzie, o każdej porze

Zapewnij optymalną użyteczność i jednorodne interfejsy użytkownika niezależnie od urządzenia dzięki technologiom takim jak HTML5, SVG i JavaScript - także dzięki bezpiecznemu dostępowi przy użyciu bezobsługowych klientów internetowych.

Poza intuicyjnymi koncepcjami obsługi wykorzystującymi gesty wielodotykowe z obsługą maszyn z dwoma rękami lub możliwość powiększania, przesuwania i usuwania lutowania, nowoczesny design jest wizytówką Twojej firmy i decydującą wartością dodaną, która przeważa w trudnej konkurencji dzięki unikalnym propozycjom sprzedaży.

Standaryzacja zmniejsza złożoność

Standaryzowane rozwiązania HMI oszczędzają czas w inżynierii i zmniejszają ryzyko błędów oraz koszty utrzymania zarządzania HMI. Wydajność operacyjna jest zwiększona, a czas training jest skrócony.

Korzystaj z gotowych do użycia bibliotek, takich jak Biblioteka branżowa lub Biblioteka Funkcji Kontroli (CFL), aby ujednolicić wizualizację i kontrolę procesów lub wykorzystać zalety produkcji modułowej Opakowanie typu modułu (MTP).

Wysoki poziom otwartości

Opracuj rozwiązania szyte na miarę w prosty, szybki i precyzyjny sposób zgodnie z Twoimi potrzebami i wymaganiami. Dla maksymalnej elastyczności TIA Portal oferuje API otwartości i „SivArc” możliwość znacznego zmniejszenia wysiłku inżynierskiego poprzez zautomatyzowane generowanie.

Interfejs API środowiska wykonawczego zapewnia pełny dostęp do odczytu/zapisu do danych WinCC Unified Object Model i RT za pośrednictwem standardowych języków programowania. Pozwala to na łatwe rozszerzenie funkcjonalności RT poprzez integrację narzędzi internetowych, kontrolerów lub własnych aplikacji bezpośrednio z interfejsem użytkownika, co pozwala uniknąć przełączania między różnymi narzędziami.

Platforma integracyjna

Połącz się bezpośrednio z kontrolerem SIMATIC S7, nawiąż natywną łączność z systemami innych producentów (np. Modbus, Allen Bradley) lub użyj standardowego interfejsu OPC UA do wymiany danych automatyzacji z systemami informatycznymi za pośrednictwem znormalizowanych interfejsów. Ponadto dane mogą być również wymieniane z brokerami MQTT lub uzyskać dostęp do danych online lub historycznych za pośrednictwem interfejsu GraphQL.

Poznaj produkty z SIMATIC WinCC Unified

Select...

Inżynieria

Efektywnie realizuj rozwiązania HMI i SCADA dzięki WinCC Unified Engineering (TIA Portal) lub wykorzystaj SIMATIC AX WinCC Unified Elements do wydajnej konfiguracji i zarządzania rozwiązaniami SIMATIC WinCC Unified PC Runtime w projektach o dowolnej wielkości i złożoności.

Dowiedz się, jak inni używają SIMATIC WinCC Unified

Często zadawane pytania