Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Produkcja modułowa

Skutecznie dostosowuj się do nowych wymagań, wykorzystując zalety produkcji modułowej z pakietem modułów (MTP).

Dlaczego produkcja modułowa z pakietem modułów (MTP)?

Automatyzacja modułowa z samowystarczalnymi, przetestowanymi w zakładach modułami oferuje wiele zalet: umożliwiają firmom bardziej elastyczne działanie, szybsze reagowanie na indywidualne potrzeby klientów oraz zmianę kolejności lub rekonfigurację komponentów i modułów. Dzięki MTP wystarczy podłączyć i produkować bez zmiany podstawowej struktury systemu, przeprogramowania procesów lub instalowania sterowników.

Kluczowe korzyści

50% Skrócenie czasu wprowadzania na rynek

Dzięki MTP czas wprowadzania na rynek produkcji modułowej można skrócić nawet o 50%: prefabrykowane moduły można łatwo zintegrować z systemem sterowania procesem i można je bez wysiłku skalować, skracając ogólny czas opracowywania produktu.

70% Zmniejsz wysiłek inżynieryjny

MTP zmniejsza wysiłek inżynieryjny przy budowie zakładów technologicznych nawet o 70%: użytkownicy mogą samodzielnie uruchomić test of concept, dostosować system do swoich procesów i łączyć moduły do różnych sterowników PLC, HMI/SCADA lub DCS.

80% Większa elastyczność

Modularyzacja znacznie zwiększa elastyczność nawet o 80%: jednostki modułowe mogą być ponownie używane lub po prostu wymieniane bez dodatkowego wysiłku inżynierskiego. Ponadto dzięki MTP nie jesteś związany z maszynami określonych producentów.

MTP umożliwia otwartą, modułową automatyzację procesów

Doświadcz wtyczek i produkcji w najlepszym wydaniu dzięki modułowej produkcji opartej na NAMUR NE 148.

Notebook wyświetlający SIMATIC MTP Studio z danymi projektowymi TIA Portal, diagramami procesów i konfiguracjami modułów PEA do tworzenia i sprawdzania poprawności plików MTP.

Warstwa OEM/modułu

TIA Portal oraz Studio MTP SIMATIC umożliwia tworzenie i walidację wizualną PEA w oparciu o projekty TIA Portal za pomocą STEP 7 i WinCC Unified. Standaryzuj kontrolę procesu za pomocą sterowania (CFL) lub proces (PFL) Biblioteka funkcji.

Integracja maszyn i orkiestracja z MTP

Integrator systemów/Warstwa orkiestracji Procesów

Orkiestruj swoje procesy za pomocą Integrator MTP SIMATIC dla WinCC Unified do integracji linii i nadzoru SCADA lub korzystania z systemów sterowania procesem SIMATIC PCS neo dla rozwiązań DCS.

Zbliżenie twarzy z okularami z nakładką danych roślinnych

Oprogramowanie inżynierskie na cały cykl życia

The COMOS Rozwiązanie oprogramowania w pełni integruje wszystkie sekwencje procesów w całym cyklu życia. Oznacza to, że zastosowanie inżynierii modułowej może drastycznie zmniejszyć nadmierną i niedostateczną inżynierię.

Zakład przemysłowy z cyfrową nakładką i osoba analizująca wykresy danych procesowych odzwierciedlone w okularach.

Aplikacje i usługi cyfrowe

Wykorzystaj ukryty potencjał danych inżynieryjnych, procesowych, diagnostycznych i zdarzeń dzięki naszym aplikacjom i usługom cyfrowym, aby zapewnić bezawaryjność, usprawnić procesy i zarządzać operacjami.

512F4BBD-012A-4D12-92FB-B795BBD14086-UC-Klaster-Standaryzacja-Rozwiązanie-Inżynieria-Maszyn-Rama-Szerokoką-1920x1080

Podłącz i produkuj za pomocą MTP

Pakiety MTP ze zintegrowanymi obrazami procesowymi mogą być importowane i organizowane do systemów nadzoru linii lub systemów kontroli procesów wyższego poziomu, takich jak SIMATIC PCS neo a SIMATIC WinCC Unified. Przeglądaj linki wideo w tekście.

ekspansja-instalacji-z modułą-inżynierią-1280x720

Szybka rozbudowa modułowej instalacji opartej na MTP

Dzięki COMOS, TIA Portal i SIMIT konstruktor modułów/instalacji dostarcza operatorowi zakładu wstępnie przetestowany, w pełni zautomatyzowany i wykonywalny moduł. Zapewnia to szybsze uruchomienie i bezbłędny rozruch w zakładzie klienta.

Dowiedz się, w jaki sposób inni korzystają z pakietu modułu typu modułu (MTP)

Siemens wspiera produkcję modułową w laboratorium testowym Smart Automation w Karlsruhe wraz z partnerami takimi jak Merck KGaA i producent maszyn GEA. Ich wspólny cel: uczynienie MTP standardem branżowym dla komunikacji platformy maszynowej.

Merck przetestuje fabrykę modułową

Merck KGaA opiera się na szybkich zmianach partii, aby reagować na warunki rynkowe i wykorzystuje modularyzację do elastycznej modernizacji swoich zakładów, co udowodniono we wspólnym projekcie pilotażowym z Siemensem skoncentrowanym na automatyce modułowej.

Naszą odpowiedzią na Przemysł 4.0 jest modularyzacja.
Christian Schäfer, Kierownik zespołu Automation Technology, Merck KGaA

GEA i Siemens: Wiedza procesowa zawsze uwzględniona

GEA Group AG wdrożyła pakiet typów modułów (MTP) w swoim zakładzie Oelde, aby ujednolicić komunikację między modułami procesowymi. Produkcja modułowa obejmuje znormalizowane, wstępnie zautomatyzowane moduły o odpowiedniej inteligencji, umożliwiające łatwe dodawanie lub rearanżację. Pokazujemy, w jaki sposób Siemens umożliwia integrację maszyn w całej branży, odblokowując nowy potencjał wydajności i skalowalności - wspierany przez Siemens Industrial Copilots dla konstruktorów maszyn, a także MTP-Studio, SIMIT, Digital Twin oraz dodatkowe rozwiązania dla operatorów zakładów. Korzystając z separatora GEA jako przykładu, pokazujemy, jak ta zasada integracji działa w CPG i może być płynnie przeniesiona do innych branż.

Klienci końcowi korzystają zarówno ze zwiększonej elastyczności, jak i znacznego skrócenia czasu i kosztów przeznaczonych na inżynierię i uruchomienie lub dostosowanie produkcji lub procesu.
Uwe Börner, Globalny menedżer ds. klientów Siemens dla GEA, Siemens AG

Masco Group Automation | Pierwszy raz dobrze: standardy zwiększają wydajność, jakość i elastyczność

Włoski producent farmaceutyczny, biotechnologiczny i biologiczny OEM musiał skrócić czas wprowadzania na rynek, ujednolicić inżynierię i zapewnić płynną integrację płyt modułowych. Masco wdrożyło WinCC Unified z MTP, TIA Portal i cyfrową symulacją bliźniaków za pośrednictwem SIMIT.

Kluczowe wyniki:

  • Czas wprowadzenia na rynek i specjalistów ds. inżynierii zmniejszył się o 20%.
  • 100% elastyczność i kompatybilność z 8000 jednostkami.
  • Włącz i produkuj integrację z dowolnym środowiskiem SCADA lub DCS.
MTP upraszcza integrację z systemami wyższego poziomu, umożliwiając ponowne wykorzystanie pracy na poziomie PEA w POL. Zmniejsza to koszty, oszczędza czas i zmniejsza liczbę błędów - dając MGA dużą przewagę nad tradycyjnymi konkurentami.
Saverio Mottana, CEO Zarządu Masco Group Automation, Masco Group Automation