Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

NEMA i kontrole ogólnego przeznaczenia

Zbudowane z myślą o niezawodności i łatwości integracji, Siemens NEMA i elementy sterujące silnikiem ogólnego przeznaczenia obejmują miękkie rozruszniki, panele pomp i przyciski. Te podstawowe produkty upraszczają sterowanie silnikiem i zapewniają solidną wydajność w różnych środowiskach przemysłowych.

ELEMENTY STERUJĄCE Z KLASĄ NEMA

Obsługa obciążeń krytycznych dzięki sprawdzonym rozwiązaniom

Sterowniki Siemens NEMA i ogólnego przeznaczenia zapewniają długą żywotność, wydajną wydajność i niezawodną pracę w wymagających środowiskach przemysłowych:

  • Zamknięte miękkie rozruszniki:

    Modele 3RE47 zmniejszają moment obrotowy i prąd rozruchowy dzięki bezstopniowej kontroli napięcia i przełączaniu hybrydowym. Jednostki przybywają gotowe do instalacji i wspierania silników o mocy do 75 KM przy 480 V.

  • Panele pomp:

    Systemy 3RE48 wyposażone są w stycznik SIRIUS, znamionowanie 100 kA i obudowy ze stali ocynkowanej do odpornego na korozję zastosowań zewnętrznych w systemach nawadniania i pól naftowych.

  • Przyciski:

    Urządzenia Siemens 30 mm oferują ochronę IP66/IP67/IP69K, konstrukcję ze stali nierdzewnej i 10 milionów cykli mechanicznych - idealne do stosowania w warunkach oleju, kurzu i zmywania.

Zbudowane z myślą o działaniu, te elementy sterujące upraszczają integrację i chronią czas pracy.

Przemysłowy panel sterowania na pierwszym planie z ośnieżonymi górami w tle na budowie lub wydobyciu

Zapoznaj się z katalogiem kontroli przemysłowych 2025

Uzyskaj dostęp do pełnego katalogu 2025 najlepszych w swojej klasie produktów do kontroli przemysłowej, w tym rodzin SIRIUS Control, SIRIUS Hybrid, SIRIUS Monitor, SIRIUS Command oraz NEMA i General Purpose.

Pobierz pełny plik PDF z zakładkami i linkami lub przeglądaj poszczególne sekcje online, aby uzyskać szybszy dostęp do konkretnej zawartości katalogu.

Osoba w czarnej koszuli stojąca przy białej ścianie, trzymająca ciemny przedmiot z rozmytym tłem.