Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego NEMA 30mm przyciski - przyciski Siemens?

Przyciski Siemens NEMA 30 mm zapewniają niezawodne sterowanie wodą, kurzem i olejem, wspierane przez wytrzymałe styki i opcje odporne na korozję zapewniające długą żywotność. Zbuduj dokładnie tego operatora, jakiego potrzebujesz z modułowego, sprawdzonego w branży portfolio.

Portfolio w skrócie

  • Przyciski: płaskie, wysuwane, grzybowe; podświetlane lub niepodświetlone
  • Zatrzymanie awaryjne, push‑pull, skręcanie do zwalniania
  • Przełączniki wyboru: utrzymane lub powrót sprężyny; opcje klawiszowe
  • Światła pilotowe: moduły LED lub żarowe
  • Obudowy i stacje antywłamaniowe, Typ 4/4X, 12/13
  • Bloki kontaktowe i akcesoria

Kluczowe korzyści

Zwiększenie niezawodności działania w trudnych warunkach

Pracuj niezawodnie w wodzie, kurzu i oleju dzięki wytrzymałej konstrukcji, która wytrzymuje amerykańskie środowiska produkcyjne.

Przecinanie konserwacji dzięki wytrzymałym stykom

Wytrzymałe, napędzane pozytywnie, rozwidlone styki i odporne na korozję opcje BlackMax pomagają zminimalizować zużycie i niepowodzenia w czasie.

Konstrukcja panelu prędkości z modułowością

Wymieszaj operatory, uchwyty, bloki kontaktowe i oświetlenie, aby szybko skonfigurować dokładnie to, czego potrzebuje Twoja aplikacja.

Najważniejsze funkcje