Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego panele pomp 3RE48 Nema?

Panel pompy 3RE48, powered by SIRIUS, to zaawansowany panel pomp NEMA przeznaczony do nawadniania, pól naftowych i podobnych zastosowań pompowania. Zbudowany, aby wytrzymać trudne elementy zewnętrzne, posiada styczniki SIRIUS 3RT NEMA, zapewniające niezawodność i wydłużoną żywotność produktu.

Trudne warunki zewnętrzne często prowadzą do awarii sprzętu pompowego z powodu korozji, kurzu i częstej pracy. Stycznik z klasą SIRIUS NEMA zapewnia wysoką niezawodność styków i żywotność mechaniczną wynoszącą 10 milionów operacji, co ogranicza konserwację. Obudowa ze stali ocynkowanej zapewnia dużą odporność na korozję, wydłużając żywotność produktu. Powłoka ochronna na płytce drukowanej przekaźnika przeciążeniowego ESP200 zapewnia niezawodność w wilgotnych i korozyjnych środowiskach.

Kluczowe korzyści

Osiągnij oszczędności kosztów

Płyty pomp 3RE48 są wycenione o 15% niższe niż panele klasy 87. Zoptymalizuj swój budżet bez uszczerbku dla wydajności.

Zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego

Panele pomp 3RE48 są objęte trzyletnią ograniczoną gwarancją na zaawansowany stycznik i cewkę SIRIUS NEMA.

Zwiększenie bezpieczeństwa i uproszczenie instalacji

Chroń swoje operacje dzięki wysokim znamionom awaryjnym 100kA/600V. Uprość instalację dzięki nadwymiarowej obudowie przewodów.

Wyróżnione możliwości