Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Inżynieria immersyjna

Designcenter Immersive Designer

Przygotuj się na doświadczenie 3D CAD w przemysłowym metawersie. Projektuj, gdy stoisz w pokoju ze swoim modelem. Wprowadź innowacje na nowy poziom. Dowiedz się więcej o oprogramowaniu Designcenter Immersive i wyświetlaczu Sony XR, który jest dostosowany do elementów sterujących Designcenter.

Siemens | Sony: nowa rzeczywistość w wirtualnym świecie

Siemens

Połącz świat rzeczywisty i cyfrowy z zupełnie nowym Designcenter Immersive Designer oprogramowanie, charakteryzujące się precyzyjną interakcją 3D, oszałamiającą wiernością wizualną i płynną współpracą. Nasze wciągające rozwiązania inżynieryjne zmieniają grę w przestrzeni CAD.

Sony

The Montowany na głowie wyświetlacz Sony (HMD), utworzony w Designcenter, zapewnia specyficzne dla inżynierii elementy sterujące dostosowane do użytkowników Designcenter.

Inżynieria nowej generacji jest wciągająca. Jako najbardziej naturalny i intuicyjny sposób na poznanie przemysłowego metaverse, przygotuj się na przyspieszenie codziennej transformacji.

Obraz gogli XR HMD firmy Sony.

Z oprogramowania CAD do środowiska VR

Przejdź do trybu VR jednym kliknięciem — bez konieczności przygotowywania lub eksportowania danych CAD — ponieważ Designcenter Immersive Designer bezproblemowo integruje CAD z VR w ekosystemie Designcenter. To nie tylko oszczędza czas, ale także poprawia ogólną wydajność przepływu pracy we współpracujących zespołach inżynierskich.

Najbardziej naturalny sposób na pracę z cyfrowym bliźniakiem

Przenieś się ponad dzisiejsze ograniczenia i stwórz innowacje jutra, gdy stoisz w podobnie Przestrzeń jako Twój produkt cyfrowy. Wizualizuj cały łańcuch procesów w wyjątkowym, wciągającym środowisku przed Rozpoczyna się produkcja.

Osoba nosząca zestaw słuchawkowy VR i używająca ręcznych kontrolerów w wirtualnym środowisku z pływającymi obiektami cyfrowymi

Tworzenie produktów z wysoką precyzją

Poznaj w pełni funkcjonalne centrum Designcenter w wysokiej jakości 3D, które obsługuje tradycyjne wejścia myszy i klawiatury. Projektuj w kontekście za pomocą w pełni wciągającego, nieskończonego płótna — gdzie świat cyfrowy staje się prawdziwym światem.

Zbliżenie osoby z założonymi goglami VR HMD firmy Sony.

Projektowanie koncepcyjne z wysoką wiernością odwzorowania

Dzięki mikroorganicznym wyświetlaczom LED (OLED) 4k dla każdego oka Sony HMD zapewnia niezrównane widoki wzorów. Korzystaj z pełnego zanurzenia do interakcji z modelami, wykorzystując zupełnie nowe kontrolery ręczne do precyzyjnej edycji.

Obraz kobiety w goglach VR firmy Sony.

Wygodna praca

Pracuj dłużej dzięki lekkiemu Sony HMD, który zapewnia optymalne równoważenie ciężaru przodu/tyłu oraz specjalną amortyzację czoła. Flip-up wizjer ułatwia wielozadaniowość i zapewnia wrażenia bez granic.

Osoba nosząca zestaw słuchawkowy VR w interakcji z wirtualnym modelem 3D w środowisku przemysłowym

Globalna współpraca

Decyzje podejmowane są w pokoju. A teraz pokój podróżuje z tobą. Połącz zdalne zespoły z całego świata, aby podejmować mądrzejsze i szybsze decyzje.

Koniec z poleganiem na wyobraźni

Teraz projekty można wizualizować w niemal namacalny sposób.

Możliwość pracy z wieloma monitorami wirtualnymi

Doładuj swoją stację roboczą i twórz wiele monitorów wirtualnych podczas pracy w Designcenter Immersive Designer. Pracuj jednocześnie z tradycyjną klawiaturą i myszą.

Osoba nosząca zestaw słuchawkowy VR w interakcji z projektem wirtualnego ekspresu do kawy w środowisku przemysłowym

Bezpośrednie edytowanie modeli wirtualnych

Projektuj, studiuj i manipuluj obiektami w przestrzeni VR bez konieczności opuszczania Designcenter Immersive Designer. Zmiany w modelowaniu synchronicznym na żywo można wprowadzać bezpośrednio do modeli wirtualnych, uzyskując dostęp do pełnych sesji przepływu pracy Designcenter.

Osoba nosząca zestaw słuchawkowy VR w interakcji z wirtualnym modelem 3D piły tłokowej

Interakcja z projektami za pomocą intuicyjnych ręcznych kontrolerów

Osiągnij bardziej efektywne przepływy pracy. Sterowniki ręczne umożliwiają precyzyjną interakcję z projektami oraz edytowanie kształtu, przydziału i wyglądu modelu bezpośrednio w przestrzeni wirtualnej.

Osoba nosząca zestaw słuchawkowy VR w interakcji z holograficznym modelem 3D w futurystycznym obszarze roboczym

Immersyjne odtwarzanie animacji mechatronicznych

Zyskaj rzeczywisty wgląd w świat z wirtualnego punktu widzenia, przeglądając projekty za pomocą animacji kinematycznych. Te realistyczne symulacje kontekstowe zapewniają niezbędną informację zwrotną na skalę ludzką, jednocześnie zmniejszając koszty fizycznego prototypowania.

Dwie osoby używające gogli XR firmy Sony i kontrolerów do wyświetlenia modelu samochodu wyścigowego Oracle Red Bull oprogramowaniu w NX Immersive Designer

Funkcja przejrzystości obrazu wideo (VST)

Istnieć, projektować i współpracować między światami z możliwością oglądania innych podczas manipulowania obiektami i projektowania przestrzeni. Funkcja VST przenosi wirtualne modele do fizycznego otoczenia.

Immersyjna współpraca

Realizuj skuteczniejsze recenzje produktów i ulepszone wsparcie dla współpracy w czasie rzeczywistym we wspólnej, wciągającej przestrzeni. Uzyskaj natychmiastowy wkład i walidację z dowolnego miejsca na świecie.

Wciągająca inżynieria dzięki Designcenter X

Uzyskaj dostęp do pełnej wciągającej mocy inżynieryjnej Designcenter dzięki rozwiązaniu opartemu na chmurze na dowolnym urządzeniu i z dowolnego miejsca.

Przyszłość inżynierii już tu jest

Dołącz do nas, gdy dostarczymy Ci świat rzeczywisty i cyfrowy połączony w jeden. Montowany na głowie wyświetlacz Sony XR jest dostępny do zakupu.

Zarejestruj się poniżej, aby poprosić przedstawiciela handlowego Siemens o kontakt z Tobą w celu rozpoczęcia procesu zakupu.

Inżynierowie używający gogli VR firmy Sony w połączeniu z oprogramowaniem NX Immersive Designer firmy do pracy nad kierownicą samochodu wyścigowego.