Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Oprogramowanie CAD i certyfikacja akademicka

Zasoby CAD Designcenter dla studentów

Siemens Digital Industries Software zapewnia studentom zasoby, które pomogą Ci nauczyć się Designcenter CAD, uzyskać certyfikat i przygotować się do kariery w inżynierii. Rozpocznij swoją karierę dzięki tym zasobom już dziś.

Bezpłatne wersje oprogramowania dla uczniów i studentów do pobrania

Wypróbuj Designcenter Student Edition

Rozpocznij swoją karierę projektową lub produkcyjną dzięki bezpłatnej edycji studenckiej Designcenter CAD i NX CAM. Zapewnia kompleksowe narzędzia do projektowania 3D, w tym modelowanie szkieletowe, powierzchniowe, bryłowe i synchroniczne, a także pełny zestaw narzędzi programistycznych CAM. Designcenter Student Edition oferuje najpotężniejsze i najbardziej zintegrowane projektowanie, produkcję i symulację Oprogramowanie za darmo.

Dziewczyna projektująca ekspres do kawy w oprogramowaniu NX CAD na laptopie
Webinar na żądanie

Dzień Studenta Designcenter 2025

Dowiedz się, jak branża i środowisko akademickie wykorzystują oprogramowanie Designcenter CAD do projektowania produktów nowej generacji podczas Designcenter Student Day 2025. Posłuchaj od inżynierów branżowych, ostatnich absolwentów, profesorów i studentów o tym, jak przyspieszają transformację cyfrową dzięki Designcenter i ich porady dotyczące tego, czego potrzebujesz, aby odnieść sukces w swoich studiach inżynierskich i karierze.

Studenci przy stole pracują razem podczas korzystania z oprogramowania CAD Siemens Designcenter NX

Darmowe oprogramowanie CAD i CAM: Designcenter Student Edition

Designcenter Student Edition to kompleksowe oprogramowanie do pobrania dla Designcenter CAD i NX CAM. Jest dostępny tylko dla systemu Windows (64-bit). Aktualna wersja dostępna do pobrania dotyczy wydania Designcenter CAD i NX CAM z czerwca 2026 roku.

Designcenter Student Edition zawiera:

  • Kompleksowe narzędzia do projektowania 3D, w tym modelowanie szkieletowe, powierzchniowe, bryłowe i synchroniczne
  • Pełny zestaw narzędzi programistycznych CAM umożliwiających tworzenie danych NC dla obrabiarek 2-osiowych i drutowych
  • Zaawansowane narzędzia do modelowania kształtów swobodnych, ciągłości powierzchni, analizy i wizualizacji
  • Obsługiwane wyjście do formatu druku 3D

Łatwo jest rozpocząć podróż inżynierską. Po prostu odwiedź stronę Designcenter Student Edition, załóż konto, potwierdź swój adres e-mail i ciesz się bezpłatnym pobieraniem dla studentów!

siemens-xcelerator-kształt-logo-ikona-mini-banner-82x62

Pakiet programowy Designcenter

Naucz się Designcenter CAD we własnym tempie dzięki temu eBookowi, osadzonym filmom i ćwiczeniom laboratoryjnym.

Jak uzyskać certyfikat w Designcenter CAD

Certyfikaty Design Associate (zalecane dla studentów) i Design Professional są przyznawane studentom, którzy zdają odpowiednie egzaminy. Są to praktycznie egzaminy prokurowane.

Studenci, którzy mają dostęp do Designcenter za pośrednictwem swojej instytucji akademickiej, będą musieli skontaktować się ze swoją szkołą lub kontaktem z kontem Siemens, aby uzyskać informacje na temat kuponów lub zniżek na egzaminy certyfikacyjne.

Studenci, którzy nie mają dostępu do Designcenter za pośrednictwem swojej instytucji akademickiej, mogą korzystać z Edycja studencka Designcenter dla egzaminy certyfikacyjne oraz kursy Siemens Xcelerator Academy.

Współpracownik ds. Projektowania

Ten egzamin certyfikacyjny potwierdza wiedzę na temat określania strategii modelowania; tworzenia i edycji modeli bryłowych, modeli zespołów i struktur; technik modelowania parametrycznego i nieparametrycznego oraz powiązań asocjacyjnych między częściami przy użyciu Designcenter CAD.

Profesjonalny projekt

Certyfikacja ta potwierdzi umiejętności i kompetencje w zakresie procesów modelowania powierzchni i geometrii krzywej; struktur PMI i wykorzystania modeli 3D do dalszych zastosowań; narzędzi HD3D i funkcji walidacji oraz dokumentowania za pomocą rysunku przy użyciu Designcenter CAD.

Akademia Siemens Xcelerator

Zdecydowanie zaleca się przestrzeganie Akademia Siemens Xcelerator kursy na żądanie przed przystąpieniem do egzaminów. Jako student możesz otrzymać bezpłatny dostęp do Siemens Xcelerator Academy poprzez weryfikacja statusu akademickiego z procesem weryfikacji SheerID.

Egzamin certyfikacyjny

Certyfikaty CAD Designcenter

Gotowy udowodnić swoją znajomość Designcenter CAD? Zarejestruj się na egzamin Design Associate i/lub Design Professional i zdobądź cyfrowe odznaki dla Designcenter już dziś!

Odznaki certyfikacyjne Siemens Xcelerator Academy NX CAD ułożone we wzór siatki

Często zadawane pytania - certyfikacja Designcenter

Dowiedz się Designcenter na Coursera

Na Coursera dostępne są dwa kursy do nauki inżynierii z Designcenter. Należy pamiętać, że płatne certyfikaty oferowane przez Coursera za ukończenie i zaliczenie kursów są oddzielne od certyfikatów Siemens Xcelerator Academy Design Associate i Design Professional.

Wprowadzenie do Centrum Projektowania Siemensa: Podstawy inżynieryjne i projektowanie części to 15-godzinny kurs, który uczy podstaw narzędzi Designcenter CAD/CAM/CAE. Wcześniejsze doświadczenie nie jest wymagane.

Siemens' Designcenter Mastery: Zaawansowane projektowanie i aplikacje to 14-godzinny zaawansowany kurs projektowania i modelowania 3D, który opiera się na wstępnym kursie wprowadzającym.

Designcenter dla nauczycieli i instytucji akademickich

Szukasz informacji w imieniu instytucji akademickiej? Poznaj nasze bezpłatne zasoby akademickie.

Uzyskaj uprawnienia do nauczania swoich uczniów, jak tworzyć innowacje przyszłości. The Program partnerski akademicki Siemens umożliwia swobodny dostęp do oprogramowanie inżynieryjne dla studentów, training i program nauczania.

Wolny materiał programowy inżynierii pliki do pobrania są również dostępne na naszej stronie internetowej.

Studenckie zespoły konkursowe mogą również wykorzystać program partnerski akademicki, aby uzyskać bezpłatny dostęp do oprogramowania dla twoich zespołów.

Aby uzyskać informacje na temat pobierania oprogramowania Designcenter CAD/CAE i NX CAM dla Twojej szkoły lub innych zasobów dla nauczycieli, odwiedź naszą stronę dla nauczycieli.

Akademicki program partnerski – wniosek o grant

Poproś o produkty akademickie, aby wspierać nauczanie w klasie lub zespoły studenckie.

Webinar na żywo

Co nowego w Designcenter dla naukowców 2026

Zarejestruj się na to webinarium na żywo, aby dowiedzieć się o najnowszych funkcjach dostępnych dla akademickich wersji Designcenter, w tym Inżynieria wciągająca i narzędzia AI; Designcenter X Academic Edition, nowa opcja SaaS dla akademickiego oprogramowania CAD/CAM/CAE; i jak wypróbować Immersive Engineering i Montowany na głowie wyświetlacz Sony XR na twoim kampusie.

Rejestracja już wkrótce.

Samochód w wciągającym środowisku Designcenter z otwartym menu Global Selection

Bądź na bieżąco

Bądź na bieżąco z nowymi możliwościami, wydarzeniami i wskazówkami dzięki blogom Designcenter lub zespołu akademickiego. Blog Designcenter zawiera serię Porady i wskazówki, Jak to zrobić, Co nowego, Przedstawienia oraz Clicks & Tricks, które pomogą Ci uczyć się w miarę pojawiania się nowych aktualizacji.

Zasoby akademickie

Fora społecznościowe dla akademickich Designcenter

Chcesz rozpocząć dyskusję, dołączyć do rozmowy lub potrzebujesz pomocy? Sprawdź fora społeczności!

Zasoby akademickie

Siemens Software Student Connect LinkedIn

Studia przypadków akademickich i studenckich Designcenter

Indywidualni studenci, instytucje akademickie i studenckie zespoły konkursowe czerpią korzyści z przyjęcia Designcenter CAD.