Opanowanie konkretnych wyzwań na szybko zmieniającym się rynku - od osiągnięcia celów dekarbonizacji po skrócenie czasu wprowadzania na rynek - oznacza znacznie więcej niż tylko spełnienie wymagań technologicznych Twojego zakładu nauk przyrodniczych.
Obiekty nauk przyrodniczych muszą działać wydajnie, niezawodnie i elastycznie, aby dostosować się do zmieniających się wymagań biznesowych i rynkowych. Aby to osiągnąć, budynki i systemy elektryczne muszą wspierać sprawne operacje, zaawansowaną automatyzację i skalowalną infrastrukturę dostosowaną do potrzeb biznesowych. Gdy systemy nie są w pełni zintegrowane lub gdy zużycie energii i zasobów brakuje przejrzystości, trudniej jest utrzymać stabilne warunki, kontrolować koszty i zapewnić stałą jakość.
Potrzebne są zintegrowane rozwiązania łączące działalność budowlaną i infrastrukturę elektryczną. Obejmuje to zaawansowaną automatyzację, symulacje, cyfrowe bliźniaki, czujniki IoT i technologie oparte na sztucznej inteligencji. Inteligentna elektryfikacja, odporna dystrybucja energii i przewidywalna konserwacja pomagają tworzyć obiekty, które łatwo skalują się, zapewniają bezpieczeństwo i ciągłość oraz zapewniają długoterminową efektywność kosztową w całym cyklu życia.