Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Wzbudzanie zainteresowania uczeniem się przez całe życie dzięki EMPOWER+

EMPOWER+ zamienia ambicje w rzeczywistość, tworząc lepszą przyszłość dla Ciebie, Twoich uczniów lub większej społeczności.

Przedstawiamy Godzinę Inżynierii

Stworzony, aby zainspirować uczniów szkół średnich do rozważenia przyszłych karier, Godzina Inżynierii to angażujący program nauczania online przeznaczony dla nauczycieli, aby wprowadzić uczniów w inżynierię z odpowiednimi treściami edukacyjnymi w zaledwie godzinę za pomocą filmów, przykładów w świecie rzeczywistym, wyzwań i symulacji 3D, materiały edukacyjne zachęcają uczniów do odkrywania koncepcji inżynierskich i karier.

Wyzwania zachęcają do głębokiego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów, które również rozszerzają się offline na dodatkowe ćwiczenia praktyczne. Jest to DARMOWY program opracowany przez Siemens Digital Industries Software, bezpośrednia odpowiedź na przewidywany niedobór inżynierów.

Dzisiejsi uczniowie są liderami jutra

Nie możemy naprawdę wiedzieć, jak będą wyglądać jutrzejsze kariery, ale wiemy, że możliwości są nieograniczone.

Obowiązkiem każdego z nas jest tworzenie środowisk, które umożliwią dzisiejszym uczniom stawanie się liderami jutra.
We współpracy z naszymi klientami Siemens odbiera to połączenie.

Wspólnie pielęgnujemy ciekawość, współpracę i kreatywność niezbędną do kariery i obowiązków przyszłości. Najważniejsze jest to: nauka - bez względu na to, jak i gdzie się dzieje - jest niezbędna.

EMPOWER+ firmy Siemens rozszerza nasze partnerstwa i możliwości wspierania spersonalizowanego programowania w obszarach zrównoważonego rozwoju, STEAM, sukcesu studentów, rozwoju siły roboczej, efektywności energetycznej i zaangażowania społeczności. Od żywych laboratoriów po indywidualne inicjatywy zrównoważonego rozwoju, współpracujemy z Tobą, aby zainspirować następne pokolenie liderów.

Dzięki EMPOWER+ zamieniamy ambicje w rzeczywistość, tworząc lepszą przyszłość dla Ciebie i Twojej społeczności. Pomagamy ożywić programy, które nie mają wsparcia lub wiedzy fachowej, umożliwiając opracowanie i realizację inicjatyw podtrzymujących, które są kluczowe dla podstawowej misji każdego klienta.

power-usa-dzisiaj-uczniów-wiadomości-01-1280x720

Rozwijanie swojej misji

Dzielenie się zasobami i wiedzą w zakresie zrównoważonego rozwoju, STEAM, rozwoju siły roboczej, efektywności energetycznej i programów informacyjnych dla społeczności.

W firmie Siemens wierzymy, że partnerstwa są długoterminowymi zobowiązaniami i dlatego staramy się być czymś więcej niż tylko dostawcą; słuchamy, doradzamy i badamy możliwości wzmocnienia społeczności i pomocy w realizacji Twojej podstawowej misji.

EMPOWER+ to nasz program wsparcia akademickiego i rozwoju siły roboczej, mający na celu rozszerzenie partnerstw z klientami, zapewnienie wsparcia, zasobów i wiedzy fachowej, aby pomóc Ci osiągnąć cele akademickie i rozwój siły roboczej oraz przygotować studentów i mieszkańców do lepszej przyszłości.

Dzięki EMPOWER+ zamieniamy ambicje w rzeczywistość, tworząc lepszą przyszłość dla Ciebie i Twojej społeczności. Pomagamy ożywić programy, które nie mają wsparcia lub wiedzy fachowej, umożliwiając opracowanie i realizację inicjatyw podtrzymujących, które są kluczowe dla podstawowej misji każdego klienta.

Tak wygląda sukces

Dzięki Siemens EMPOWER+ nawiązaliśmy współpracę z organizacjami w całym kraju, tworząc niestandardowe programy, które przekształcają pomysły i ambicje w rzeczywistość.

power-usa-partnerstwa-branże-1280x720

Autor: Steve Hoiberg, dyrektor programów Siemens EMPOWER+

Dowiedz się, jak nauczyciele i przemysł mogą współpracować, aby informować i pielęgnować ścieżki edukacyjne, aby zaspokoić potrzeby każdego ucznia.

Polecane historie

Wpływ w świecie rzeczywistym

Szkoły K-12 i programy społecznościowe

Select...

Grant Siemens EMPOWER+ finansuje trzy programy w ramach Miasto Miramar, Floryda wspierają programy edukacyjne dla niedostatecznie zasłużonych obywateli w społeczności.

Programy wspierane przez grant obejmują:

  • Centrum dostępu do szkoleń technologicznych Miramar do nauczania umiejętności cyfrowych osób starszych i innych
  • Program osiągnięć młodych studentów Power Hour

Program Startu Kulturowego /Paszport Siemens do Sztuki i Kultury, który angażuje obywateli z każdej dziedziny życia w wyjątkowe możliwości edukacyjne i kulturalne.

Uczelnie i uniwersytety

Select...

Aby uzupełnić imponujący wachlarz działań modernizacji obiektów i optymalizacji energii w ich kampusie Ocala, Kolegium Środkowej Florydy wykorzystuje program Siemens EMPOWER+, aby pomóc pobliskiej College Park Elementary, w dużej mierze niedostatecznie obsługiwanej i zagrożonej populacji szkolnej, w tworzeniu wewnętrznego i zewnętrznego laboratorium naukowego skoncentrowanego na dyscyplinach STEM.

Laboratorium STEM jest teraz używane przez wszystkie poziomy klas, z dodatkowym czasem przeznaczonym do czwartej i piątej klasy. Studenci College of Central Florida będą mieli możliwość nauczania uczniów College Park w ramach tego wyjątkowego projektu.

Jak możemy pomóc urzeczywistnić Twoje ambicje?