Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Elastyczne rozwiązania transportowe

Reaguj na zmieniające się wymagania produkcyjne dzięki elastycznym rozwiązaniom transportowym firmy Siemens. Innowacyjne technologie transportowe i zintegrowana inżynieria w TIA Portal umożliwiają modułowe koncepcje maszyn, większą elastyczność, wyższą produktywność i maksymalną przepustowość.

Zaprojektowany do zmian. Oparte elastycznością.

Konwencjonalne systemy transportowe często opierają się na stałych sekwencjach, co utrudnia skuteczne reagowanie na zmieniające się produkty, formaty i wymagania produkcyjne. Producenci maszyn potrzebują większej elastyczności bez uszczerbku dla wydajności, przy jednoczesnym utrzymaniu pod kontrolą wysiłku inżynierskiego i czasu wprowadzenia na rynek.

Siemens łączy SIMATIC Motion Control, napędy SINAMICS, SIMATIC HMI i zintegrowaną inżynierię w TIA Portal, aby uprościć rozwój i obsługę maszyn. Od symulacji i optymalizacji projektu po diagnostykę i uruchomienie, obejmujemy cały cykl życia elastycznych rozwiązań transportowych. Wspólnie z wiodącymi partnerami mechatronicznymi pomagamy producentom wdrażać skalowalne, niezawodne i elastyczne koncepcje produkcji.

Uproszczenie elastycznej integracji z transportem

Wspólnie z Festo, SuperTrak CONVEYANCE™ i Planar Motor Inc., łączymy innowacyjne technologie transportowe, wiedzę w zakresie automatyzacji i zintegrowane narzędzia symulacyjne, aby pomóc konstruktorom maszyn tworzyć elastyczne koncepcje produkcji, wcześnie stawiać czoła wyzwaniom technicznym i przyspieszyć uruchomienie.

Select...

Zwiększ elastyczność produkcji dzięki MCS®

System Multi-Carrier-System (MCS®), opracowany wspólnie z naszym partnerem mechatronicznym Festo, umożliwia niezależny, precyzyjny ruch nośnika dla wysoce elastycznych procesów produkcyjnych. Dynamiczne możliwości transportu wspierają zmieniające się wymagania dotyczące produktów, formatów i procesów, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań takich jak produkcja baterii, montaż, napełnianie i pakowanie.

Zintegrowany z rozwiązaniami Siemens do automatyzacji i sterowania ruchem, MCS® obsługuje zaawansowane funkcje, takie jak śledzenie przenośnika, synchronizacja osi, zmienne zatrzymanie oraz zsynchronizowane ruchy ciągłe i cykliczne. Łącząc SINAMICS S120, SIMATIC i TIA Portal, upraszcza inżynierię, jednocześnie wspierając symulację, walidację i wirtualne uruchomienie. Dodatkowe narzędzia, w tym MCS® Toolbox i Modular Application Creator, pomagają producentom ograniczyć wysiłek inżynierski, przyspieszyć rozwój maszyn i szybciej reagować na zmieniające się wymagania produkcyjne.

Dowiedz się więcej:

symuluj elastyczny transport za pomocą naszej aplikacji internetowej FCS Simulation

Konfigurowanie i symulacja elastycznego transportu

Skonfiguruj i symuluj elastyczny transport w przeglądarce dzięki wizualizacji 3D na żywo i bezpośredniemu połączeniu PLC.

Przykłady wdrożeń

Dowiedz się, jak inni podchodzą do swoich wyzwań

Kontrola inżynierska do wykrywania wycieków farmaceutycznych

Bonfiglioli Engineering | Włochy

Elastyczny transport z technologią Planar Motor i automatyzacją SIMATIC umożliwia niezależny transport produktów, precyzyjną synchronizację i elastyczną obsługę wielu formatów worków dożylnych w celu niezawodnego i wydajnego wykrywania wycieków farmaceutycznych.

Zapoznaj się z naszymi zasobami, aby uzyskać elastyczne rozwiązania transportowe