Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Napędzanie innowacji w tkankach

Innowacyjna konwersja tkanek poprzez cyfryzację

Wzmocnij produkcję dzięki zintegrowanym rozwiązaniom OMET i Siemens. Dowiedz się, jak cyfryzacja i zaawansowana automatyzacja przekształcają linie Tissue w inteligentne zasoby gotowe na wyzwania Przemysłu 4.0.

W kierunku Przemysłu 4.0 z OMET i Siemens

W kierunku Przemysłu 4.0 z OMET i Siemens

W sektorze tkanek szybkość i precyzja są fundamentalne. OMET wybrał firmę Siemens jako strategicznego partnera do integracji zaawansowanych komponentów, takich jak silniki elektryczne i napędy w swoich liniach. Synergia ta przezwycięża wyzwania związane z identyfikowalnością i zdalnym sterowaniem, zapewniając, że maszyny gotowe do pracy cyfrowej są w stanie zapewnić jednolitość produktu i zaawansowaną integralność operacyjną.

Doskonałość technologiczna i przewagi konkurencyjne

88421945-3499-4744-bafe-2e42a9764b64 - Liniowe wykrywanie ciepła - ikony szybkiego wykrywania oryginału

Szybsze wejście na rynek

Skróć czas produkcji przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności i jakości. Natywna integracja systemów Siemens przyspiesza rozwój nowych maszyn.

0a7de9f1-236b-4b76-92c2-694c0470cca7 - Rozwiązanie liniowego wykrywania ciepła - ikony systemu, oryginalne

Optymalizuj zdalne sterowanie

Zintegruj zaawansowane technologie w celu skutecznego zdalnego zarządzania. Ciągłe monitorowanie zapewnia w pełni identyfikowalny proces produkcji.

45893e6a-53a9-49f0-a289-11b1e8e9c349 - Liniowe wykrywanie ciepła - Icon Doświadczenie oryginalne

Podnieś standardy bezpieczeństwa

Zapewnij maksymalną ochronę operatora. Zastosowanie najnowocześniejszych komponentów upraszcza montaż i zwiększa ogólną niezawodność.

OMET: Innowacja w przekształcaniu tkanek

Omet - image 1

Zapewnij precyzję i całkowitą niezawodność

Technologiczne serce nowej linii XV zapewnia wysoką wydajność i stałą precyzję. Dzięki tej architekturze cały cykl produkcyjny — od kołowrotka do gotowego produktu — jest zarządzany w sposób ciągły, automatyczny i zintegrowany. Ten poziom automatyzacji zaspokaja zapotrzebowanie na samodzielnie zarządzane i jednolite produkty. Eliminacja około 50 metrów kwadratowych przenośników taśmowych pozwoliła na optymalne wykorzystanie przestrzeni, poprawiając ogólną logistykę.

Przekształć dane w wartość strategiczną

Cyfryzacja to nie tylko łączność, ale zdolność analityczna. Maszyny OMET wyposażone w technologię Siemens umożliwiają precyzyjną kontrolę zużycia i wydajności. Zdalna analiza i zarządzanie zapewniają stałą kontrolę produkcji z dokładną weryfikacją zużycia energii. Integracja zaawansowanych technologii doprowadziła do znacznego wzrostu wydajności, z przepływem przetwarzania zdolnym do zarządzania do 240 opakowań na minutę.

Omet - image 2
Omet - image 3

Partnerstwo na rzecz ciągłych innowacji

Dzięki współpracy OMET i Siemens absorpcja energii przez system transportowy została zmniejszona o 25%, określając nowy standard produkcji oparty na zrównoważonym rozwoju. System transportowy Multi-Carrier System zwiększa elastyczność linii i produktywność przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii oraz czasu i kosztów konserwacji. Partnerstwo to tworzy perspektywiczną wizję, w której wiedza techniczna i zrównoważone innowacje napędzają przyszłość przemysłu.

Projekt XV Line to nie tylko maszyna, ale nowa wizja dla naszego sektora. Jest to demonstracja tego, jak innowacje i współpraca mogą zmienić przyszłość branży.
Antonio Bartesaghi, CEO, Omet S.r.l.

Rozpocznij swoją podróż