Maszyna została zaprojektowana do sprawdzania wielu formatów worków IV poprzez proces wykrywania wycieków w 100% oparty na technologii rozpadu próżniowego i opatentowanym algorytmie opartym na sztucznej inteligencji. Zarządzanie sześcioma stacjami testowymi, wieloma obszarami załadunku i rozładunku oraz niezależnymi przewoźnikami wymagało precyzyjnej orkiestracji każdego ruchu produktu przy jednoczesnym zachowaniu stabilnych i powtarzalnych warunków testowych przy prędkości przemysłowej.
Przekształcanie złożoności ruchu w niezawodność procesu
Cyfrowa podstawa wydajności farmaceutycznej
Autonomiczny ruch, inteligentnie zaaranżowany
Technologia Planar Motor pozwala każdemu produktowi podróżować na niezależnym moverze XBot. Obsługa bezstykowa i indywidualne prowadzenie trasy zapewniają wysoką precyzję, elastyczność i bezpieczną obsługę w całej maszynie.
Zintegrowana automatyzacja i synchronizacja w czasie
SIMATIC S7-1500T a TIA Portal zapewniają szkielet automatyzacji systemu. Synchronizacja w czasie rzeczywistym zapewnia precyzyjną koordynację ruchu, czynności testowe i kontrolę procesu.
Inteligentne zarządzanie ruchem dla stabilności operacyjnej
Biblioteka oprogramowania LPlanarSM organizuje wszystkie Xboty, przekształcając dynamiczne środowisko w stabilny i przewidywalny proces. Zarządzanie ruchem zapobiega zakłóceniom, zapewnia ciągłość i obsługuje powtarzalną wydajność.
Od autonomicznego ruchu do jakości farmaceutycznej
Zarządzanie złożonością bez uszczerbku dla dokładności
W produkcji farmaceutycznej wykrywanie wycieków jest krytycznym procesem jakości, w którym każdy produkt musi być indywidualnie sprawdzany. Firma Bonfiglioli Engineering opracowała maszynę zdolną do obsługi wielu formatów produktów i parametrów produkcyjnych, zapewniając jednocześnie spójne warunki testowania i maksymalną niezawodność w całym procesie.


Łączenie technologii Planar Motor i SIMATIC
Integracja Planar Motor z ekosystemem Siemens SIMATIC tworzy w pełni skoordynowane środowisko produkcyjne. Autonomiczne movery xBot zapewniają niespotykaną elastyczność ruchu, a kontrolery SIMATIC, TIA Portal i LPlanarSM zapewniają scentralizowaną orkiestrację i nadzór nad całym systemem w czasie rzeczywistym.
Elastyczność, ciągłość i zapewnienie jakości
Na powierzchni mniejszej niż sześć metrów kwadratowych maszyna zarządza dziewięcioma formatami worków IV w zakresie od 50 ml do 1000 ml, wieloma prędkościami produkcji i różnymi poziomami czułości testu szczelności. Rezultatem jest kompaktowe i skalowalne rozwiązanie, które skraca czas konfiguracji, wspiera ciągłość produkcji i zapewnia niezawodne wykrywanie wycieków w wymagających środowiskach farmaceutycznych.

Dzięki Siemens i Planar Motor przekształciliśmy złożoność ruchu w w pełni kontrolowany i powtarzalny proces. Dzisiaj możemy zagwarantować niezawodne wykrywanie wycieków przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności, precyzji i stabilności operacyjnej wymaganej przez nowoczesną produkcję farmaceutyczną