Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Opieka zdrowotna

Przekształć swoją organizację opieki zdrowotnej w inteligentny i przyszłościowy obiekt. Popraw wyniki leczenia pacjentów, produktywność personelu i przychody, jednocześnie realizując cele zrównoważonego rozwoju. Siemens dostarcza strategię, wiedzę ekspercką i cyfrowe rozwiązania, które umożliwiają szpitalom i innym placówkom stanie się bardziej inteligentnymi.

Pokonaj wyzwania branżowe dzięki technologii

Organizacje opieki zdrowotnej stoją w obliczu rosnącej presji na poprawę wydajności, konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju i gotowości na przyszłość. Stosowanie dostosowanych strategii transformacji cyfrowej i inteligentnych rozwiązań infrastrukturalnych pomaga poruszać się po złożoności i osiągnąć trwały sukces.

Ikona reprezentująca starzejącą się populację, generująca presję na infrastrukturę i personel opieki zdrowotnej

Starzenie się populacji

Dostosuj infrastrukturę opieki zdrowotnej i przepływy pracy, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie ze strony starzejącej się populacji, przechodząc na zintegrowane systemy opieki i bardziej wydajne operacje.

Ikona reprezentująca niedobór personelu medycznego i wypalenie lekarza

Niedobory personelu

Przekształć operacje, aby sprostać rosnącej luce kadrowej w opiece zdrowotnej, wdrażając technologie, które zmniejszają obciążenie ręczną pracą, zwiększają produktywność personelu i utrzymują wysoką jakość opieki przy mniejszych zasobach.

Ikona reprezentująca zrównoważony rozwój i dekarbonizację poprzez transformację operacji za pomocą platform cyfrowych

Zrównoważony rozwój

Osiągnij cele zrównoważonego rozwoju poprzez integrację technologii inteligentnych budynków, która umożliwia energooszczędne placówki opieki zdrowotnej przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii.

Wykres przedstawiający optymalizację kosztów firmy w czasie.

Rosnąca presja kosztowa

Skutecznie radź sobie z rosnącą presją kosztową, wdrażając inteligentne systemy, które zwiększają efektywność operacyjną i jednocześnie pozwalają osiągać cele finansowe.

Ikona danych cyfrowych, reprezentująca zarządzanie danymi w celu optymalizacji sieci i większego wpływu na zrównoważony rozwój

Cyfryzacja

Wyeliminuj 70% wskaźnik niepowodzeń inicjatyw cyfrowej transformacji, współpracując z ekspertami technologicznymi przy projektowaniu i wdrażaniu inteligentnej ścieżki rozwoju szpitala, dopasowanej do specyficznych potrzeb Twojej placówki.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Poznaj rozwiązania dla całego łańcucha wartości

Select...
Wynik Security opieki zdrowotnej

Chroń operacje opieki zdrowotnej dzięki połączonym zabezpieczeniom

Ujednolicona kontrola dostępu, nadzór wideo, alarmy i analityka sztucznej inteligencji wzmacniają operacje bezpieczeństwa. Wykrywaj ryzyko wcześniej, popraw reakcję i wspieraj zgodność z przepisami w każdej witrynie.

Personel placówki opieki zdrowotnej monitoruje systemy bezpieczeństwa pożarowego za pomocą alarmów, czujników, oznakowania wyjściowego i gaśnicy.

Zapewnienie gotowości i reakcji na bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Połączone wykrywanie, monitorowanie w chmurze i autonomiczne testy zapewniają gotowość inspekcji i działanie systemów bezpieczeństwa pożarowego. Chroń pacjentów, personel i operacje kliniczne bez zakłócania świadczenia opieki.

Pracownik służby zdrowia korzystający z laptopa obok zabezpieczonego cyfrowego systemu rejestracji pacjenta i dużej kłódki.

Wzmocnienie odporności cybernetycznej w różnych operacjach

Bezpieczne systemy budowlane z ciągłą widocznością i ustalaniem priorytetów opartych na ryzyku. Chroń opiekę nad pacjentem i ciągłość operacyjną przed ewoluującymi zagrożeniami cyfrowymi.

Inteligentna transformacja cyfrowa szpitala

Szpitale stoją w obliczu rosnącej presji związanej z brakami kadrowymi, ograniczeniami kosztów i celami zrównoważonego rozwoju. Przeczytaj, jak podejście inteligentnego szpitala wykorzystuje cyfrową transformację do poprawy operacji i zapewnienia lepszych wyników leczenia pacjentów.

Przechylona okładka papieru z widocznymi rękami brzmi: „Inteligentna transformacja cyfrowa szpitala” i „Przyszłość opieki”.

Ekosystem partnerów

Ponad tysiąc produktów, których liczba nadal rośnie

Podczas gdy Siemens oferuje szerokie produkty, rozwiązania i usługi, kluczową częścią naszego modelu jest ścisła współpraca z zaufanymi partnerami. Nasi partnerzy rozszerzają naszą ofertę, dzięki czemu zawsze masz pod ręką niezawodne rozwiązanie.

Dowiedz się więcej >

Poznaj dalsze tematy dotyczące opieki zdrowotnej