Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Przekształcanie operacji chłodzenia szpitala

Northside Hospital Forsyth, 389-osobowy szpital zatrudniający 800 lekarzy i 3700 pracowników, działa przez całą dobę, opierając się na centralnym zakładzie, aby zapewnić stabilne chłodzenie przy jednoczesnym równoważeniu rosnącego zapotrzebowania na energię i rosnących kosztów usług komunalnych.

Zaspokajanie rosnących potrzeb energetycznych bez kompromisów

Jako placówka opieki zdrowotnej całodobowa, Northside Hospital Forsyth zależy od swojej centralnej fabryki, aby zapewnić niezawodne chłodzenie w całym szpitalu. Wraz z wysokim zapotrzebowaniem na energię, a koszty użyteczności publicznej stale rosną, utrzymanie wydajnych operacji stało się coraz trudniejsze.

Jednocześnie kompromis w zakresie wydajności nie był opcją. Krytyczne środowiska opieki zdrowotnej wymagają ciągłej, niezawodnej obsługi w celu wsparcia opieki nad pacjentem, pozostawiając niewiele miejsca na elastyczność operacyjną w okresach szczytowego zapotrzebowania. Aby sprostać tym wyzwaniom, szpital skoncentrował się na optymalizacji działania centralnego zakładu - zmniejszeniu zużycia energii, obniżeniu kosztów operacyjnych i utrzymaniu niezawodności bez zakłócania codziennej pracy.

Szpital z karetką pogotowia i pracownikiem służby zdrowia, powiększonym sprzętem, symbolem recyklingu „24”, płatkiem śniegu i ikonami wtyczek.

Zmniejszenie zużycia energii i kosztów operacyjnych

Zużycie energii elektrycznej zmniejszyło się o 21,6%, generując ponad 138 000 USD rocznych oszczędności w mediach pomimo rosnących cen energii.

Poprawiona wydajność i wydajność instalacji centralnej

System wody chłodzonej zapewnia teraz wymagane warunki chłodzenia przy użyciu tylko dwóch agregatów chłodniczych zamiast czterech, co znacznie poprawia ogólną wydajność instalacji.

Zwiększona niezawodność i odporność operacyjna

Ulepszona redundancja umożliwia ciągłą pracę i pomaga utrzymać stabilną wydajność nawet podczas awarii sprzętu lub nieoczekiwanych zdarzeń.

Poprawa wydajności dzięki regulacjom systemu

Budynek szpitala połączony strzałkami z centralami HVAC i urządzeń, z osobą trzymającą tablet poniżej.

Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię i poprawić wydajność, Northside Hospital Forsyth ocenił, jak działają jego centralne zakłady. Zamiast wymieniać sprzęt, szpital skupił się na maksymalizacji wydajności istniejącej infrastruktury poprzez poprawę sposobu wytwarzania i dystrybucji wody chłodzonej.

Kluczowe ulepszenia obejmowały:

  • Wdrożenie Demand Flow popytu w obu centralnych zakładach
  • Instalacja napędów o zmiennej częstotliwości (VFD) na pompach
  • Integracja czujników przepływu, ciśnienia, temperatury i mocy
  • Lepsza interoperacyjność między zakładami

Zamiast pracować w stałych warunkach, ulepszony system stale dostosowuje pracę w oparciu o zapotrzebowanie w czasie rzeczywistym. To dynamiczne podejście pozwala szpitalowi skuteczniej spełniać wymagania dotyczące chłodzenia przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnych warunków w całym obiekcie - bez zakłóceń w operacjach szpitalnych podczas wdrażania.

Gdyby agregat chłodniczy uległ awarii, utrzymanie naszej działalności byłoby dla nas bezproblemowe dzięki korzyściom uzyskanym z tego projektu. Powodzie, pożar, poważne problemy ze sprzętem - to wszystko może być katastrofalne dla szpitala. Dlatego posiadanie pojemności N+1 dla krytycznego sprzętu zakładu jest celem wielu organizacji opieki zdrowotnej. Teraz skutecznie zwiększyliśmy wydajność agregatu chłodniczego dzięki ulepszeniom umożliwionym przez Demand Flow.
Thomas W. Doenitz, Dyrektor Systemu Operacji Obiektów, Szpital Northside

Zapewnienie długoterminowej wartości i gotowości na przyszłość

Oprócz usprawnień operacyjnych projekt przyniósł znaczną wartość finansową. Oszczędności przekroczyły prognozy o 6,5%, a zachęty użyteczności publicznej przekroczyły początkowe oczekiwania. Krótki okres zwrotu i niezależna walidacja stron trzecich zapewniły zaufanie do rozwiązania przed wdrożeniem.

Obecnie centralny zakład nadal zapewnia stałe oszczędności w zmieniających się warunkach. Wraz ze wzrostem kosztów energii i wzrostem popytu ulepszenia zapewniają trwały wzrost wydajności poza początkowym zakresem projektu. Dzięki ciągłej rozbudowie obiektu możliwość zarządzania wyższym popytem w ramach istniejącej infrastruktury wspiera stabilną i wydajną pracę w przyszłości.

Dodatkowe informacje o projektach