Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Aplikacja w świecie rzeczywistym

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w placówkach opieki zdrowotnej

Opieka nie może być zagrożona, ani ochrona przeciwpożarowa. Wykrywaj zagrożenia wcześniej, szybciej reaguj i utrzymuj zgodność z połączonymi systemami wykrywania pożarów zaprojektowanych w celu ochrony środowiska opieki zdrowotnej przy jednoczesnym ograniczeniu zakłóceń w codziennych operacjach i opiece nad pacjentem.

Personel placówki opieki zdrowotnej monitoruje systemy bezpieczeństwa pożarowego za pomocą alarmów, czujników, oznakowania wyjściowego i gaśnicy.

Wyzwanie

Szpitale stoją przed złożonymi wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, w których ochrona pacjentów, personelu i infrastruktury krytycznej musi być zrównoważona przez nieprzerwane operacje kliniczne. Ograniczony dostęp do pomieszczeń klinicznych, bezpiecznych pomieszczeń, obszarów operacyjnych i pokoi pacjentów często opóźnia niezbędne kontrole bezpieczeństwa pożarowego, testy i konserwację. Szpitale zawierają różne zagrożenia pożarowe, od komercyjnych kuchni i sprzętu medycznego po bogate w tlen środowiska i systemy elektryczne. Placówki opieki zdrowotnej muszą spełniać rygorystyczne przepisy bezpieczeństwa pożarowego i standardy akredytacji, bez tolerancji na awarie systemu lub niezgodności.

Rozwiązanie

Połączenie systemów wykrywania, alarmowania i tłumienia w każdym budynku i strefie zapewnia zespołom obiektów pojedynczy widok stanu bezpieczeństwa pożarowego w czasie rzeczywistym. Łączność w chmurze zwiększa widoczność w różnych lokalizacjach, autonomiczne samotestowanie ogranicza ręczne inspekcje w zajętych przestrzeniach, a ciągłe monitorowanie identyfikuje pojawiające się zagrożenia, zanim staną się one problemami z przepisami. Rezultatem jest szpitalny system ochrony przeciwpożarowej, który pozostaje gotowy do kontroli bez zwiększania ręcznego obciążenia pracą.

Reaguj szybciej, za każdym razem

Zapewnij szybką, skoordynowaną reakcję dzięki zintegrowanemu wykrywaniu, alarmowi i tłumieniu w wielu budynkach i strefach.

Zobacz to z dowolnego miejsca

Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym alarmy pożarowe, usterki i stan systemu w różnych lokalizacjach, nawet poza kampusem.

Sprawdź stan systemu bez zakłóceń

Automatyczne testowanie czujników pożaru i urządzeń alarmowych pomaga weryfikować gotowość i częściej identyfikować problemy bez zakłócania pracy.

Wyprzedzaj zgodność

Zmień scentralizowane rejestrowanie i dokumentację cyfrową w gotowe do audytu zapisy do inspekcji i akredytacji.

Wczesna identyfikacja problemów z systemem przeciwpożarowym

Zdalna diagnostyka, nadzór nad wprowadzaniem dymu i monitorowanie stanu systemu pomagają zidentyfikować problemy, zanim staną się one awariami lub problemami dotyczącymi zgodności.

Uwolnij zespoły kliniczne i placówki

Ogranicz ręczną koordynację i testy na miejscu, aby zespoły mogły skupić się na opiece nad pacjentem, a nie na papierkowej robocie.

Zalecane obszary rozwiązań

Jak zacząć z bezpieczeństwem przeciwpożarowym

Select...

Połączone bezpieczeństwo przeciwpożarowe, które umożliwia szybszą i skoordynowaną reakcję

Połącz wykrywanie, alarm i tłumienie w każdym budynku i strefie, aby zdarzenie pożarowe wywołało jedną skoordynowaną reakcję, a nie kilka odłączonych.

  • Systemy wykrywania, alarmowania i tłumienia pożaru, które są zintegrowane i połączone z wieloma budynkami i strefami
  • Wczesne wykrywanie pożaru w celu zmniejszenia uciążliwych alarmów przy jednoczesnym wspieraniu stanu czujnika i gotowości systemu
  • Precyzyjne adresowanie na poziomie urządzenia w celu szybkiej identyfikacji lokalizacji zdarzenia
  • Zintegrowane funkcje alarmowe i gaśnicze przyspieszają reakcję i pomagają ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru, zanim wpłynie on na ludzi, operacje lub infrastrukturę krytyczną
  • Zintegrowane wykrywanie gazu i monitorowanie wycieku wody w celu ochrony przed dodatkowymi zagrożeniami dla obiektu

Scentralizowane monitorowanie, rejestrowanie zdarzeń i raportowanie stanu systemu wspierają skoordynowaną reakcję, inspekcje, audyty i dokumentację zgodności.

Produkt | Tłumienie pożaru Sinorix
Produkt | Wykrywanie bezpieczeństwa pożarowego

Wyzwanie klienta

Ciągle zajmowane środowiska opieki zdrowotnej muszą szybko wykrywać zdarzenia pożarowe i reagować na nie, spełniając surowe wymagania zgodności. Odłączone systemy ograniczają widoczność, opóźniają reakcję i zwiększają wysiłek konserwacyjny.

Kluczowe korzyści

  • Szybsza, skoordynowana reakcja na pożar w budynkach i krytycznych przestrzeniach
  • Większe zaufanie do gotowości systemu i zgodności
  • Zmniejszenie zakłóceń w opiece nad pacjentem i codziennych operacjach

KPI

  • Czas reakcji na zdarzenie pożarowe
  • Zasięg integracji systemów w budynkach
  • Wskaźnik przejścia audytu zgodności

Zapewnienie gotowości do ochrony przeciwpożarowej w placówkach opieki zdrowotnej

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w opiece zdrowotnej wykracza poza zgodność. Od połączonego wykrywania pożarów i monitorowania w chmurze po autonomiczne testy i usługi cyfrowe — nasi eksperci mogą pomóc wzmocnić gotowość do bezpieczeństwa pożarowego, wspierać zgodność z przepisami i ograniczyć zakłócenia w eksploatacji. Chroń pacjentów, personel i infrastrukturę krytyczną dzięki bardziej proaktywnemu podejściu do bezpieczeństwa pożarowego.