Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

SENTRON 3VA2 plus i SENTRON 3VA6 plus MCCBs

Wyznaczając nowe standardy w zakresie ochrony, cyfryzacji i użyteczności, innowacyjne wyłączniki SENTRON 3VA2 plus 3VA6 plus z formowanymi obudowami (MCCB) oferują plus możliwości przyszłościowej, bardziej zrównoważonej dystrybucji energii w nowych i istniejących instalacjach.

Nowy plus w dystrybucji energii niskiego napięcia

SENTRON 3VA2 plus i SENTRON 3VA6 plus, innowacyjne ulepszenia szeroko stosowanych i sprawdzonych w terenie MCCB SENTRON 3VA2 i SENTRON 3VA6, umożliwiają przyszłościowe rozwiązania dystrybucji energii niskiego napięcia na całym świecie.

Innowacyjne urządzenia zapewniają większą przejrzystość, ochronę systemu i bezpieczeństwo personelu, oferują zaawansowane możliwości cyfrowe i bezproblemowo integrują się ze środowiskami komunikacyjnymi i programowymi.

Dostępne z szeregiem elektronicznych jednostek wyjściowych (ETU) i obsługiwane przez dobrze zaprojektowany, modułowy i wysoce elastyczny system z ponad 500 akcesoriami, oferują wyraźny plus w zakresie ochrony, użyteczności, cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju.

Certyfikowana równoważność wyłączników zgodnie z normą IEC 61439 umożliwia również wykorzystanie tych MCCB do łatwej integracji z istniejącymi instalacjami.

Doświadcz plusów w możliwościach

Wyłączniki obudowy SENTRON 3VA2 plus i 3VA6 plus umożliwiają szczególnie bezpieczną pracę dystrybucji energii elektrycznej dzięki ulepszonym funkcjom ochrony.

Rozszerz ochronę

Zapewnij wyjątkowo wysoki poziom ochrony dzięki zintegrowanemu trybowi konserwacji DAS+ (Dynamic Arc-Flash Sentry+) i wysoce dostosowanym ustawieniom parametrów nadprądowych dla ukierunkowanej, dostosowanej ochrony.

Doświadcz wyjątkowej użyteczności dzięki SENTRON 3VA2 plus i 3VA6 plus

Doświadcz wyjątkowej użyteczności

Łatwa obsługa MCCB za pomocą zintegrowanych interfejsów USB-C i Bluetooth®. Dostosuj parametry, wykonuj aktualizacje oprogramowania układowego i monitoruj stan urządzenia bez otwierania kabiny za pomocą zewnętrznych wyświetlaczy i zintegrowanych serwerów internetowych.

Wyłączniki SENTRON 3VA2 plus i 3VA6 plus formowane obudowy bezproblemowo integrują się ze środowiskami systemowymi i programowymi, a także obiegami pracy, a dzięki opcjom cyfrowym są dobrze przygotowane do bieżących i przyszłych wymagań.

Zapewnij spójną cyfryzację

Polegaj na łączności cyfrowej, aby bezproblemowo zintegrować MCCB z cyfrowymi systemami i środowiskami oprogramowania oraz przesyłać dane wyłączników do SENTRON Powercenter 3000 i SENTRON Powermanager w celu kompleksowego zarządzania energią.

Wyłączniki obudowy SENTRON 3VA2 plus i 3VA6, certyfikowane etykietą Siemens EcoTech, sprawiają, że systemy dystrybucji energii elektrycznej są bardziej zrównoważone.

Poprawa zrównoważonego rozwoju

Spraw, aby dystrybucja energii była bardziej zrównoważona dzięki wyłącznikom, które są częścią frameworka Siemens EcoTech. Oszczędzają zasoby dzięki energooszczędnej pracy, zintegrowanemu monitorowaniu stanu i funkcjom licencjonowanym.

Idealny do wszystkich zastosowań i gotowy do użytku na całym świecie

Testowane przez IEC SENTRON 3VA2 plus i UL, a także testowane przez IEC SENTRON 3VA6 plus MCCBs umożliwiają wydajną implementację przyszłościowych systemów dystrybucji energii w szerokim zakresie zastosowań na całym świecie.

SENTRON 3VA2 plus

Testowane zgodnie z IEC 60947

Zaprojektowane z myślą o zastosowaniach o podwyższonych wymaganiach, wyłączniki SENTRON 3VA2 plus formowane obudowy z certyfikatem IEC niezawodnie spełniają wszystkie typowe zadania ochronne.

Równie odpowiednie do instalacji stacjonarnej i technologii wyciągania, są uważane za równoważne MCCB SENTRON 3VA2 zgodnie z IEC 61439. To sprawia, że idealnie nadają się do łatwej wymiany, ponieważ istniejące akcesoria mogą być nadal używane bez dodatkowych testów. Trzy różne elektroniczne jednostki wyzwalające (ETU) seria umożliwia dostosowane rozwiązania do szerokiego zakresu zastosowań.

Wyłączniki SENTRON 3VA2 plus formowane obudowy, które są dostępne z trzema różnymi ETA i posiadają homologację IEC, niezawodnie spełniają wszystkie zadania ochronne w zakresie ochrony instalacji i generatorów.
Wyłączniki SENTRON 3VA6 plus formowane obudowy charakteryzują się wysoką zdolnością wyłączania, rozbudowanymi funkcjami dodatkowymi oraz homologacją UL i IEC.

SENTRON 3VA6 plus

Testowane zgodnie z UL 489 i IEC 60947

Zaprojektowane do zastosowań o podwyższonych wymaganiach, wyłączniki SENTRON 3VA6 plus formowane obudowy posiadają homologacje IEC i UL i niezawodnie spełniają wszystkie typowe zadania ochronne.

Równie odpowiednie do instalacji stacjonarnej i technologii wyciągania, są uważane za równoważne MCCB SENTRON 3VA6 zgodnie z IEC 60947-2 i UL 489. To sprawia, że są idealne do łatwej wymiany bez dodatkowych testów. Wszystkie akcesoria do 3VA6 MCCB mogą być nadal używane. Cztery różne serie elektronicznych jednostek wyzwalających (ETU) umożliwiają szeroki zakres zastosowań.

Kompleksowa łączność cyfrowa

MCCB SENTRON 3VA2 plus i SENTRON 3VA6 plus zapewniają kompleksową przejrzystość od poziomu zasilania po pole i bezproblemowo integrują się z istniejącymi środowiskami systemowymi i programowymi — od planowania i uruchomienia po monitorowanie stanu i konserwację.

Ich liczne interfejsy umożliwiają szybką i łatwą parametryzację i uruchomienie bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej. Nowe, bezprzewodowo podłączone wyświetlacze, zintegrowane z drzwiami kabiny, umożliwiają lokalny odczyt wszystkich kluczowych danych operacyjnych bez otwierania kabiny.

Oprócz precyzyjnego gromadzenia, transmisji i wizualizacji wszystkich istotnych danych do monitorowania na urządzeniach stacjonarnych lub mobilnych, SENTRON 3VA2 plus i SENTRON 3VA6 plus MCCBs umożliwiają bezprzewodowe połączenie z transceiverami danych SENTRON Powercenter 1100/2000 w celu integracji z systemami zarządzania energią wyższego poziomu. Nowe moduły komunikacyjne ze zintegrowanym serwerem WWW umożliwiają bezpośredni dostęp do danych wyłącznika za pośrednictwem adresu IP i mogą w sposób ciągły zasilać zewnętrzną jednostkę wyłączającą i podłączone komponenty.

Schemat systemu przedstawiający wyłączniki SENTRON 3VA2 plus i 3VA6 plus oraz ich integrację z oprogramowaniem.

Gdzie SENTRON 3VA2 plus i SENTRON 3VA6 plus wyróżniają się

Niezależnie od tego, czy chodzi o monitorowanie stanu w celu wydajniejszej konserwacji i wyższej dostępności systemu, doskonałą zdolność adaptacji do zmieniających się wymagań ochrony, czy zintegrowana zaawansowana ochrona personelu, wyłączniki SENTRON 3VA2 plus i SENTRON 3VA6 plus otwierają nowe możliwości.

Select...

Zintegrowany tryb konserwacji DAS+

Zabezpiecz personel konserwacyjny przed błyskiem łukowym podczas pracy na żywo w kabinie za pomocą DAS+ (Dynamic Arc-Flash Sentry+). Ten tryb konserwacji zintegrowany z MCCB SENTRON 3VA2 plus i SENTRON 3VA6 plus jest aktywowany przez wyświetlacz ETU lub wejścia cyfrowe i zapewnia szczególnie czułe wyzwalanie w przypadku awarii, automatycznie zmniejszając parametry ochrony do minimum.