Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SENTRON Powercenter 3000?

Dzięki oprogramowaniu do monitorowania energii SENTRON Powercenter 3000 (zwanemu również oprogramowaniem do zarządzania danymi energetycznymi lub oprogramowaniem do monitorowania mocy) możesz monitorować dane dotyczące mocy i stanu dystrybucji energii niskiego napięcia w lokalnej sieci korporacyjnej za pomocą urządzeń obsługujących sieć, archiwizować je i eksportować w celu generowania raportów energetycznych. Jest to idealna podstawa dla operacyjnego systemu zarządzania energią dla ISO 50001. Oprogramowanie do monitorowania energii SENTRON Powercenter 3000 może również przekazywać dane do systemu chmurowego w celu zdecentralizowanego użytku.

Kluczowe korzyści

Wizualizuj i uzyskaj dostęp do danych w dowolnym miejscu na miejscu

Możesz uzyskać dostęp do danych lub wizualizować je z dowolnego urządzenia obsługującego przeglądarkę w lokalnej sieci korporacyjnej.

Dostosuj interfejs użytkownika do swoich potrzeb

Wybierz tryb wyświetlania ciemnego i jasnego i utwórz poszczególne pulpity nawigacyjne. Lub wybierz jeden z 10 różnych języków.

Zapewnij zgodność

SENTRON Powercenter 3000 spełnia wymogi prawne i wymogi audytu energetycznego, takie jak ISO 50001, DIN EN 16427-1 i Achilles Level II.

Najważniejsze funkcje

5577dbf7-8035-4eed-b939-7bd9c0117c05-User-Interface-SENTRON-Powercenter-3000-16x9-2160x1620

Monitorowanie i sprawozdawczość energetyczna

  • Wstępnie zdefiniowane raporty energetyczne
  • Ręczny i/lub zautomatyzowany okresowy eksport raportów

Twoje korzyści:

  • Lokalizacja niepotrzebnego zużycia energii
  • Przejrzyste dane energetyczne
  • Może służyć do wspierania audytów energetycznych zgodnie z normą DIN EN 16247-1

Condition monitoring

  • Niezawodne monitorowanie stanu wszystkich urządzeń zabezpieczających obwód
  • Wyświetlanie ostrzeżeń i stanu wszystkich podłączonych urządzeń zabezpieczających, przełączających i pomiarowych obsługujących komunikację
  • Alarmy i powiadomienia o przekroczeniu wartości granicznych (za pośrednictwem interfejsu internetowego lub poczty)

Twoje korzyści:

  • Szybka lokalizacja źródeł błędów i usterek
  • Unikanie przestojów systemu i awarii
  • Konserwacja predykcyjna
35c7d19b-5e18-4bea-ab36-10dd258736b8-SENTRON-PowerCenter-cond-mon-EN-1-1920x1080
473b5d5a-87f2-495b-8e97-61f64a3d6dc6-Powercenter-Firmware-original-1280x720

Ciesz się łatwym uruchomieniem i obsługą

  • Wstępnie zainstalowany i gotowy do użycia (podłącz i uruchom)
  • Dowolnie konfigurowalne pulpity nawigacyjne ze zintegrowaną biblioteką widgetów
  • Visualization poprzez zintegrowany interfejs internetowy
  • Skanowanie sieciowe — urządzenia podrzędne można dodawać za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Twoje korzyści:

  • Szybkie i łatwe uruchomienie — praktycznie nie wymaga wysiłku inżynierskiego
  • Intuicyjna użyteczność — minimalne szkolenie wymagane do obsługi oprogramowania

Zgodność ze standardami

  • Certyfikat TÜV — przetestowany system zarządzania danymi energetycznymi dla ISO 50001
  • Kwalifikujące się oprogramowanie do monitorowania energii — zgodnie z wykazem BAFA dla modułu 3
  • Certyfikat Achilles Level II — dla integralności systemu

Twoje korzyści:

  • Compliance z wymogami prawnymi i wymogami audytu energetycznego zgodnie z DIN EN 16247-1 bez dodatkowego wysiłku
  • Wysoki standard bezpieczeństwa
bc31c190-59c9-4f2f-929c-044a9a11a301-SENTRON-Visual-ISO-Norm-Vorteile-Energiemonitoring-1280x720

Często zadawane pytania

Poznaj powiązane zasoby i produkty

Arkusze informacyjne

Arkusz informacyjny | Oprogramowanie do monitorowania energii SENTRON Powercenter 3000

Arkusz informacyjny | Wymagania dotyczące dokumentacji ISO 50001

Przewodniki

Szybki przewodnik wyboru | Przegląd portfolio rozwiązań oprogramowania SENTRON