Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SENTRON Powermanager?

Przejrzystość dla niższych kosztów energii i większej dostępności instalacji: SENTRON Powermanager pozwala menedżerom energii, konsultantom energetycznym i kierownikom obiektów monitorować zużycie energii w budynkach i zakładach, monitorować stan dystrybucji energii i jakość energii oraz generować raporty dotyczące zarządzania energią operacyjną zgodnie z ISO 50001. Oprogramowanie zawiera wszystko, czego potrzebujesz do kompleksowego zarządzania energią — od bezpiecznego zarządzania prawami i szerokiej gamy typów raportów po elastyczne aktualizacje oprogramowania. Ponadto oprogramowanie obsługuje zarówno urządzenia SENTRON, jak i wszystkie inne urządzenia, w tym urządzenia innych firm, z górną granicą systemu wynoszącą 1000 urządzeń na serwer.


Tworzenie bardziej kompleksowej cyfrowej infrastruktury elektrycznej

Dodaj automatyzację zasilania, aby ulepszyć swój system monitorowania energii elektrycznej. Monitoruj, kontroluj i optymalizuj dystrybucję energii dzięki Siemens Sm @rtGear — naszej inteligentnej, połączonej platformie rozdzielczej i rozdzielczej. Dowiedz się więcej o naszym oprogramowaniu Sm @rtGear.

Kluczowe korzyści

Zwiększenie efektywności energetycznej i kosztowej

Uzyskaj przejrzystość zużycia energii i użyj zarządzania obciążeniem w celu optymalizacji operacji.

Wyższa niezawodność i dostępność

Skorzystaj z konserwacji predykcyjnej, aby uniknąć nieplanowanych przestojów i zmaksymalizować dostępność systemów dystrybucyjnych niskiego napięcia.

Zachowaj zgodność z normami ISO

Twórz raporty za pomocą SENTRON Powermanager do zarządzania energią operacyjną zgodnie z normą ISO 50001.

Najważniejsze funkcje

Kompleksowe raportowanie mocy

Wysoka przejrzystość energetyczna dzięki kompleksowemu raportowaniu

  • Przetwarzanie i eksport danych dla szerokiej gamy raportów energetycznych, takich jak energia bezwzględna, wariancja obciążenia, raport centrum kosztów, raport sankey, 10 najlepszych konsumentów energii itp.
  • Zintegrowane archiwum długoterminowe do analizy danych w dłuższych okresach czasu
  • Raportowanie i przechowywanie raportów w wielu formatach
  • Możliwość przekazywania raportów do listy e-mail lub folderu
ab325d64-03c4-4c0e-8a5a-5d1e8998cf26-pm-90-PAC3220-Energymanagement-bright-1280x720

Niezawodny monitoring jakości zasilania

Wyższa dostępność i wydajność dzięki przejrzystej jakości zasilania

  • Proste, wstępnie skonfigurowane i oparte na przeglądarce pulpity nawigacyjne na poziomie urządzenia, obszaru i systemu do oceny jakości zasilania zgodnie z normą EN 50160
  • Alarmy w przypadku odchyleń napięcia, harmonicznych, spadków napięcia i pęcznienia, a także przejściowych
  • Raportowanie zgodne z normą EN 50160
  • Monitorowanie za pomocą PQ Advisor w SENTRON Powermanager za pomocą protokołu IEC 61850 z przyrządami jakości zasilania SICAM Q100 a SICAM Q200

Przeczytaj więcej w naszym arkuszu informacyjnym „Power quality dla centrów danych”

Niezawodne monitorowanie stanu

Większa dostępność dzięki niezawodnemu monitorowaniu stanu

  • Ogólnosystemowy pulpit nawigacyjny i indywidualne wyświetlacze z ważnymi wskaźnikami KPI do zintegrowanej diagnostyki, zarządzania awariami i konserwacją
  • Informacje na temat stanu wyłączników (SENTRON 3VA i 3WA), takie jak stan zdrowia jako dokładny procent i oczekiwany pozostały okres eksploatacji

Korzyści z monitorowania stanu i zarządzania konserwacją

  • Dostępne wstępnie zdefiniowane widoki standardowe, możliwość dostosowania
  • Szybkie lokalizowanie błędów i usterek oraz zapobieganie wyłączeniom
  • Planowanie zapobiegawcze prac konserwacyjnych
7aa89d96-6b72-4fa4-a87b-8005aae51b43-pm-90-udv-healthdashboard-1280x720
480423a1-9412-4e58-8581-c27ca36f4ce2-pm-80-sentron-powermanager-cost-center-1280x720

Elastyczne uruchomienie

Indywidualnie dostosowany interfejs użytkownika, pulpity nawigacyjne i raporty

  • Indywidualnie definiowane alarmy, listy alarmów, adaptowalne szablony urządzeń i konfigurowalne pulpity nawigacyjne
  • Logo firmy lub zdefiniowane nagłówki i stopki mogą być dodawane do standardowych szablonów raportów
  • Struktura raportów z wieloma folderami oraz możliwe generowanie raportów i przechowywanie w wielu formatach
  • Standaryzowana biblioteka graficzna z setkami predefiniowanych elementów do szybkiego generowania animowanych grafik, które można dostosować do konkretnego projektu
  • Opcjonalny edytor graficzny dla niestandardowego projektu, który może być również używany w innych systemach SENTRON Powermanager bez dodatkowych instalacji

Często zadawane pytania

Poznaj powiązane zasoby i produkty

Arkusze informacyjne

Arkusz informacyjny | Software SENTRON Powermanager

Arkusz informacyjny | Aktualizacja programu SENTRON Powermanager

Arkusz informacyjny | Niezawodne monitorowanie jakości zasilania

Arkusz informacyjny | Power quality dla centrów danych

Arkusz informacyjny | Obowiązkowa weryfikacja ISO 5001

Przewodniki

Przewodnik | SENTRON Skrócona instrukcja wyboru

Pomoc techniczna

Prośba o wsparcie (globalny)

Prośba o wsparcie (Rynek amerykański)