Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Jak firmy korzystają z dotacji

Chociaż działania rządu niemieckiego w zakresie zrównoważonego rozwoju wynikające z Zielonego Ładu UE zwiększają wymagania dotyczące budynków, istnieje coraz łatwiejsze i łatwiejsze do uzyskania możliwości finansowania. Oferujemy rozwiązania, dzięki którym możesz skorzystać z federalnych dotacji na efektywność energetyczną.

Finansowanie federalne na zrównoważony rozwój

Dzięki Federalnemu Funduszowi Efektywnych Budynków (BEG) finansowanie energooszczędnych budynków rządu federalnego jest restrukturyzowane i przyjmuje podejście zorientowane na praktykę. Wczesna modernizacja technologii budowlanej jest obecnie ważna i szczególnie atrakcyjna dzięki federalnym finansowaniu na wydajne budynki.

Wspieramy Cię w drodze do inteligentnego budynku dzięki rozwiązaniom i koncepcjom dostosowanym do Twoich wyzwań i wymagań. Skontaktuj się z naszymi ekspertami i dowiedz się, jak najlepiej skorzystać z nowego BEG. Chętnie wesprzemy Cię konkretnym doradztwem i indywidualnym opracowaniem projektu.

Zbliżenie grupy robotników budowlanych noszących twarde czapki i okulary ochronne.

Kwota finansowania i przedmiot finansowania

Od stycznia 2021 r. operatorzy budynków mogą ubiegać się o dofinansowanie BEG na budynki niemieszkalne z BAFA. Dotacja stanowi 15% kosztów kwalifikowalnych, ukierunkowana na modernizację sektora prywatnego i komunalnego.
Finansowanie obejmuje:

  • Montaż i wymiana technologii pomiarowej, sterowania i regulacji w celu zwiększenia automatyki budynków
  • Środki poprawiające efektywność energetyczną otoczenia budynku (np. okna, drzwi, izolacja ścian lub dachu)
  • Instalacja wydajnych generatorów ciepła lub technologii grzewczej
  • Środki mające na celu optymalizację systemu dystrybucji ciepła w celu zwiększenia efektywności energetycznej
    Specjalistyczne planowanie i nadzór budowlany.
Logo Siemens z grafiką transformacji cyfrowej.

Zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2

Zwiększ efektywność energetyczną swojej firmy i zmniejsz emisję CO2 dzięki koncepcjom zrównoważonych rozwiązań. Dzięki federalnym finansowaniu na efektywność energetyczną i zasobooszczędną w gospodarce finansowane są kompleksowe działania — od opracowania koncepcji po nabycie wydajnych systemów z instalacją inteligentnej technologii pomiarowej, sterowania i regulacji oraz oprogramowania do zarządzania energią po optymalizację energetyczną systemów i procesów. Chętnie doradzimy Państwu przy indywidualnym projekcie
w celu znalezienia optymalnej koncepcji i uzyskania maksymalnego finansowania. Skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Kwalifikujące się portfolio rozwiązań Siemens

Kluczem do większej elastyczności i wydajności w obsłudze budynku jest interakcja poszczególnych transakcji. Dzięki modernizacji systemu zarządzania do zintegrowanej platformy zarządzania budynkiem Desigo CC, modernizacja systemu automatyzacji i integracja inteligentnych urządzeń terenowych, Twój budynek staje się ekosystemem, który przekształca dane budynku w dane o wartości dodanej. Możesz także użyć usługi cyfrowe. Automatycznie monitoruj wydajność swoich systemów technicznych, zwiększaj samopoczucie użytkowników budynków lub znacznie zmniejsz zużycie energii przez swoje systemy. Aplikacje oparte na sztucznej inteligencji i otwarte na platformę Building X wyeliminować złożoność, zmniejszyć silosy danych, poprawić wydajność budynków i uczynić budynki bardziej zrównoważonymi.

Kobieta i mężczyzna siedzą przy biurku z laptopem i rozmawiają.