Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Poprawa efektywności energetycznej w dystrybucji energii

Ceny energii i wymogi regulacyjne rosną. Dystrybucja energii niskiego napięcia musi stać się bardziej wydajna, stwarzając wyzwanie dla operatorów, projektantów elektrycznych, EEPC i integratorów systemów. Odpowiedź: systematyczne zarządzanie energią. Ale jak możesz to wdrożyć?

Wdrażanie systematycznego zarządzania energią

System zarządzania energią (ENMS) może pomóc w ciągłej poprawie efektywności energetycznej systemu dystrybucji energii i spełnianiu wymogów prawnych. Ale sukces wymaga systematycznego podejścia, od planowania po operacje. Dowiedz się, jak wprowadzić odpowiednie dostosowania technologiczne i organizacyjne, aby wdrożyć ENMS.

ID 6d6890f6-e05c-4a3e-97e6-c065140078ef-IPD-LowVoltage-PowerMonitoring-powercenter3000-54196-1920x1080

Korzyści z wdrożenia eNMS

Prawo dostępności oryginalny

Spełnij wymogi prawne

Pomóż swojej firmie spełnić surowe standardy i wymogi prawne, takie jak niemiecka ustawa o efektywności energetycznej (ENEFG), IEC 6036481 i Zielony Ład UE, które państwa członkowskie musiały transponować do prawa do października 2025 r.

Wydajność-Dostępność oryginalny

Zwiększ wydajność

ENEFG pomaga firmom obniżyć koszty energii i usprawnić operacyjne przepływy pracy. Dotyczy to firm korzystających > 2,5 GWh/rok (musi opublikować plany oszczędzania energii) oraz > 7,5 GWh/rok (musi wdrożyć ISO 50001/EMAS plus monitorowanie mocy).

Kostensenkung-1-Availability original

Zmniejsz koszty

System eNMS pomaga spełnić wymogi prawne i poprawić przepływy pracy, wydajność i planowanie inwestycji. Monitorowanie mocy ujawnia potencjał optymalizacji, umożliwiając ukierunkowane działania, które zmniejszają wydatki i usprawniają obsługę.

Efektywność energetyczna zaczyna się od planowania

Select...

Aby proaktywnie zaplanować dystrybucję mocy, zdefiniuj kluczowe parametry, takie jak konfiguracja zasilania środkowego, wielkość długości kabla, wybór transformatora i wymiarowanie rozdzielnicy. Minimalizuje to straty mocy w rozdzielnicy i systemie dystrybucji energii, przyczyniając się do zmniejszenia emisji CO2. Nasze wskazówki pomogą Ci zaprojektować energooszczędną sieć niskiego napięcia.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną?

Planiści i EEPC: Wczesne zwiększanie efektywności energetycznej

Twoje planowanie odgrywa kluczową rolę w spełnianiu wymogów regulacyjnych dotyczących efektywności energetycznej w dystrybucji energii. Każda decyzja, którą podejmujesz — od wymiarowania systemu dystrybucji energii po wybór komponentów — wpływa na efektywność energetyczną i budynek przez cały cykl życia. Wspieramy Cię szeroką gamą wskazówek, dokumentacji i inteligentnych narzędzi programowych, które upraszczają planowanie dystrybucji energii. Zacznij korzystać z narzędzia SIMARIS Toolbox.

Integratorzy systemów: Rozdzielnice do uruchomienia

Po uruchomieniu elektrycznym integratorzy systemów muszą wprowadzić całą rozdzielnicę do sieci informatycznej. Musisz parametryzować energooszczędne komponenty, zdefiniować strategiczne punkty pomiarowe do monitorowania mocy i zwrócić uwagę na profesjonalną integrację wszystkich komponentów: oprogramowania, sprzętu i sieci.

Następnie przetestujesz cały system i przekażesz go operatorowi zakładu. Dokumentacja i narzędzia firmy Siemens mogą znacznie ułatwić uruchomienie inteligentnego systemu dystrybucji energii. Sprawdź nasze oprogramowanie do uruchomienia, SENTRON powerconfig.

Operatorzy: Ciągła optymalizacja efektywności energetycznej

Po zainstalowaniu urządzeń pomiarowych, ochronnych i przełączających zgodnie z koncepcją pomiarową, rozpoczniesz monitorowanie mocy i regularnie wizualizujesz i analizujesz wszystkie dane energetyczne, aż do końcowego obwodu.

Wykorzystaj uzyskane dane i spostrzeżenia, aby zdefiniować i wdrożyć odpowiednie środki optymalizacyjne, a następnie zmierzyć i udokumentować sukces tych środków za pomocą ciągłego monitorowania mocy. Na koniec oceń swój system dystrybucji energii pod kątem dalszego potencjału optymalizacji. Przeczytaj nasz artykuł „Efektywność energetyczna poprzez monitorowanie mocy”, aby uzyskać więcej informacji.

6 wskazówek dotyczących większej efektywności energetycznej poprzez planowanie

Maksymalizuj efektywność energetyczną dzięki systematycznemu podejściu uwzględniającemu te najlepsze praktyki. Kliknij kafelek, aby pobrać plik pdf z naszą wskazówką.

Często zadawane pytania

SIMARIS ecoguide pomoże Ci zintegrować aspekty zrównoważonego rozwoju do planowania rozdzielnic niskiego napięcia. Narzędzie analizuje kluczowe parametry — takie jak zużycie materiału, efektywność energetyczna i wpływ na cykl życia — w celu oceny i porównania wariantów konfiguracji. Umożliwia to uwzględnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju bezpośrednio w procesie planowania technicznego i podejmowanie decyzji projektowych opartych na danych.

Przewodnik ekologiczny

Dalsze informacje dotyczące planowania i wdrożenia

Obejrzyj

Webinarium | Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej

Webinarium | Efektywność energetyczna infrastruktury

Webinarium | Efektywność energetyczna w dystrybucji energii

Uzyskaj pomoc

skrzynka z narzędziami | Narzędzia do planowania SIMARIS

Konsultant | Całkowicie zintegrowana obsługa mocy (TIP)

Dokumenty

Podręcznik | Jak mierzyć zużycie energii

Podręcznik | Podręcznik aplikacji do przejrzystości energetycznej

przedmiot | Efektywność energetyczna poprzez monitorowanie mocy