Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Co-working wyższego poziomu dla start-upów z zakresu nauk przyrodniczych

Elastyczne przestrzenie robocze nie są niczym nowym. Z wyjątkiem środowiska laboratoryjnego. Taka jest idea Life Science Factory w Getyndze w Niemczech: 3300 mkw. nowoczesnych laboratoriów, otwarte biura i przestrzeń do prototypowania, dając start-upom nauk przyrodniczych wszystko, co potrzebne do urzeczywistnienia ich wizji.

Podnieś poziom swojej gry w naukach przyrodniczych

Nawet jeśli pomysły wkraczają na świat na czystej kartce papieru, przekształcenie ich w rzeczywistość wymaga najnowocześniejszej technologii. W naukach przyrodniczych oznacza to przede wszystkim przestrzeń laboratoryjną. W tym miejscu wyróżnia się Life Science Factory: oferuje w pełni wyposażone, elastyczne laboratoria, które dają nowym firmom idealny punkt wyjścia do prowadzenia badań i przygotowania ich produktu do udanego wejścia na rynek.

Gotowy dla nowych graczy

Największą siłą Life Science Factory jest nie tylko inteligentny ecosystem, ale także różnorodność użytkowników. Ludzie ze wszystkich gałęzi nauk przyrodniczych wnoszą własne koncepcje i pomysły do wspólnej przestrzeni, gdzie technologia jest podstawą kreatywności, innowacji i współtworzenia.

Dr Katrin Wallbrecht, kierownik laboratorium w Fabryce Nauk Przyrodniczych

Przestrzeń laboratoryjna stworzona, aby spodziewać się nieoczekiwanego

To, co najbardziej ekscytuje dr Katrin Wallbrecht, kierownik laboratorium w Life Science Factory, jest jej elastyczność. Infrastruktura musi spełniać wymagania, które mogą się zmieniać tak szybko, jak co sześć miesięcy. I robi to całkiem nieźle. Sekret tkwi w dachu: składa się z elastycznej siatki, która pozwala zaopatrzyć ławki laboratoryjne we wszystkie niezbędne zasoby do konkretnego projektu.

Ale Life Science Factory to nie tylko infrastruktura; to także dzielenie się wiedzą na temat bezpiecznej i wydajnej pracy laboratorium, użytkowania sprzętu i, ostatecznie, sposobu prowadzenia laboratorium.

Środowisko, które pomaga przesuwać granice

Jordi Morales, dyrektor techniczny w Cultimate Foods, szukał przestrzeni do rozwoju kultur komórkowych. Fabryka Life Science przyniosła jedną ogromną korzyść: pomieszczenia laboratoryjne wyposażone w najnowsze technologie high-tech, które normalnie nie byłyby przeznaczone na start up. Zamiast inwestować miliony euro w sprzęt, Jordi mógłby zainwestować czas w rozwój swojego produktu.

Ale Jordi dostał więcej, niż oczekiwał: najnowsze technologie i nowoczesne środowisko idealnie nadające się do przyjmowania gości, prezentowania pomysłów i opracowywania koncepcji dalszej ekspansji.

Przeczytaj więcej o start-upie technologicznym żywności, który uprawia tłuszcz, aby mięso roślinne było smaczniejsze

Jordi Morales, dyrektor techniczny w Cultimate Foods

Christian Wirsching, CEO w Cinference

Miejsce, które rośnie wraz z Twoimi potrzebami

Christian Wirsching, CEO Cinference, wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia leków opartych na białkach. Jako start-up szukał dwóch rzeczy: najnowocześniejszej przestrzeni laboratoryjnej i wsparcia w obszarach tworzenia sieci, finansowania i coachingu.

Fabryka Nauk o Życiu oferuje właśnie to. Christian szczególnie ceni sobie koncepcję wysoce elastycznej przestrzeni: korzystanie z sal konferencyjnych, drukowanie 3D w laboratorium producenta i rezerwacja dokładnej liczby ławek laboratoryjnych pomaga mu rozwijać swój biznes dokładnie tak, jak chce.

Plac zabaw dla nowych pomysłów

Budynek może być tak elastyczny i inteligentny, jak koncepcja i technologia wewnątrz niego. W Life Science Factory technologia automatyki budynków firmy Siemens jest żywym dowodem na to, że inteligentne, bezpieczne i wydajne środowisko laboratoryjne może być tak samo elastyczne jak przestrzeń biurowa typu co-working.

Projektanci budowlani i pracownicy firmy Siemens

Znajdź swój zmieniacz gry

Select...
Pracownik Life Science Factory pracuje z modułowym oprogramowaniem.

Modułowy według projektu

Cała przestrzeń laboratoryjna ze wszystkimi komponentami, takimi jak okapy dymowe, kontrola pomieszczenia i sprzęt podstawowy, została zaprojektowana całkowicie modułowo. Każdy pokój jest podzielony na segmenty, które można dostosować do potrzeb użytkownika w ciągu 24 godzin.

Sekretem tej elastyczności jest Desigo CC i pasujące kontrolery. Pracownicy Life Science Factory mogą przypisywać segmenty i ich instalacje za pomocą przeciągania i upuszczania bez dodatkowego programowania lub usług zewnętrznych. Dostosowywanie przestrzeni laboratoryjnych to po prostu kwestia kliknięć. Przyszłościowe interfejsy, takie jak BACnet, zapewniają rozszerzenie zainstalowanej bazy w celu uzyskania maksymalnej elastyczności w całym cyklu życia.

Ciemnoniebieskie tło z dużym stylizowanym wycięciem w kształcie litery X odsłaniającym jasne, nowoczesne wnętrze laboratorium z białymi szafkami, powierzchniami roboczymi i dużymi oknami.

Odkryj ekosystem Siemens Smart Lab

Wyznacza standardy bezpieczeństwa, elastyczności i wydajności, oferując zwinne rozwiązania do zastosowań w naukach przyrodniczych.