Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Partnerstwo na rzecz edukacji i zrównoważonego rozwoju

Po udanej współpracy w celu utworzenia pierwszego w kraju laboratorium szkoleniowego mechatroniki dla omańskiej młodzieży, GUtech i Siemens nawiązały współpracę w celu zwiększenia wydajności operacyjnej i zmniejszenia wpływu instytucji w Muscat na środowisko poprzez technologie inteligentnych kampusów.

Młoda instytucja z odważną wizją

Założony w 2007 roku Niemiecki Uniwersytet Techniczny w Omanie (GUtech) jest młodą, nastawioną na przyszłość uniwersytetem, dążącym do inteligentnego kampusu: adaptacyjnego, inspirującego ecosystem umożliwiającego elastyczne, cyfrowe uczenie się, rozwój badań i nauczania, a wszystko to jednocześnie wspierając cel Omanu „zero netto 2050”.

Pierwszy duży projekt efektywności energetycznej w Omanie

Efektywność energetyczna, umożliwiona przez zintegrowane systemy, które zawierają urządzenia IoT, analizy oparte na danych, technologie inteligentnych budynków i energię odnawialną, ma zasadnicze znaczenie dla dostosowania infrastruktury, odporności i zrównoważenia. Ponieważ oczekuje się, że szkolnictwo wyższe zajmie wiodącą rolę w zakresie zrównoważonego rozwoju i nie ma lepszego miejsca do pionierów i testowania nowych podejść niż we własnym zakładzie, GUtech rozpoczął swoją podróż w zakresie efektywności energetycznej z Siemens jako partnerem, tworząc pierwszy duży projekt tego rodzaju w Omanie. Przynosząc korzyści uczelni, jednocześnie wspierając krajowy cel zero netto do 2050 r., jest to początek istotnej transformacji o znacznym potencjale dla wszystkich.

36% Oszczędność kosztów energii rocznie

5.5rok Czas amortyzacji całego projektu

1,5 GWh Oszczędność energii rocznie

Wiedzieliśmy, że Siemens będzie odpowiednim partnerem. Nie tylko ze względu na rozwiązania, które oferują, ale dlatego, że było jasne, że chcą współpracować i odkrywać z nami rzeczy w projekcie, w którym każdy może się uczyć, rozwijać i rozwijać się.
Prof. dr Michael Braun, Rektor, Niemiecki Uniwersytet Techniczny w Omanie
Ikony/karty wkładów SDG ONZ: nr 7 - Niedroga i czysta energia (żółta); nr 9 - Przemysł, innowacje i infrastruktura (pomarańczowy); nr 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja (brązowy); nr 13 - Działania klimatyczne (zielony); nr 17 - Partnerstwa na rzecz celów (ciemnoniebieski) .17 ikon SDG może być używane razem lub jako pojedyncze ikony. Każda ikona musi być używana w całości, w tym numer, tytuł i element graficzny

Rozwijanie odpowiedzialnej przyszłości

Partnerstwo GUtech z Siemensem ilustruje, w jaki sposób innowacje i technologia mogą generować namacalny postęp zgodnie z wieloma celami zrównoważonego rozwoju ONZ. Cele te stają się coraz bardziej integralną częścią misji szkolnictwa wyższego na całym świecie, mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej, promowanie zrównoważonego rozwoju i umożliwienie następnemu pokoleniu budowania inteligentniejszej, bardziej odpornej i odpowiedzialnej przyszłości.

Dowiedz się więcej o celach zrównoważonego rozwoju ONZ

Rozwiązanie dla bardziej zrównoważonego kampusu

Podobnie jak wiele dużych instytucji, GUtech ma znaczne zapotrzebowanie na energię. Wdrażane rozwiązania cyfrowe znacznie zmniejszają te potrzeby. Optymalizacja systemu HVAC, w szczególności instalacji chłodniczej, dzięki rozwiązaniu Demand Flow firmy Siemens osiągnęła już 36% oszczędności energii — co odpowiada węglu wychwytywanemu przez 60 000 drzew — i przewiduje się, że amortyzuje się w ciągu nieco ponad pięciu i pół roku.

Idąc jeszcze dalej w kierunku inteligentnego kampusu ze zintegrowanymi rozwiązaniami cyfrowymi, projekt obejmuje również platformę zarządzania obiektami opartą na Siemens Building X. Ta wirtualna platforma umożliwia ciągłą optymalizację operacji budynku i wydajności energetycznej, jednocześnie dostarczając dane wspierające nowe praktyczne doświadczenie uczenia się uczniów.

widok zewnętrzny Niemieckiego Uniwersytetu Technicznego (GUtech) w Omanie - tylko do celów referencyjnych GUtech
Technologia naprawdę rozwija się tylko wtedy, gdy jest sprawdzona w rzeczywistych scenariuszach. Dlatego współpracujemy z organizacjami, które podzielają naszą wizję, wartości i apetyt na współpracę. GuTech jest doskonałym przykładem.
Hakan Ozdemir, CEO, Inteligentna infrastruktura Siemens ME

Technologie i wiedza specjalistyczna dla inteligentnego kampusu

Optymalizacja kampusu i wykorzystanie inteligentnych technologii wymaga czegoś więcej niż tradycyjnego sprzętu i oprogramowania. Siemens Xcelerator oferuje szeroką gamę produktów, rozwiązań i usług dla cyfrowej transformacji kampusu i łączy instytucje z partnerami ekspertami.

Zbudujmy razem swój inteligentny kampus!

Partnerstwo GUtech z Siemensem jest doskonałym przykładem tego, jak podróż w kierunku inteligentnego kampusu może mieć znaczący wpływ i wartość dla instytucji szkolnictwa wyższego, a także dla krajów na ich drodze do zrównoważonego rozwoju, cyfryzacji i lepszego jutra. Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze zintegrowane rozwiązania mogą pomóc Twojej instytucji zoptymalizować działalność, ulepszyć środowisko edukacyjne i badawcze oraz rozpocząć własną podróż do inteligentnego kampusu.

Grupa studentów idących razem i uśmiechających się.