Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Wychodząc poza Net Zero z University of East London

Zapewnienie dekarbonizacji kampusu i rozwój następnej generacji liderów zrównoważonego rozwoju.

Strategiczne partnerstwo z Siemens toruje drogę do zera netto do 2030 r.

Plan działania netto opracowany wraz z Siemensem stawia Uniwersytet Wschodniego Londynu (UEL) na dobrej drodze do osiągnięcia ambitnego celu. Tylko w pierwszym roku realizacji nowej kompleksowej strategii „zero netto” instytucja zmniejszyła emisję dwutlenku węgla o 470 ton. Po osiągnięciu tego kamienia milowego uwaga zwraca się teraz na zrównoważone wytwarzanie energii, wraz z bieżącymi inicjatywami mającymi na celu kształcenie zielonych talentów.

-1000 ton

Do 1000 ton mniej CO₂ rocznie

​

​

+£500K

Ponad 500 000 funtów oszczędności w kosztach użyteczności publicznej rocznie

​

​

2030

Kampus net-zero do 2030 roku to cel

​

​

Zmniejszone zużycie

Zainstalowanie 11 000 oprawek LED w kampusach UEL i 35 modernizacji systemów zarządzania budynkiem (BMS) natychmiast obniżyło koszty operacyjne i zmniejszyło emisję dwutlenku węgla UEL o 10 procent.

Zrównoważone wytwarzanie energii

Infrastruktura zrównoważonych rozwiązań technologicznych energetycznych, w tym wytwarzanie odnawialnych z paneli fotowoltaicznych na kampusach, pomoże dekarbonizować zużycie energii przez UEL.

Zrównoważone przedsiębiorstwo

Utworzenie centrum innowacji przez UEL, wspieranego przez Siemens, zapewni lokalnym start-upom zielonej energii dostęp do przestrzeni coworkingowych, a także możliwości zatrudnienia studentów UEL.

Zrównoważona mobilność

Kompleksowa mapa drogowa UEL dotycząca zero netto obejmuje infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych. Dostępność atrakcyjnych opcji ładowania pojazdów elektrycznych w kampusie dodatkowo przyczynia się do dekarbonizacji pomieszczeń uniwersytetu.

Żywe laboratorium

Siemens wspiera UEL w tworzeniu Living Lab w celu dostarczania danych w czasie rzeczywistym do nauczania i badań. Przechowywane na platformie Siemens dane będą również dostępne dla partnerów UEL w lokalizacjach na całym świecie.

Rozwijanie potencjału talentów

Oprócz mentoringu i staży, Siemens będzie współpracować z UEL, aby włączyć zrównoważony rozwój w programie nauczania, dzięki czemu istnieje silny zestaw talentów z umiejętnościami potrzebnymi do zarządzania problemami ekologicznymi teraz i w przyszłości.

Dwóch pracowników zajmujących się sprzętem bezpieczeństwa monitorującym system zarządzania budynkiem na University of East London.

Znaczne oszczędności energii w mgnieniu oka

Od zarządzania budynkiem po zużycie energii, pierwszym krokiem w drodze zerowej netto UEL, która rozpoczęła się w 2021 roku, było zrozumienie, jak działa kampus - jak wykorzystywane są przestrzenie i gdzie można uzyskać oszczędności energii. Pierwsze praktyczne działania projektu mające na celu zmniejszenie zużycia energii obejmowały instalację oświetlenia LED we wszystkich budynkach oraz podłączenie 35 budynków do systemu zarządzania budynkiem Building X X. Same środki te doprowadziły do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 10% w latach 2021/22 do 2022/23.

Zerowanie emisji dwutlenku węgla w toku

W drugiej fazie Siemens wdraża technologie w kampusach uniwersytetu w celu dekarbonizacji zużycia energii. Obejmuje to:

  • Instalacja około 2 MV fotowoltaiki słonecznej (PV), która ma generować 1,2 GWh energii elektrycznej zerowęglowej rocznie. UEL szacuje, że 90% tej energii elektrycznej zostanie wykorzystane w jej zakładach, a pozostałe 10% zostanie wyeksportowane do sieci krajowej.
  • 27 punktów ładowania elektrycznego w uniwersyteckim kampusie Docklands.
Panele słoneczne na dachu University of East London.
Dwóch studentów University of East London rozmawia na University Square.

Praktyczne doświadczenie dla ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju nowej generacji

Siemens i Uniwersytet Wschodniego Londynu uważają za swoją odpowiedzialność za zrobienie więcej z zerowym netto niż tylko ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Dlatego mapa drogowa jest wspierana przez program działań kampusowych i społeczności mający na celu zaangażowanie i inspirowanie następnego pokolenia. Projekt stawia uczniów w samym centrum transformacji poprzez zwiększenie możliwości zielonego uczenia się poprzez dostęp do lokalnych, zielonych przedsiębiorstw energetycznych i kulturę cyfrową poprzez wdrożenie inteligentnej technologii opartej na IoT.

Prawdziwe partnerstwo i współpraca są kluczem do tego sukcesu, a to wykracza poza decarbonizację. Osiągnięcie zerowej gospodarki netto zależy również od rozwoju odpowiednich talentów na przyszłość, a dane z naszej pracy udostępniamy studentom, aby informować o studiach i wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności, których będzie potrzebować Wielka Brytania.
Simon Burgess, Dyrektor ds. Sprzedaży Siemens w Wielkiej Brytanii i Irlandii, Siemens

Mapa drogowa do zera netto

Współpraca z Siemens zapewnia studentom dostęp do doświadczeń branżowych i najnowszych inteligentnych technologii, a także możliwość podjęcia mentorstwa i stażu.

UEL znajduje się w prawdziwie miejskim otoczeniu, w samym sercu społeczności wschodniego Londynu. Obok Tamizy i lotniska w Londynie City jest ograniczona przestrzeń dla technologii wytwarzania odnawialnych i nie ma zielonej przestrzeni do ekspansji. Mając na uwadze ten wyjątkowy zestaw wyzwań i nacisk na pielęgnowanie zielonych umiejętności, partnerzy zidentyfikowali kilka obszarów kluczowych do sukcesu transformacji. Widoczność zerowej aktywności netto, ekspozycja na innowacyjną wiedzę inżynierską i możliwości współpracy z zespołem Siemens pokazują niezliczone ekologiczne kariery dostępne dla studentów UEL.

Nasze długoterminowe partnerstwo z firmą Siemens ma kluczowe znaczenie dla naszego zaangażowania w stanie się krajowym liderem w zakresie deemisji dwutlenku węgla i dostarczania globalnego planu zrównoważonego rozwoju miast.
Amanda Broderick, Wicekanclerz i prezydent, Uniwersytet Wschodniego Londynu
Osoba stoi przed logo Siemens, ubrana w niebieską koszulę i trzymając w dłoni produkt Siemens.

Community i współpraca w transformacji energetycznej

Zarówno Siemens, jak i University of East London uważają, że współpraca społeczności jest niezbędna do stymulowania lokalnej zielonej gospodarki. Jako liderzy w dziedzinie technologii i środowisk akademickich, partnerstwo będzie miało na celu wprowadzenie zmian w lokalnej społeczności poprzez badanie sposobów wprowadzania projektów energetycznych na skalę lokalną i zapraszanie społeczności do kampusu, aby dowiedzieć się o trwających pracach.

UEL będzie służyć jako plan dekarbonizacji uniwersytetów miejskich na całym świecie, inspirując ich studentów do odkrywania możliwości oferowanych przez zieloną gospodarkę i rozwijania niezbędnych umiejętności potrzebnych do wspierania transformacji energetycznej.