Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Demand Flow®

Siemens Demand Flow® optymalizuje systemy wody chłodzonej w celu zwiększenia komfortu, obniżenia kosztów energii i utrzymania wydajności operacyjnej. To opatentowane, zautomatyzowane rozwiązanie wykorzystuje wbudowane narzędzia analityczne w celu zmniejszenia wewnętrznego obciążenia pracą i wydłużenia żywotności sprzętu, zapewniając trwałą wartość.

Pokonaj wyzwania operacyjne dzięki Demand Flow

System, który działa poniżej szczytowej wydajności, prawdopodobnie spowoduje marnowanie energii i zwiększy koszty. Słaba wydajność systemu i awarie mogą być spowodowane wadliwym projektem lub złym działaniem i konserwacją, ale także globalnymi trendami pogodowymi i nieprzewidywalnymi wzorcami. Bez względu na przyczynę skutkiem jest zwiększone zużycie energii i koszty, co może wpłynąć na komfort i produktywność pasażerów. Demand Flow zapotrzebowania na systemy wody chłodzonej (CHW) to całościowe zastosowanie zasad termodynamicznych, które szybko rozwiązuje problemy operacyjne. Został opracowany przy użyciu naszego wieloletniego doświadczenia w optymalizacji systemów wody chłodzonej w celu rozwiązania Twoich wyzwań.

Holistyczne podejście do Demand Flow popytu w celu optymalizacji systemu

Demand Flow wykorzystuje inteligentne, wydajne i sprawdzone metody w celu zwiększenia wydajności systemu, efektywności energetycznej i komfortu pasażerów.

Minimalistyczna cyfrowa ilustracja wskaźnika w stylu prędkościomierza z turkusowymi segmentami na ciemnoniebieskim abstrakcyjnym tle. Grafika zawiera centralną igłę, trzy małe strzałki skierowane w dół nad wskaźnikiem i siatkę małych kropek po prawej stronie, sugerującą wydajność, metryki lub śledzenie postępów.

Mniejsze przestoje

Zmniejsza ryzyko nieoczekiwanych przestojów, obniża koszty i wydłuża oczekiwaną żywotność sprzętu.

Abstrakcyjna ilustracja rozgałęzionych strzałek oddzielających się od jednej ścieżki, otoczonych małymi geometrycznymi kształtami na ciemnoniebieskim tle, sugerujących przepływ lub dystrybucję danych.

Elastyczne zastosowanie

Może być zainstalowany na dowolnym systemie automatyki budowlanej zgodnym z BACnet i urządzeniach agregatów chłodniczych bez konieczności wyłączania systemu.

Minimalistyczna ilustracja szkła powiększającego z symbolem euro pośrodku na ciemnym abstrakcyjnym tle, sugerująca analizę finansową lub wgląd w koszty.

Brak ukrytych kosztów

Siemens jest właścicielem Demand Flow, więc nie może zagwarantować żadnych ukrytych opłat licencyjnych.

Minimalistyczna ilustracja trzech oznaczonych poziomych pasków („A”, „B” i „C”) ułożonych na liście, ze strzałkami w dół powyżej na ciemnym abstrakcyjnym tle, sugerującymi ranking lub priorytetowanie.

Zmniejsz zużycie energii

Zapewnia natychmiastowe oszczędności energii do 40% rocznie i okres zwrotu około trzech lat.

Minimalistyczna ilustracja stopera z wykresem słupkowym wewnątrz, otoczona małymi kropkami i strzałkami w górę na ciemnym abstrakcyjnym tle, sugerująca śledzenie wydajności lub wydajność.

Przedłużenie żywotności sprzętu

Zwiększony tonaż dostarczany przez Demand Flow skutkuje większą redundancją. Krótszy czas pracy oznacza mniejszą konserwację i zużycie.

Minimalistyczna ilustracja pionowego bloku z płynącymi liniami fal rozciągającymi się na zewnątrz, na ciemnym abstrakcyjnym tle z małymi strzałkami i kropkami, sugerującymi ruch lub przepływ energii.

Popraw jakość środowiska w pomieszczeniach

Zwiększa komfort pasażerów i zapewnia bardziej skuteczną kontrolę wilgotności. Wymaga mniej energii, aby zapewnić potencjalnie niższe temperatury wody schłodzonej.

Minimalistyczna ilustracja poziomej strzałki przechodzącej przez okrągłe kształty na ciemnym abstrakcyjnym tle, sugerująca ciągły przepływ lub usprawniony proces.

Uproszczenie obsługi systemu

Sekwencjonowanie agregatów chłodniczych w Siemens Demand Flow jest zazwyczaj oparte na godzinach pracy, które można dostosować do intuicyjnego sekwencjonowania sprzętu oraz poprawy niezawodności i kontroli systemu.

Pełne wsparcie podczas podróży zrównoważonego rozwoju

Nasi eksperci kierują Twoją drogą efektywności energetycznej i dekarbonizacji. Monitorowanie oparte na IoT zwiększa przejrzystość procesów. Ciągłe analizy danych ujawniają potencjał oszczędności i środki optymalizacji. Nasze czterostopniowe podejście zapewnia długoterminową wydajność i zrównoważony rozwój.

Ilustracja pracownika w płaszczu o wysokiej widoczności za pomocą laptopa, z podłączonymi deskami rozdzielczymi pokazującymi wykresy, mierniki i dane monitorujące na ciemnym abstrakcyjnym tle, co sugeruje monitorowanie systemu w czasie rzeczywistym.

Monitorowanie

Znajomość potencjału oszczędności energii i kosztów

Monitor pulpitu wyświetlający rosnące wykresy liniowe i trendy wydajności, z połączonymi ikonami i strzałkami na ciemnym abstrakcyjnym tle, co sugeruje analizę danych i śledzenie wzrostu.

Diagnozuj

Szczegółowa koncepcja wdrożenia i modele biznesowe

Pionowe paski z rosnącą strzałką nad nimi i pobliską ikoną miernika na ciemnym abstrakcyjnym tle, co sugeruje poprawę wydajności lub wzrost.

Optymalizacja

Zwiększona wydajność, zmniejszenie kosztów i ryzyko

Przekładnia otaczająca budynki przemysłowe, z okrągłą strzałką i małą ikoną symbolu nieskończoności, sugerującą ciągłą optymalizację lub zarządzanie cyklem życia.

Podtrzymuj

Zapewnij najwyższą wydajność i zmaksymalizuj oszczędności

Stylizowany kolaż zdjęć w kształcie „X” przedstawiający dwie osoby przechodzące przez nowoczesny korytarz z zakrzywionymi liniami architektonicznymi i fioletowo-niebieskim oświetleniem.

Building X - skok w przyszłość budynków

Przyspiesz szybkość, z jaką osiągasz swoje cele dzięki pakietowi aplikacji opartych na sztucznej inteligencji i otwartej platformie, aby stworzyć maksymalną łączność, która zapewni przyszłość Twoich budynków.

  • Zwiększ komfort użytkowania
  • Popraw swoją wydajność
  • Stwórz zrównoważoną przyszłość

Dowiedz się więcej o Building X