Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Istniejące budynki na drodze do zrównoważonego rozwoju

Uniwersytet Goethego we Frankfurcie nad Menem jest jednym z największych uniwersytetów w Niemczech i ma na celu jak najszybsze osiągnięcie operacji netto o zerowym emisji dwutlenku węgla. Modernizacja energetyczna Biocentrum w kampusie Riedberg pokazuje, w jaki sposób istniejące budynki można skutecznie modernizować pod kątem zrównoważonego rozwoju.

Efektywność i zrównoważony rozwój dzięki modernizacji energii

Z około 48 000 studentami, pięcioma lokalizacjami miejskimi i budynkami mającymi ponad sto lat, wdrażanie zrównoważonych operacji wymaga kompleksowych rozwiązań. Niedawna modernizacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w kampusie Riedberg pokazuje potencjał ukierunkowanych ulepszeń energetycznych.

Nowoczesny budynek ze szklaną fasadą i dużym wejściem, prawdopodobnie uniwersytecki lub instytucja akademicka.

W centrum uwagi: Biocenter w kampusie Riedberg

Zbudowane w latach 90. Biocenter w kampusie Riedberg, w którym znajdują się wydziały nauk przyrodniczych, składa się z siedmiu budynków o łącznej powierzchni około 71 000 metrów kwadratowych. Jego roczne koszty energii dotychczas wynosiły jednocyfrowe miliony. Główną przyczyną była przestarzała technologia wentylacji, która stanowiła ponad 80% zużycia ciepła i ponad 50% zużycia energii elektrycznej. Dzięki kompleksowemu planowi modernizacji efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych uczelnia dąży do zmniejszenia kosztów energii i emisji CO₂ w interesie większego zrównoważonego rozwoju.

Imponujące wyniki

236k € roczne oszczędności kosztów energii

Pierwszy zmodernizowany budynek zaoszczędził prawie dwie trzecie energii cieplnej i ponad połowę energii elektrycznej zużywanej przez systemy wentylacyjne w porównaniu z rokiem poprzednim. Roczne oszczędności kosztów energii szacuje się na 236 000 euro.

50% dotowane przez państwo Hesja

Projekt wnosi znaczący wkład w plan ochrony klimatu stanu Hesja. W związku z tym otrzymała 50% dotacji w ramach programu redukcji emisji CO2 i efektywności energetycznej w Hesji.

4 lata do pełnej amortyzacji

Modernizacja energetyczna systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych opłaci się w ciągu zaledwie kilku lat dzięki oszczędnościom energii wynikającym ze wzrostu wydajności w połączeniu z dotacjami państwowymi.

Zakres poprawy efektywności i oszczędności kosztów znacznie przekroczył nasze oczekiwania i pokazuje potencjał, jaki oferuje modernizacja energetyczna w istniejących budynkach.
Gabi Lilienthal, Kierownik zespołu Building Services technicznego, Uniwersytet Goethego we Frankfurcie

Kompleksowy plan modernizacji

Wspólnie z Siemensem i innymi partnerami projektu Uniwersytet Goethego opracował kompleksowy plan modernizacji energetycznej Biocentrum. Systemy wentylacji i klimatyzacji oraz technologia pomiarowa, oprzyrządowania i sterowania w budynkach są obecnie modernizowane krok po kroku.

Dwóch mężczyzn sprawdza otwartą szafkę elektryczną z wieloma przewodami i komponentami.

Modernizacja szafy sterowniczej

Modernizacja szafy sterowniczej została zaprojektowana tak, aby zaoszczędzić miejsce, dzięki kompaktowym modułom wejściowym i wyjściowym zgodnym z obecnym standardem TX-IO. W połączeniu z nowymi stacjami automatyki Desigo PXC prowadzi to do większej niezawodności działania.

Rękawiczka w płaszczu laboratoryjnym reguluje pokrętło instrumentu naukowego za pomocą kolorowych guzików.

Kontrolowane zapotrzebowanie powietrza nawiewnego i wywiewnego

Wyposażenie specjalnych wentylatorów powietrza wywiewnego w szafkach oparowych w silniki EC i silniki z przetwornikami częstotliwości zapewnia funkcjonalność powietrza wylotowego napędzaną zapotrzebowaniem. Wskaźniki wymiany powietrza są dostosowywane do rzeczywistych wymagań pomieszczeń przy użyciu opartych na zapotrzebowaniu strategii sterowania dla systemów nawiewu i wywiewanego powietrza oraz czujników obecności w laboratoriach.

Złożone pomieszczenie przemysłowe wypełnione rurami, maszynami i dużym niebieskim zbiornikiem.

Odzysk ciepła

Nowo zainstalowany system odzysku ciepła został podłączony do istniejącego systemu zarządzania budynkiem Desigo za pomocą złącza BACnet.

Dwóch mężczyzn w środowisku przemysłowym, jeden wskazuje na duży schemat na ścianie.

Usługi towarzyszące

Indywidualny pakiet usług składający się z tradycyjnej konserwacji i usług cyfrowych wraz z profesjonalnym zarządzaniem danymi energetycznymi uzupełnia działania modernizacji energii.

Studenci studiujący w jasnej bibliotece, widocznej przez wycięcie w kształcie litery „X” na ciemnoniebieskim tle.

Uczyń swój kampus centrum innowacji

Siemens Xcelerator pomaga tworzyć wydajne, bezpieczne i zrównoważone kampusy oraz przyspieszyć transformację cyfrową.

Sustainability dla Twojego kampusu

Udana modernizacja energetyczna Biocentrum w kampusie Riedberg podkreśla wiele sposobów, w jakie kampus uniwersytecki może zwiększyć wydajność i zrównoważony rozwój.

Czy stoisz również przed wyzwaniem przekształcenia istniejących budynków w bardziej zrównoważone budynki? Oceńmy razem opcje i opracujmy potrzebne strategie.

Zespół ekspertów: Thorsten Ambron (Project Manager, Siemens), Marco-Oliver Dittmar (Starszy Przedstawiciel Handlowy, Siemens), Gabi Lilienthal (Team Leader Technical Building Services, Goethe University Frankfurt), Jens Sommer (inżynier systemów, EBC)

Zespół ekspertów: Thorsten Ambron (Project Manager, Siemens), Marco-Oliver Dittmar (Starszy Przedstawiciel Handlowy, Siemens), Gabi Lilienthal (Team Leader Technical Building Services, Goethe University Frankfurt), Jens Sommer (inżynier systemów, EBC)