Utrzymanie budynków byłoby łatwe, gdyby nie wahania temperatury, nieprzewidziane uszkodzenia, niestabilne zapotrzebowanie na energię i ciągle zmieniające się zachowanie użytkowników. Aby wszystko było proste, University Properties of Finland (SYK), firma, która jest właścicielem i utrzymuje budynki Uniwersytetu w Tampere z ponad 11 000 studentami, całkowicie przemyślała swoje podejście do konserwacji budynków. Od statycznego do dynamicznego. Od okresowych do opartych na popycie. Od wizualnego do opartego na danych.
Od operacji kampusowych statycznych po oparte na danych
Współtworzyliśmy model konserwacji od podstaw - aby dostarczyć to, co jest potrzebne tym, którzy tego potrzebują.
Tworzenie lepszych warunków na terenie kampusu
Ville Kautto i jego zespół zdali sobie sprawę, że ich model konserwacji budynku wymaga ponownego przemyślenia, aby lepiej służyć studentom, pracownikom, wykonawcom i SYK. Wspólnie z Siemensem stworzyli model konserwacji oparty na danych, który poprawia codzienne operacje i wygodę użytkowników w całym kampusie.

Usługi efektywności aktywów
Każdy zasób na University Campus zgłasza swój status w czasie rzeczywistym. Analizując dane dotyczące konserwacji, zasobów i wydajności, nasi eksperci mogą zdalnie przewidywać problemy dla SYK i rozwiązywać je, zanim staną się rzeczywistymi problemami.

Cyfrowe centra serwisowe
Po ustaleniu strategii efektywności inżynierowie z naszych cyfrowych centrów serwisowych wspierają Twój zespół, monitorując, utrzymując i optymalizując systemy i procesy budynków, aby zapewnić płynne, niezawodne i bezproblemowe działanie.

Nawigator
Navigator gromadzi dane z różnych kampusów i analizuje je za pomocą algorytmów opartych na chmurze firmy Siemens. Spostrzeżenia pomagają SYK podejmować lepsze decyzje i osiągać bardziej wydajne, oparte na potrzebach, komfortowe budynki.

Desigo CC
Otwarta architektura Desigo CC spełnia obecne potrzeby SYK i przyszłe zmiany. Menedżerowie konserwacji mogą kontrolować HVAC, oświetlenie, zasilanie, bezpieczeństwo przeciwpożarowe i bezpieczeństwo w jednym systemie, jednocześnie zwiększając wydajność i optymalizując operacje.

Wirtualna elektrownia
Dzięki nadchodzącej wirtualnej elektrowni budynki kampusowe mogą dołączyć do rynków popytu, aby wspierać stabilność fińskiej sieci. Zdigitalizowany system reagowania na popyt pozwala SYK łatwo dostosować zapotrzebowanie na energię budynków w górę lub w dół.
Wgląd w projekt
„Staramy się być jak pionierzy w tym biznesie i w sposobie konserwacji”.
Ville Kautto | Kierownik ds. konserwacji | SYK
„Mieliśmy bazę, na której mogliśmy budować dzięki technologii Siemens, ale potem wszystko było nowe”.
Joni Salo | Kierownik działu usług | Siemens Polska