Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Połącz swoją produkcję z przyszłością

Takie jest nasze podejście do przyszłości automatyki przemysłowej, opierając się na wysokowydajnej, niezawodnej automatyzacji, której ufają klienci, i łącząc ją z inteligencją cyfrową, aby umożliwić adaptacyjną produkcję opartą na sztucznej inteligencji.

Białe ramiona robota pracujące na zautomatyzowanej linii montażowej w zaawansowanym technologicznie zakładzie produkcyjnym.

Odkryj moc połączonej automatyzacji

Connected Automation opiera się na naszym portfolio Totally Integrated Automation (TIA), zapewniając potężną podstawę dla cyfrowego przedsiębiorstwa, łącząc rzeczywisty i cyfrowy świat produkcji. Umożliwia integrację poziomą między systemami automatyki oraz pionową integrację między placówką produkcyjną a światem cyfrowym — umożliwiając płynny przepływ danych i informacji oraz przekładanie ich na bezpieczne, niezawodne i wydajne wykonanie w rzeczywistym świecie.

50% wysoce zautomatyzowane procesy do 2030 roku

Producenci przemysłowi znacznie zwiększają automatyzację w miarę przekształcania sztucznej inteligencji i zaawansowanych technologii.

41% priorytetowo inwestować w sprzęt automatyki fabrycznej

Producenci nadal inwestują w automatyzację jako podstawę inteligentniejszych, bardziej połączonych operacji.

57% Wykorzystuj sztuczną inteligencję w produkcji

Sztuczna inteligencja wkracza do podstawowych procesów produkcyjnych, umożliwiając mądrzejsze podejmowanie decyzji i bardziej adaptacyjne operacje.

Zautomatyzuj go z Siemens

Connected Automation zapewnia wysoką wydajność, niezawodność, dostępność i bezproblemową integrację. Producenci mogą unowocześniać i zabezpieczać swoje działania na przyszłość bez zastępowania sprawdzonych systemów.

Cyjan ikona zrobotyzowanego chwytaka na ramię z dwiema błyszczącymi gwiazdami.

Połączenie sztucznej inteligencji i hali sklepowej

Rozszerza sprawdzone podstawy TIA i jest prawdziwym fundamentem cyfrowego przedsiębiorstwa opartego na sztucznej inteligencji.

Cyjanowa ikona wykresu słupkowego ze strzałką skierowaną w górę reprezentującą wzrost.

Przyszłościowe wykonanie hali produkcyjnej

Opiera się na sprawdzonej automatyzacji, aby wprowadzić oprogramowanie i inteligencję cyfrową do rzeczywistych operacji - krok po kroku, bez zastępowania tego, co już działa.

Cyjan ikona pola wyboru z dwiema błyszczącymi gwiazdkami.

Twoja droga do integracji sztucznej inteligencji bez ryzyka

Ulepsza sprawdzoną automatyzację dzięki cyfrowej inteligencji — jednocześnie chroniąc inwestycje i utrzymując operacje w ruchu.

Ikona podium zwycięzcy cyjanu z numerem 1 i dwiema błyszczącymi gwiazdami.

Doskonałość w automatyzacji, oprogramowaniu i sztucznej inteligencji

Siemens łączy sprawdzoną wiedzę w zakresie automatyzacji z oprogramowaniem i sztuczną Industrial AI przemysłową — łącząc świat cyfrowy i rzeczywisty i wprowadzając inteligencję do operacji przemysłowych.

Totally Integrated Automation

Jedno zintegrowane podejście do automatyzacji

Totally Integrated Automation (TIA) to nasz holistyczny system przemysłowy, który łączy sprzęt automatyki, oprogramowanie i usługi. Łącząc operacje warsztatowe z możliwościami IT, sztucznej inteligencji i chmury, usprawnia inżynieryjne przepływy pracy, zwiększa wydajność i umożliwia elastyczną transformację cyfrową opartą na danych.

Technik w fabryce trzyma tablet z zieloną nakładką strzałki do przodu.

Rozpocznij swoją podróż