Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Pierwszy raz dobrze: standardy zwiększają wydajność i jakość

W Masco Group Automation jakość jest niezbędna, ale kosztowna. Standaryzacja jest rozwiązaniem, mówi dyrektor zarządzający Saverio Mottana. Dzięki MTP do integracji linii i standardowemu portfolio digitalizacji projekty są teraz realizowane o 20% szybciej bez uszczerbku dla jakości.

Przesuwa się do linii: Jak Masco osiąga słuszne wyniki po raz pierwszy

Reference Masco - Pharmaceutical-equipment

Grupa Masco świadczy procesy produkcyjne i sprzęt, a także usługi dla sektora farmaceutycznego, biotechnologicznego, kosmetycznego oraz spożywczego i napojów.

Czasy są ruchliwe w zakładach produkcyjnych Masco Group w Settala, niedaleko włoskiego miasta Mediolan. Lśniąca gama płyt i linii wypełnia duży zespół, niektóre są bliskie ukończeniu i czekają na wysyłkę, inne tuż w środku testu akceptacji na miejscu, a inne wciąż w budowie. Jedną wspólną cechą jest to, że wszyscy muszą sprostać najwyższym oczekiwaniom w zakresie jakości i kosztów, mówi Saverio Mottana, dyrektor zarządzający Masco Group Automation (MGA): „Jakość jest niezbędna dla naszych klientów, zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym. Dlatego „pierwszy raz w porządku” jest naszym mottem — a standardy są sposobem na osiągnięcie tego celu”.

Jak Masco Group Automation korzysta ze standaryzacji swoich jednostek wyposażenia? Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej o pierwszej poprawie i zwiększonej wydajności dzięki MTP i automatyzacji.

Wyzwanie automatyzacji: zrównoważenie innowacji, jakości, kosztów

Jako dyrektor zarządzający MGA, Mottana jest odpowiedzialna za branżę automatyzacji i cyfryzacji: „Nasze usługi oferujemy firmom z grupy, ale także bezpośrednio klientom. Jako twórcy trendów, promujemy innowacje i najnowocześniejsze technologie, aby stworzyć maksymalną wartość w naszych projektach - ale musimy również sprostać wymagającym harmonogramom i wymaganiom. Jakość jest nie tylko niezbędna, ale także kosztem. Naszym zadaniem jest unikanie niepotrzebnych kosztów dla naszych klientów, ale także dla nas”.

budowanie z nazwami firm na tablicy przed budynkami

Poprzez swoje firmy STILMAS, OLSA i DOC Grupa Masco opracowuje innowacyjne rozwiązania dla ultraczystej wody, przetwarzania, dokumentacji, organizacji i doradztwa.

Jakość to koszt i musimy unikać niepotrzebnych kosztów w naszych projektach. Dlatego właściwy pierwszy raz jest tak ważny - a standardy są sposobem na osiągnięcie tego.
Saverio Mottana, Dyrektor zarządzający, Masco Group Automation

MGA łączy elastyczność, jakość i wydajność

Reference Masco - control cabinet

Masco Group Automation świadczy usługi automatyzacji firmom Grupy Masco oraz klientom.

Mottana wyjaśnia Mottana: „Właśnie dlatego integracja linii jest dla nas tak ważnym aspektem, które są dla nas tak ważnym aspektem. Aby spełnić wymagania dotyczące czasu, kosztów i jakości, nasze jednostki opakowaniowe muszą współpracować i mówić wspólnym językiem — a osiągamy to poprzez standaryzację”. Jako partner rozwiązań firmy Siemens Masco od dawna polega na produktach i usługach firmy Siemens, w tym standaryzując systemy automatyki z produktami Siemens tam, gdzie to możliwe. Jedna część tej strategii normalizacji obejmuje komunikację liniową, mówi Mottana: „Dzięki pakietowi typu modułów jako standardowo możemy zarządzać i integrować sprzęt zarówno w sposób elastyczny, jak i skuteczny”.

Usprawnienie integracji dla „plug and product”

Moduł Type Package (MTP) to standard, który umożliwia podłączanie i produkcję. Dzięki MTP MGA może łatwo konfigurować i montować linie produkcyjne przy użyciu plików MTP, minimalizując wysiłek wymagany do integracji linii: „Używamy MTP Creator, aby łatwo eksportować nasz projekt i importować go do ram produkcyjnych linii lub poślizgu”, wyjaśnia Igor Venanzoni, Key Account & Sales Manager w MGA. Ta wtyczka do TIA Portal umożliwia natywne generowanie plików MTP bezpośrednio w ramach inżynierskich, bez potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi, mówi Venanzoni: „Możemy po prostu wykorzystać dane z naszego projektu i ponownie wykorzystać je w warstwie integracyjnej, ze 100% kompatybilnością i bez przeróbek”.

Reference Masco - SIMIT Project

Komunikacja liniowa za pośrednictwem MTP jest skonfigurowana w TIA Portal.

Dzięki MTP Creator możemy po prostu wykorzystać dane z naszego projektu inżynierskiego w TIA Portal i ponownie wykorzystać je w warstwie integracyjnej, ze 100% kompatybilnością i bez przeróbek.
Igor Venanzoni, Key Account & Sales Manager, Masco Group Automation

Standaryzacja: automatyzacja, wizualizacja, integracja

Reference Masco - SIMATIC HMI

Dzięki eleganckiemu, nowoczesnemu wyglądowi i intuicyjnej obsłudze, SIMATIC WinCC Unified stanowi doskonałą podstawę do standaryzacji interfejsów operatorów w MGA.

W przypadku MGA standaryzacja nie ogranicza się tylko do integracji linii. Architektura automatyzacji jest domyślnie oparta na kontrolerach i komponentach SIMATIC, a wszystkie funkcje i funkcje rozwiązań są projektowane w TIA Portal przy użyciu biblioteki funkcji procesów. „Koncepcja biblioteki pozwala nam ponownie wykorzystać bloki funkcyjne i standaryzować naszą inżynierię. Zaczynamy od solidnej, wstępnie przetestowanej bazy, która pomaga nam szybciej realizować nasze projekty”, kontynuuje Venanzoni, „a także używamy SIMATIC WinCC Unified jako standardu zarówno dla poziomu SCADA, jak i lokalnego działania poszczególnych płyt”. Jednolity interfejs z intuicyjną obsługą wspiera operatorów w ich codziennych zadaniach i skraca czas training, co jest ważnym aspektem zarówno pod względem kosztów produkcji, jak i jakości.

Digital Twin skraca czas realizacji projektów o miesiące

Standaryzacja jest również podstawą skuteczniejszej i wydajniejszej realizacji projektu, kontynuuje Venanzoni: „W oparciu o naszą standardową architekturę Siemens możemy łatwo stworzyć cyfrowy bliźniak automatyzacji za pomocą platformy symulacyjnej SIMIT. Pomaga nam to usprawnić testowanie naszych projektów, wspiera nas w uruchomieniu, a także jest niezbędne w przypadku złożonych projektów, na przykład, gdy musimy modernizować maszynę, która jest w produkcji”. Oszczędności na czasie realizacji projektu są przekonującym argumentem dla działalności grupy, dodaje Saverio Mottana: „W jednym konkretnym przypadku pamiętam, że wygraliśmy projekt, ponieważ byliśmy w stanie zaoszczędzić dwa miesiące na czasie projektu wynoszącym dwa lata”.

Reference Masco - SIMIT Project

Masco Group Automation może usprawnić inżynierię i testowanie swoich rozwiązań za pomocą cyfrowego bliźniaka automatyzacji w platformie symulacyjnej SIMIT.

Platforma symulacyjna SIMIT i Digital Twin pomagają nam usprawnić testowanie i uruchomienie, szczególnie w przypadku złożonych projektów, na przykład, gdy musimy modernizować maszynę, która jest w produkcji.
Igor Venanzoni, Kluczowe konto i zarządzanie sprzedażą, Masco Group Automation

Kolejne kroki MGA: rozszerzenie standardu i funkcjonalności

Reference Masco - Igor Venanzoni

Igor Venanzoni i cały zespół MGA stale poszerzają i ulepszają swoje standardy inżynieryjne, aby wnieść wartość do swoich rozwiązań.

Integracja, wizualizacja i automatyzacja: MGA przeszła długą drogę w standaryzacji swoich rozwiązań — ale, jak wyjaśnia Saverio Mottana, standaryzacja jest procesem ciągłym: „Standaryzacja polega również na ciągłym doskonaleniu i przynoszeniu wartości klientowi. Dlatego planujemy już rozszerzenie zestawu narzędzi dla MTP: Oprócz MTP Creator wdrożymy SIMATIC MTP Studio, które umożliwi nam sprawdzenie plików MTP przed dostarczeniem ich do witryny lub klienta. Będzie to kolejne narzędzie poprawy jakości projektu i zmniejszenia kosztów projektu”.

Standaryzacja może pomóc w skróceniu godzin inżynieryjnych na projekt nawet o 20%. Sam Digital Twin może skrócić czas realizacji projektu o 10 do 15%. A to pomaga nam również obniżyć całkowite koszty projektu o 20 do 30%.
Saverio Mottana, Dyrektor zarządzający, Masco Group Automation

Konkluzja: 15% szybsza realizacja, 30% oszczędności kosztów

Ale standaryzacja już się opłaca, mówi Mottana: „To, co robimy w Masco w zakresie standaryzacji i modularyzacji, pomoże klientowi skrócić czas wprowadzania na rynek, zapewni większą elastyczność w użytkowaniu linii, pomoże mu zoptymalizować swoje zakłady i skrócić czas projektu”. Ale to również MGA czerpią korzyści ze standaryzacji, kontynuuje Mottana: „To, co widzimy w naszych projektach, to to, że standaryzacja może pomóc znacznie skrócić godziny inżynieryjne na projekt, nawet o 20% w zależności od projektu. Sam Digital Twin bliźniak może skrócić czas realizacji projektu o 10 do 15%. A to pomaga nam również obniżyć całkowite koszty projektu o 20 do 30%”. Wszystko to, jednocześnie zapewniając nieskazitelną jakość - „zawsze dobrze za pierwszym razem”, mówi Mottana.