Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Zrównoważone branże przemysłowe

Zmień zielone cele w siłę napędową wzrostu

Połączmy świat rzeczywisty i cyfrowy, aby bezproblemowo zintegrować zrównoważony rozwój ze wszystkimi aspektami biznesu. Zapewnia to całościowy obraz całego łańcucha wartości i napędza dekarbonizację przemysłu i efektywność zasobów, jednocześnie maksymalizując wpływ na biznes.

Baner LP 2000x1137 Secondary KV2 NoText

SPS 2026: Zarejestruj się teraz, aby otrzymać darmowy bilet

Uzyskaj bezpłatny dostęp do targów SPS w Norymberdze w dniach 24-26 listopada 2026. Dołącz do nas na żywo w hali 11 lub online.

Rozpocznij swoją podróż do zrównoważonego przedsiębiorstwa cyfrowego

Wspieramy zrównoważony rozwój Twojej firmy dzięki całościowemu podejściu. Łącząc świat rzeczywisty i cyfrowy z naszym kompleksowym Digital Twin bliźniakiem w całym łańcuchu wartości, umożliwiamy zrównoważonym przemysłom napędzanie zrównoważonych innowacji. Dzięki Siemens Xcelerator zyskujesz wgląd i ecosystem potrzebny do poprawy zrównoważonego projektowania produktów, optymalizacji zasobów i zmniejszenia śladu węglowego w produkcji.

74% mniej CO₂ przy zastosowaniu podejścia cyfrowego

Spinnova, przedsiębiorstwo cyfrowe z Finlandii, opracowało unikalną technologię produkcji trwałych włókien w ścisłej współpracy z Siemensem, wykorzystując technologię z portfolio Siemens Xcelerator.

< 75% surowców zaoszczędzonych dzięki drukowaniu 3D

Firma Haddy, firma meblowa z drukiem 3D, rewolucjonizuje branżę, udowadniając, że wyposażenie wnętrz może być innowacyjne, estetyczne, a także zrównoważone.

30% niższy koszt produktów spożywczych

Blendhub na nowo wyobraża sobie dostęp do żywienia, zapewniając przenośne centra produkcyjne. Te kompaktowe fabryki typu plug-and-play są dostarczane w 40-metrowych kontenerach i mogą być instalowane w strategicznych lokalizacjach lub obszarach o niedostatecznej obsłudze.

Technologie krytyczne

Co by było, gdyby zrównoważony rozwój, wydajność i innowacje nie konkurowały, ale wzajemnie się wzmacniały? Łącząc dane, inteligencję i bezpieczeństwo w całym łańcuchu wartości, producenci mogą przekształcić złożoność w przejrzystość i przekształcić codzienne operacje w mierzalny postęp.

Transformacja cyfrowa Supercharge

Technologia napędza zrównoważony rozwój przemysłu: Stawanie się przedsiębiorstwem cyfrowym umożliwia cyfryzację całego łańcucha wartości produktu, od najwcześniejszych etapów projektowania, poprzez produkcję, wykorzystanie i rozważania dotyczące końca życia. Zapewnia to holistyczne spojrzenie na zrównoważony rozwój, dostarczając zbiorową inteligencję w celu podejmowania lepszych decyzji i tworzenia zrównoważonych innowacji.

przemysłu-zrównoważony-tematy-cyfrowo-przedsiębiorstwa-a8844693-1d89-44e6-8bfd-5f3cc4552117-promo-640x480

Przyspiesz transformację dzięki Siemens Xcelerator

Dzięki Siemens Xcelerator, naszej otwartej cyfrowej platformie biznesowej, firmy mogą przyspieszyć transformację w przedsiębiorstwa cyfrowe. Technologie cyfrowe i dostęp do ecosystem partnerskiego działają jako katalizator do analizy i optymalizacji intensywności emisji dwutlenku węgla, wykorzystania zasobów i innych krytycznych czynników w całym łańcuchu wartości, jednocześnie zwiększając rentowność i udział w rynku.

Siemens Xcelerator pozwala firmom przemysłowym szybciej stać się zrównoważonym przedsiębiorstwem cyfrowym

Rozpocznij swoją podróż