Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Przedefiniuj i rozwijaj branżę — dzięki oprogramowaniu

Zmień złożoność w dynamiczne działania oparte na danych w łańcuchu wartości dzięki systemom zdefiniowanym oprogramowaniem (SDS). Przyspiesz rozwój dzięki szybkim innowacjom, rozszerzaj produkty w dowolnym momencie, dostosowuj produkcję w czasie rzeczywistym, stale ewoluuj i wygrywaj pomimo niedoborów talentów dzięki myśleniu zdefiniowanym programowo.

Software-Defied Everything to przejście od sprzętowego skoncentrowanego na sprzęcie do produktów i produkcji zdefiniowanych programowo, wprowadzając zwinność tworzenia Software do przemysłu.

Wprowadźmy zwinność smartfonów do przemysłu

Tak jak smartfony ewoluują dzięki aktualizacjom oprogramowania i wspierają nas, nasze zdefiniowane programowo podejście umożliwia to na skalę przemysłową — od produktu do produkcji. Wykorzystując sprawdzone mechanizmy informatyczne dla przemysłu, takie jak oddzielanie funkcji od określonego sprzętu, systemy mogą być rozszerzane za pomocą oprogramowania i centralnie zarządzane w razie potrzeby w celu ciągłego doskonalenia - kluczowe kamienie milowe w kierunku inteligencji przemysłowej w przedsiębiorstwie cyfrowym.

92% postrzegaj inteligentne rozwiązania fabryczne jako klucz do konkurencyjności

Liderzy produkcji identyfikują inteligentne fabryki jako kluczowe dla konkurencyjności, ale wielu zmaga się ze sztywnymi procesami. Produkcja zdefiniowana programowo umożliwia elastyczność w radzeniu sobie ze zmianami produktów i szybkimi zmianami rynkowymi.

85m nieobsadzone miejsca pracy na całym świecie do 2030 roku

Niedobór siły roboczej sprawia, że coraz trudniej jest znaleźć wykwalifikowanych inżynierów automatyki i specjalistów przemysłowych, szczególnie dotknięty jest sektor technologiczny.

70% udział w rynku oprogramowania autonomicznego i informacyjno-rozrywkowego

Rynek oprogramowania i elektroniki motoryzacyjnej odnotuje znaczny wzrost do 2035 r. Sztuczna inteligencja może ulepszyć funkcje oprogramowania, które stanowią 70 procent całkowitej wielkości rynku.

Zdefiniuj go programowo za pomocą Siemens

Łączymy głęboką wiedzę z zakresu OT z nowoczesnymi możliwościami IT, umożliwiając kompleksową ewolucję od produktu do produkcji opartej na oprogramowaniu. To w wyjątkowy sposób łączy świat rzeczywisty i cyfrowy, aby nadążyć za ciągle zmieniającym się światem.

Produkty zdefiniowane programowo

Przyspiesz innowacje w produktach zdefiniowanych programowo dzięki naszemu kompleksowemu, skalowalnemu systemowi, który rozwiązuje kluczowe wyzwania związane z rozwojem, integracją i walidacją. Połącz zarządzanie cyklem życia produktów i aplikacji z otwartością na produkty takie jak pojazdy, które mogą być stale i bezpiecznie rozszerzane o spersonalizowane funkcje po sprzedaży, bez ograniczeń sprzętowych lub marek.

Niebieska cyfrowa rama drutowa składająca się z trzech samochodów wewnątrz futurystycznego okrągłego interfejsu w stylu HUD z liniami danych i świecącymi efektami świetlnymi, reprezentującym produkt zdefiniowany przez oprogramowanie

Produkcja zdefiniowana programowo

Sprostaj wyzwaniom związanym z produkcją przemysłową, sprawiając, że operacje są bardziej inteligentne i bardziej elastyczne. Przejdź od tradycyjnej automatyzacji do automatyzacji zdefiniowanej przez Software, gdzie sprzęt pozostaje stabilnym szkieletem wykonawczym, a oprogramowanie zapewnia elastyczność, inteligencję i możliwości uczenia się. Zautomatyzuj automatyzację i umożliwiaj systemom przemysłowym samodzielne rozwiązywanie zadań.

Automatyzacja zdefiniowana programowo sprawia, że operacje są bardziej elastyczne i autonomiczne

Rozpocznij swoją podróż