Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Poprawa wydajności oczyszczania ścieków w Madrycie

Podejście 4.0 pomogło Canal de Isabel II poprawić wydajność i trwałość wybranych oczyszczalni ścieków w regionie Madrytu, zmniejszając zużycie energii o 15% i emisję CO₂ o ponad 10%.

Co to jest oczyszczalnia 4.0?

Oczyszczalnia 4.0 wywodzi się z hiszpańskiej koncepcji EDAR 4.0, która wykorzystuje technologie Przemysłu 4.0 do oczyszczania ścieków. Dzięki integracji automatyzacji, monitorowania, symulacji i zarządzania energią operatorzy zyskują pełny wgląd w wydajność instalacji. Umożliwia to ciągłą optymalizację, redukcję zużycia energii przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i zrównoważonego rozwoju.

Trzech mężczyzn omawiających dane pokazane na wielu monitorach komputerowych w biurze, z dużymi oknami i zielenią w tle

Najmniej zanieczyszczający kW to ten, który nie jest używany!

Energia jest jednym z najważniejszych kosztów oczyszczalni wody. Obiekty te działają przez całą dobę, aby zapewnić niezawodną obsługę i zgodność z przepisami. Aby to osiągnąć, niezbędne jest zastosowanie technologii, która może zmniejszyć zużycie energii przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksymalnej wydajności pracy używanego sprzętu. Technologie cyfrowe oferują znaczące korzyści dla uzdatniania wody. Systemy Oczyszczalni 4.0 (EDAR 4.0) mogą gromadzić i analizować informacje ze sprzętu oraz przedstawiać sugestie, jak ulepszyć obiekt jako całość.

W jaki sposób oczyszczalnia może być bardziej wydajna i zrównoważona?

Kanał Izabeli II jest spółką publiczną z ponad 160 letnią historią. Jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne za zarządzanie każdym etapem miejskiego cyklu wodnego w Madrycie, od dawna angażuje się w innowacje i wydajność operacyjną.

Acciona jest wiodącą firmą w sektorze uzdatniania wody, projektującą, budującą i obsługującą oczyszczalnie wody pitnej, oczyszczalnie ścieków, zakłady ponownego wykorzystania wody i instalacje odsalania. Spółka odpowiada za eksploatację i utrzymanie 15 oczyszczalni ścieków Canal de Isabel II. Celem było uczynienie tych obiektów bardziej wydajnymi i zrównoważonymi. Aby to osiągnąć, Acciona zwróciła się do Siemensa, wieloletniego partnera, którego rozwiązanie spełniało wszystkie wymagania, pozostając jednocześnie wszechstronnym, prostym i łatwym w wdrożeniu.

Dwóch mężczyzn rozmawiających na chodniku między dużymi rurociągami w oczyszczalni ścieków

Kluczowe korzyści

15% mniejsze zużycie energii

Zaawansowane monitorowanie i optymalizacja oparta na danych pomogły zidentyfikować nieefektywność i zmniejszyć zapotrzebowanie na energię we wszystkich procesach przetwarzania.

10% niższa emisja CO₂

Większa efektywność operacyjna przekłada się bezpośrednio na mniejszy ślad węglowy i wspiera długoterminowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

3% niższe koszty operacyjne

Wszystkie zakłady korzystające z SIMATIC Energy Manager Pro skorzystały z redukcji kosztów operacyjnych o ponad 3%, wynikającej z większej przejrzystości zużycia energii i wydajności instalacji.

Dostęp do danych i pełna dostępność systemu pozwala nam codziennie optymalizować procesy, co generuje dla nas korzyści w krótkim czasie. Technologicznie rzecz biorąc, zrobiliśmy ogromny krok naprzód dzięki jednej aktualizacji.
Amador Rancano, Kierownik O&M, Uzdatnianie Wody
Tableta z ekranem SIMATIC Energy Management odcisk telefonu komórkowego V02 TÜV logo ciemnoniebieski

Sercem rozwiązania jest SIMATIC Energy Manager Pro (ENMPro), Cyfrowa platforma zarządzania energią Siemens. Oparta technologią Siemens Edge Computing zbiera i przetwarza dane z setek systemów i udostępnia je za pośrednictwem intuicyjnej aplikacji dostępnej z praktycznie każdego urządzenia. Daje to Canal de Isabel II pełną przejrzystość zużycia energii w całym procesie obróbki. Dzięki szczegółowym wglądom w to, gdzie i w jaki sposób wykorzystywana jest energia, operatorzy mogą zidentyfikować potencjał optymalizacji i stale poprawiać wydajność. Dzięki temu ENMPro zapewnia poziom przejrzystości energetycznej wymagany do zgodności z normą ISO 50001, wspierając jednocześnie bardziej zrównoważone i opłacalne operacje instalacji.

Dzięki temu projektowi Canal de Isabel II zamierza stać się samowystarczalnym energetycznie. Chcemy dostarczyć jak najlepszą wodę mieszkańcom Madrytu i oczyszczać ścieki miejskie w wydajny i zrównoważony sposób. Najmniej zanieczyszczający kW to ten, który nie jest używany!<br/>
Miguel Ángel Galvez, Zastępca dyrektora ds. uzdatniania wody i środowiska, Canal de Isabel II

Funkcje oczyszczalni 4.0

Acciona i Canal de Isabel II połączyły szereg technologii Siemens, tworząc jedno z najbardziej zaawansowanych cyfrowych rozwiązań do oczyszczania ścieków w tym sektorze.

Budowanie na udanym partnerstwie

W przyszłości Acciona będzie nadal badać rozwiązania cyfrowe dla sektora wodnego wraz z Siemensem. Dwa najlepsze tego przykłady to Digital Twin oparty na oprogramowaniu Siemens SIMIT oraz systemy sterowania SIMATIC opracowane dla instalacji odsalania na Bliskim Wschodzie. Dla Acciona projekt Oczyszczalni 4.0 był dużym krokiem naprzód. Długoterminowym celem jest uwolnienie pełnego potencjału wytwarzania energii w obiegu wody, wspieranego przez potężne narzędzia zarządzania infrastrukturą zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych w czasie rzeczywistym.

Trzech mężczyzn w biurze patrzy na monitory komputerowe wyświetlające dane na desce rozdzielczej.
Jeśli czegoś nie da się zmierzyć, nie da się tego poprawić. Dlatego nasze narzędzie SIMATIC Energy Manager PRO pozwala pracować z dużą elastycznością, monitorując wskaźniki efektywności energetycznej.<br/>
Diego Muñoz, Kierownik produktu, Siemensa