Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Dataanalyse kunstig intelligens

AI og analyse for bank, finans og forsikring

Utnytt bedriftsanalyse, AI og prediktiv modellering for å transformere bank, forsikring og finansielle tjenester. Reduser risikoen, oppdag svindel og ta smartere beslutninger med Rapidminer.

Moderniser med bedriftsanalyse

Finansinstitusjoner står overfor enestående press ettersom konkurranse og forstyrrende teknologier omformer hvordan folk bruker, sparer og investerer. Konkurranselandskapet intensiveres mens sofistikerte kriminelle aktiviteter, inkludert svindel og nettangrep, utgjør stadig større utfordringer. Regulatorer håndhever strenge krav til egenanalyse, varsling og rapportering.

75% av organisasjoner piloterer agentisk AI

75% av IT-lederne rapporterte at organisasjonen deres har distribuert, distribuerer eller piloterer agentisk AI.

80% av leverandører integrerer agentfunksjoner

Agentiske AI-evner forventes å vokse raskt og se utbredt adopsjon.

72% Mange bedrifter bruker nå AI

I minst én funksjon bruker nesten tre av fire virksomheter nå AI, og mange bruker det på tvers av flere team.

Hvordan kan bank- og forsikringsledere utnytte AI og analyse for å få et konkurransefortrinn og drive innovasjon i et raskt utviklende marked?

Ved å integrere data, AI og intelligent automatisering i en enhetlig løsning, kan finansinstitusjoner akselerere innovasjon. Dette gir dem mulighet til å levere hypertilpassede tjenester, strømlinjeforme overholdelse av forskrifter og optimalisere porteføljens ytelse, noe som sikrer fremtidsklar vekst.

Bankbygning med blå himmel over.

Hvorfor er AI viktig for finansinstitusjoner?

AI revolusjonerer finansielle tjenester. Fra å forbedre kundeopplevelser til å redusere risiko og optimalisere driften, gir AI institusjoner mulighet til å navigere i komplekse markeder, drive innovasjon og sikre et konkurransefortrinn i et landskap i stadig utvikling.

Live webinar | Styret AI for finansielle tjenester

Oppdag hvordan ledende bank-, finansielle tjenester og forsikringsorganisasjoner kobler sammen data, styring og AI for å oppnå pålitelige forretningsresultater.

To medarbeidere gjennomgår en presentasjon
Vertikal Hotspot Cityscape - Banknærbilde

Podcast: Grunnlaget for finansiell AI

Hør hvordan Intelligence Center X kobler sammen data, styring og AI for finansielle tjenester.

Nøkkelfunksjoner for finansiell analyse

Fleksibel SAS-modernisering

Fremtidssikre driften din ved å kjøre SAS-programmene dine, på din måte. Skaler kjerneanalysene sømløst i skyen for å øke ytelsen samtidig som du opprettholder den strenge sikkerheten og samsvarsforskriftene institusjonen din krever.

Avansert prediktiv modellering

Bruk AI og maskinlæring å forutsi markedsbevegelser, vurdere kredittrisiko og oppdage svindel. Bygg og distribuer forklarbare modeller med intuitive grensesnitt for proaktiv beslutningstaking og robust samsvar.

Omfattende datastyring

Sikre dataintegritet, sikkerhet og overholdelse av forskrifter. Utforsk, klargjør og del kritiske økonomiske data på en sikker måte i hele organisasjonen, og fremme åpenhet og tillit til analyser og rapportering.

Ofte stilte spørsmål

les mer

Se

Se Hvorfor AI-investeringer fremdeles ikke leverer forretningsresultater innen bank, finansielle tjenester og forsikring

Lytt

Blogg | Grunnlaget for finansiell AI: data, styring og tillitsutskrift

Lese

Vurderinger | Rapidminer AI Studio anmeldelser