Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Drivteknologi

Digital Drivetrain

Nå neste nivå av effektivitet og bærekraft med digitale løsninger for drivlinjedesign og helse. Gå raskere fra konsept til idriftsettelse og reduser de totale eierkostnadene — fra energibruk til vedlikehold og nedetid.

Bevegelse utover forventningene

Transformer verdikjeden for drivverket

Hold produksjonen i gang og få et konkurransefortrinn med mer effektiv og bærekraftig drivlinjeteknologi.

Våre digitale løsninger hjelper deg med å:

  • Dimensjonere motorer, girkasser og komplette drivverk med større presisjon
  • Få raskere lanseringstid med raskere design og prosjektering gjennom Digital Twin-simuleringen
  • Få rådata av høy kvalitet og koble hele drivlinjene eller maskinene til skybaserte eller lokale plattformer
  • Analyser og visualiser data for å identifisere optimaliseringspotensial og handlingsbar innsikt

Utforsk produkter

Fra design og prosjektering til drift og vedlikehold hjelper vår integrerte digitaliseringstilnærming til å akselerere utviklingen, optimalisere ytelsen og redusere totalkostnadene på tvers av utstyret og maskinparken.

Select...

Få den ultimate digitale tvillingen til dine SINAMICS-stasjoner

Du kan nå få den i vår kampanjepakke med SIMATIC S7-PLCSIM Advanced & SINAMICS Startdrive Advanced og nyte end-to-end engineering med 20% rabatt.

En digital drivlinjesimuleringsingeniør jobber på en datamaskin med en skjerm som viser en digital drivlinemodell.

Digitale drivlinjeløsninger hos Scottish Water

Med Siemens har Scottish Water laget en plan for tilstandsovervåking ved et renseanlegg, noe som gjør det enkelt å skalere til ethvert anlegg i Skottland. De reduserte også driftskostnadene, reduserte energiforbruket, reduserte nedetidsrisikoen og forlenget levetiden for eiendelene.

Scottish Water-bil i forgrunnen av avløpsbehandlingsstedet.

Ofte stilte spørsmål