Het veilig onderbreken van gelijkstroom (DC) stelt aanzienlijk hogere eisen aan de beveiligingstechnologie dan wisselstroom (AC). Conventionele elektromechanische beveiligingsapparaten bereiken snel hun grenzen, met name in het geval van hoge inschakelstromen, overspanningen of kortsluiting. De SENTRON 3QD2 DC-stroomonderbreker op basis van halfgeleiders is speciaal ontwikkeld voor DC-toepassingen en detecteert fouten binnen microseconden. De SCCB onderbreekt de stroom tot duizend keer sneller dan conventionele mechanische schakelaars — volledig elektronisch en boogvrij. Dit beschermt componenten, systemen en energiebronnen en verhoogt tegelijkertijd de operationele veiligheid en de veiligheid van het personeel.
De DC-stroomonderbreker combineert de functies van meerdere componenten in één apparaat — van beveiliging, schakelen en ontkoppelen tot communicatie, afstandsbediening en controle van energie en belasting. De functionaliteit van de DC-stroomonderbreker kan worden geschaald en aangepast aan specifieke toepassingen door middel van parametrering.