Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Laagspanningsomschakeling en -beveiliging

Halfgeleidertechnologie

Altijd voorop met volledig elektronische en ultrasnelle omschakeling: de innovatieve combinatie van halfgeleidertechnologie, microcontroller en intelligente algoritmen maakt optimale selectieve bescherming, verbeterde bedrijfszekerheid en verhoogde beschikbaarheid van installaties en systemen mogelijk.

Ultrasnelle omschakeling voordat er stroompieken optreden

Of het nu gaat om kortsluiting of hoge inschakelstroom: onze nieuwe volledig elektronische schakelaars reageren betrouwbaar in minder dan een microseconde. Met hun innovatieve combinatie van halfgeleidercomponenten, sensoren, microcontrollers en intelligente algoritmen openen ze nieuwe perspectieven op het gebied van laagspanningsschakeling en -beveiliging:

  • Ultrasnelle reactie op stroompieken: tot 1000 keer sneller dan traditionele elektromechanische beveiligingsapparaten
  • Tot 99,5% minder kortsluitenergie
  • Efficiënte verwerking van hoge inschakelstromen veroorzaakt door capacitieve belastingen en motoren met een hoog rendement.
  • Betere bescherming van apparatuur tegen slijtage en beschadiging
  • Verhoogde beschikbaarheid van het systeem, verbeterde bedrijfszekerheid
Volledig elektronische schakel- en beveiligingsoplossingen op basis van halfgeleidertechnologie verhogen de beschikbaarheid van installaties en systemen, evenals de bedrijfszekerheid.

Beschikbaarheid verhogen

Verminder de uitvaltijd, start onmiddellijk opnieuw nadat de storing is verholpen, neem afscheid van valse uitschakelingen als gevolg van hoge inschakelstromen met volledig elektronische schakel- en beveiligingsoplossingen die de beschikbaarheid en betrouwbaarheid verhogen.

Volledig elektronische schakel- en beveiligingsoplossingen op basis van halfgeleidertechnologie vereenvoudigen de planning en dimensionering van elektrische systemen en bieden planningszekerheid.

Vereenvoudig de planning

Verminder de planningsinspanningen voor kortsluiting en selectiviteit met volledig elektronische schakel- en beveiligingsoplossingen die planningszekerheid bieden en tegelijkertijd de planning en dimensionering eenvoudiger maken.

Volledig elektronische schakel- en beveiligingsoplossingen op basis van halfgeleidertechnologie dragen bij aan kosten- en materiaalbesparingen in elektrische systemen.

Bespaar kosten en materiaal

Verminder kortsluitingsschade aan apparatuur, de inventarisvereisten en het aantal onderhoudsinterventies met volledig elektronische schakel- en beveiligingsoplossingen die een langere levensduur hebben dankzij de slijtagevrije omschakeling.

Nieuwe perspectieven op schakel- en beveiligingstechnologie

Ultrasnelle omschakeling via halfgeleidercomponenten, microcontrollers en intelligente algoritmen vermindert de uitvaltijd als gevolg van kortsluiting en maakt kosten- en materiaalbesparingen mogelijk.

Verminder de uitvaltijd als gevolg van kortsluiting

Kortsluiting leidt tot verhoogde slijtage of zelfs schade aan apparatuur, vereist meer planningsinspanningen en de dimensionering van het systeem voor hoge kortsluitenergieën, evenals de voorraad van reserveonderdelen.

Ultrasnelle omschakeling zorgt voor betere bescherming, geoptimaliseerde werking en verhoogde beschikbaarheid. Het vermindert de uitvaltijd als gevolg van kortsluiting, waardoor de levensduur van apparatuur wordt verlengd, terwijl de planning van kortsluiting en selectiviteit wordt vereenvoudigd en zowel de kosten als de materiaalvereisten worden verlaagd.

Inschakelstromen efficiënter verwerken

Met conventionele schakel- en beveiligingstechnologie veroorzaken hoge inschakelstromen vaak valse uitschakelingen en verhoogde slijtage. Preventieve overdimensionering van beveiligingsapparatuur en elektrische installaties leidt tot meer energie in geval van kortsluiting.

Ultrasnelle omschakeling zorgt voor minder uitval en slijtage, en het verhoogt de beschikbaarheid van installaties en systemen, evenals de levensduur van componenten. Dit helpt om kosten, materiaal en planningsinspanningen te verminderen.

Beveiligings- en schakelapparaten op basis van halfgeleidercomponenten, microcontrollers en intelligente algoritmen kunnen inschakelstroompieken efficiënt verwerken met hun ultrasnelle schakelalgoritme.
Onze halfgeleiderstroomonderbreker zou een paradigmaverschuiving kunnen betekenen, net zoals de overgang van de elektromechanische telefoon naar de smartphone van vandaag.
Marvin Tannhäuser, Belangrijkste sleutelexpert voor vermogenselektronica, Siemens Smart Infrastructure, Neurenberg, Duitsland

Technologisch voordeel voor uw toepassingen

Van een baanbrekend idee naar een oplossing die klaar is voor de markt: Wat een paar jaar geleden begon als de gedurfde visie van een team van bijzonder inventieve mensen, is nu commercieel beschikbaar en klaar voor toepassingen in de echte wereld.

Zowel de SENTRON ECPD als de SIMATIC ET 200SP E-starter combineren halfgeleidercomponenten, microcontrollers en intelligente algoritmen om volledig elektronisch, ultrasnel schakelen mogelijk te maken en geheel nieuwe mogelijkheden te bieden op het gebied van laagspanningsschakeling en -beveiliging.

Ontdek onze gerelateerde bronnen

Begin uw reis