Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom een SIRIUS 3RF5 DC solid-state relais?

DC-netten worden steeds belangrijker in tal van toepassingsgebieden. Ze maken een efficiëntere stroomverdeling mogelijk door de noodzaak van meerdere AC/DC-conversies te elimineren en energieverliezen te verminderen. Tegelijkertijd maken ze het eenvoudiger om hernieuwbare energiebronnen, batterijopslagsystemen en moderne gelijkstroombelastingen te integreren. Dit stelt ook hogere eisen aan schakelapparaten, die betrouwbaar moeten kunnen omgaan met hoge schakelfrequenties en tegelijkertijd efficiënt en duurzaam moeten blijven.

De innovatieve SIRIUS 3RF5 DC solid-state relaisapparaten zijn speciaal ontwikkeld voor DC-toepassingen waarvoor meer dan 1.000 schakelbewerkingen per uur nodig zijn. Ze zijn verkrijgbaar als DC-solid-state relais voor montage op een koellichaam of als solid-state DC-contactor met geïntegreerd koellichaam. Dankzij zeer lage stroomverliezen wordt er minder warmte gegenereerd, waardoor er minder koeling nodig is en de levensduur wordt verlengd. Dit helpt de bedrijfskosten te verlagen en de beschikbaarheid van het systeem te verhogen.

Belangrijkste voordelen

Profiteer van hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur

Profiteer van betrouwbaarheid op lange termijn en uitstekende duurzaamheid voor meer dan 1.000 schakelbewerkingen per uur dankzij de robuuste DC-schakeltechnologie op basis van halfgeleiders zonder mechanische slijtageonderdelen.

Bespaar kostbare ruimte op uw bedieningspaneel

Leg de basis voor compactere schakelkastontwerpen met een hogere verpakkingsdichtheid en kleinere koellichamen — dankzij minimale stroomverliezen en warmteontwikkeling, en een ruimtebesparende breedte van slechts 22,5 mm.

Vereenvoudig uw planningsproces

Verminder de complexiteit van planning, inkoop en voorraadbeheer — dankzij een gestroomlijnd portfolio met twee varianten: het DC-solid-state relais voor bestaande koellichamen en de gebruiksklare solid-state DC-contactor.

Uitgelichte mogelijkheden

Twee vrouwen in een kantoor en lab. Een doorgestreepte luidspreker duidt op een stille werking van SIRIUS 3RF5 solid-state schakelapparaten

Elimineer lawaai in gevoelige omgevingen

Gebruik stille omschakeling: dankzij de volledig elektronische solid-state technologie is het SIRIUS 3RF5 DC solid-state relais ideaal voor geluidsgevoelige omgevingen zoals liften, kantoren, ziekenhuizen, laboratoria enz.

Tablet met thermometer, weegschaal en fabriek illustreert de temperatuurregeling met SIRIUS 3RF5 solid-state schakelapparatuur.

Nauwkeurige temperatuurregeling mogelijk maken

Maak nauwkeurige temperatuurregeling mogelijk, bijvoorbeeld bij elektrische verwarmingstoepassingen. Hoe fijner de regeling moet zijn, hoe hoger de schakelfrequentie — ideaal voor de hoge schakelduurzaamheid van het SIRIUS 3RF5 DC solid-state relais.

Een gelijkstroom- en een toerentellerpictogram duiden op de hoge prestaties van de SIRIUS 3RF5-halfgeleiderschakelapparaten.

Kies voor hoogwaardige DC-schakeltechnologie

Profiteer van een krachtige schakeloplossing voor DC-toepassingen: SIRIUS 3RF5 DC-halfgeleiderrelais en -contactoren zijn ontworpen voor gebruik bij zeer hoge netspanningen, terwijl het vermogensverlies dankzij hun halfgeleidertechnologie tot een minimum wordt beperkt.

Select...
Productie van auto's

Hogere beschikbaarheid voor lijmsystemen in de automobielindustrie

In geautomatiseerde lijmsystemen voor de assemblage van voertuigen moeten verwarmingscircuits de smeltlijm op betrouwbare wijze op de vereiste temperatuur houden — van ongeveer 30 °C aan de vatpomp tot 85 °C aan de applicatiekop van de robot. Bij de overgang naar gelijkstroomnetten maken het SIRIUS 3RF5 DC solid-state relais en de solid-state DC-contactor een nauwkeurige, slijtagevrije regeling van het verwarmingssysteem mogelijk. Dit verhoogt de beschikbaarheid van het systeem, vermindert het risico op downtime en verbetert de energie-efficiëntie dankzij lage stroomverliezen.

Veelgestelde vragen