Skip to main content

Covanta와 SFS: 지속 가능한 폐기물 솔루션 강화

매립지 용량이 줄어들고 지속 가능한 폐기물 관리에 대한 수요가 증가하면서 Covanta는 혁신을 선도하는 기업으로 떠오르고 있습니다.

2023년 7월

매립지 용량 축소와 지속 가능한 폐기물 관리에 대한 수요 증가에 직면하여, 미국에 본사를 둔 선도적인 폐기물 에너지 회사인 Covanta가 혁신적이고 친환경적인 솔루션을 선도하는 기업으로 떠올랐습니다. 자원 재사용을 촉진하면서 폐기물 처리 문제를 해결하려는 Covanta의 노력은 Siemens Financial Services(SFS)로부터 상당한 지원을 받아 지속 가능한 미래를 만들겠다는 Siemens의 사명을 강화했습니다.

SFS는 Covanta에 지속가능성 연계 대출을 제공했습니다. 해당 자금 조달에는 2020년에서 2025년 사이 처리되는 지속 가능한 폐기물을 2.5% 늘리고 폐기물 재활용 및 재사용을 25% 확대하도록 장려하는 핵심 성과 지표(KPI)가 포함됩니다.

라벨이 붙은 소다병을 들고 있는 손.
플라스틱 병, 캔 및 기타 폐기물이 담긴 쓰레기 더미입니다.

Covanta의 지속 가능한 폐기물 관리 접근법의 핵심은 최첨단 폐기물에너지화(Waste-to-Energy) 시설 네트워크입니다. Covanta는 매년 약 2,100만 톤의 폐기물을 처리하여 1,000만 MWh의 전기를 생산하는데, 이는 백만 가구에 전력을 공급하기에 충분한 양이며, 60만 톤의 금속을 재활용합니다. 폐기물에너지화 기술을 채택함으로써 Covanta는 매립지 부피를 90%까지 줄일 뿐만 아니라 도시 생활 폐기물 1톤당 거의 1톤의 온실가스 배출량을 제거합니다.

지속가능성 연계 대출 계약에 명시된 특정 KPI를 달성함으로써 Covanta는 더 많은 폐기물을 매립지로부터 전환하여 배출량을 크게 줄이고 순환 경제 발전을 촉진할 것입니다. 순환 경제 모델은 재료의 재사용과 재활용을 장려하여 더 지속 가능하고 자원 효율적인 미래에 기여합니다.

Covanta와 Siemens의 협력은 자금 조달 그 이상입니다. Siemens는 터빈 발전기와 고전압 회로 차단기 등 다양한 장비를 공급합니다. 이러한 오랜 관계는 지속 가능한 솔루션을 육성하고 환경 관리를 장려하려는 Siemens의 노력을 잘 보여줍니다.

Covanta의 CFO인 Brad Helgeson은 SFS의 전략적 지원의 가치를 강조하며 다음과 같이 밝혔습니다. "Covanta는 Siemens Financial Services의 강력한 전략적 지원을 소중히 여깁니다. 폐기물 및 에너지 솔루션 분야의 세계적 리더로서 지속가능성은 당사 비즈니스의 모든 측면과 긴밀히 연결되어 있습니다. 이것이 바로 혁신하고, 성장하고, 스스로를 발전시키는 원동력이며, 이러한 인센티브 목표가 중요한 이유입니다."

SFS와 Covanta 간의 협력은 더 지속 가능한 폐기물 관리 환경을 달성하는 데 있어 중요한 진전을 나타냅니다. 이 협력을 통해 Siemens는 폐기물을 귀중한 자원으로 전환하고, 온실가스 배출을 줄이며, 순환 경제가 번영하는 미래로 나아가는 길을 선도합니다.

쓰레기 압축 기계가 쓰레기장에서 쓰레기를 압축하고 있습니다.

여정 시작하기