기반부터 필요한 혁신
SFS는 기후 변화의 영향을 완화하는 동시에 안정적인 식량 공급을 보장할 수 있는 기업에 파이낸싱을 제공함으로써 지속 가능한 방식으로 전 세계 인구에 식량을 공급해야 하는 시급한 과제를 인식하고 있습니다.
예를 들어, SFS는 농업 고객 등에게 서비스를 제공하는 폐기물 에너지화(Waste-to-Energy) 기업인 Covanta를 위한 지속성 연계 대출(SLL)을 포함한 파이낸싱에 참여했습니다. SLL은 2020년에서 2025년 사이에 처리되는 지속 가능한 폐기물 2.5% 증가 및 폐기물 재활용 및 재사용 25% 증가를 장려하는 핵심 성과 지표(KPI)를 통합합니다. 대출의 특정 KPI를 달성함으로써 Covanta는 매립지에서 더 많은 폐기물을 전환하고, 배출량을 크게 줄이며, 순환 경제의 발전을 지원할 수 있습니다. 폐기물 에너지화는 폐기물을 매립하는 것보다 훨씬 더 지속 가능하며 매립량을 90%까지 줄일 수 있습니다.