Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
接続されたアプリとデバイスを備えたコンピューターデスクトップのグラフィック。

Industrial Edge — 競争力を最大化

Industrial Edge でアドバンテージを得ましょう。ITの活用、運用の最適化、コストの削減、稼働時間の増加を実現します。マシン、ライン、プラント全体に接続されたデバイスとソフトウェアを一元管理して、アプリケーションを大規模に展開できます。Industrial Edge・マーケットプレイスにアクセスして詳細を確認するか、Ecosystem・パートナーになりましょう。

Industrial Edge Ecosystem 紹介

Industrial Edge・Ecosystem では、シーメンスと他社の業界をリードする専門知識を結集して、産業生産者や機械メーカー向けの多彩なエッジコンピューティングソリューションを開発しています。これらのソリューションは、アプリとデバイスの一元管理のためのIndustrial Edge プラットフォームと、アプリとデバイスの多様なエコシステムを組み合わせたものです。

今日の課題に取り組む

IT/OT の統合

IT ソースと OT ソースからのデータの統合には時間がかかり、互換性の問題が発生する可能性があります。InIndustrial Edge では、製造現場とITのデータソースを組み込みのOTコネクタとITコネクタと統合し、さらにデータ管理とアプリを活用できます。

プロダクション分析にアクセスする

需要に合わせて生産量を増やしたり調整したりすると、運用上の問題が増える可能性があります。分析アプリケーションは、生産パフォーマンスの透明性を提供し、ボトルネックを特定し、リソース消費を監視および管理します。

効率的なメンテナンスを実現

従来のサービスには、診断や予防策が欠けています。機械データ(トルク、電圧、電流、振動)を継続的に分析することで、故障を示す異常が早期に明らかになり、予防保守とスケジュールの最適化が可能になります。

エコシステムを探る

Icon representing multiple apps

Software

データ主導の意思決定や業務の最適化に役立つアプリを購入または作成しましょう。

[デバイス]

さまざまなエッジデバイスから選択して、本番環境にソフトウェアをデプロイできます。

Icon representing multiple devices.
Two people in discussion with an open laptop computer and floating icons and logos overhead.

サービス

パイロットから運用、そしてその先まで、カスタマイズされたサービスで旅を始めましょう。

Community

成長を続けるIndustrial Edge ユーザーとプロデューサーのコミュニティに参加してください。

Industrial Edge logo.

Industrial Edge ウェビナーシリーズ

Industrial Edge の世界を深く掘り下げ、フィールドデータ分析やIT/クラウド接続、障害を防ぐための異常検出、本番環境での独自のソフトウェアの使用など、特定のトピックに関する専門知識を習得してください。

カリフォルニア州ルーカディアでローリングウェーブをサーフィンする成人男性。
ユーザー事例

フィコンテックはIndustrial Edge を頼りにしています

会社:フィコンテック

開催場所:ニーダーザクセン、ドイツ

製品:Industrial Edge

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Industrial Edge

Industrial Edge に関するその他のリソースを見る

さあ、旅を始めましょう