Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

デジタルトンネル:もっと早く構築してください。より安全に運用してください。

建設前に準備完了:トンネルプロジェクトにデジタル化を活用してください。デジタル化により、トンネルをより早く開き、より安全に運用することができます。Siemens スと協力して、設計やエンジニアリングから試運転や運用まで、デジタルトンネルの利点を活用してください。

なぜデジタルトンネルなの?

道路トンネルでも鉄道トンネルでも、既存のトンネルシステムの新設や改修でも、すべてのトンネルプロジェクトは計画と技術的な課題であり、厳しいスケジュールと予算を順守する必要があります。調整が必要なインターフェースや分野が多く、トラフィックが絶えず増加していることを考えると、これはデジタル解決策助けなしにはほぼ不可能です。

デジタルトンネルには大きなメリットがあります

デジタル化はトンネルのライフサイクル全体を最適化します。仮想化によって達成された効率と時間の両方の向上は、設計、エンジニアリング、および試運転の段階で報われます。安全性と可用性の条項での利点は、実際の運用で最優先されます。

警告ホワイト

エラー削減

トンネルプロジェクトはますます複雑になっています。これはエラー率にすぐに影響します。デジタル解決策、透明なデータ、シミュレーション、および早期の仮想テスト実行により、エラーを防ぐのに役立ちます。

タイムセービングホワイト

時間の節約

トンネルは一夜にして計画、建設、近代化されるわけではありません。遅れるたびにすぐに遅延が増えます。デジタルツインを使用すると、プロジェクトのあらゆる段階で時間を節約できます。たとえば、リスクを早期に特定できます。

コスト削減ホワイト

費用対効果

トンネルプロジェクトの費用は莫大です。デジタルトンネルの可能性は大きいです。EU BIMタスクグループは、デジタル化によって計画と建設のコストを13〜21%、運用コストを10〜17%節約できると想定しています。

デジタル化でトンネルを最適化してください

架空インフラを備えた2車線の道路トンネルと暗い背景に2台の車両を描いたガソリン色の線画。

デザイナーにとってのメリット

  • デジタルツインは、プランナーとオペレーターが共同でトンネルを設計するのをサポートします。
  • 標準化された入札仕様書は、労力を最小限に抑え、オファーの比較を容易にします。
  • オープンインターフェースにより、デジタルプランニングの概念を自動化に簡単に結び付けることができます。

入札仕様書をすばやく簡単にダウンロードしてください

システムインテグレーターにとってのメリット

  • ありがとう ティアポータル、トンネルプロジェクトのすべてのエンジニアリングタスクを標準化できるため、インターフェースが減り、プロジェクトの実行が速くなります。
  • シミュレーションとバーチャルコミッショニング、実際の試運転中の時間と費用を節約できます。
換気と照明を示す架空インフラを備えた2車線の道路トンネルのガソリン色の線画。
換気と照明を示す頭上インフラを備えた2車線の道路トンネルのガソリン色の線画

オペレーターにとってのメリット

  • デジタルツインにより、継続的な運用を損なうことなく、トンネルの継続的な近代化と最適化が可能になります。
  • 包括的な多層防御コンセプトは、内部と外部の両方のサイバー攻撃からトンネルを包括的に保護します。
  • 効率的なトンネル監視(どこでも実施可能)は、透明性を確保し、潜在的な障害を早期に通知することで、トンネルの円滑な運用を保証します。

他の人がデジタルトンネルからどのように恩恵を受けるかを発見してください

黄色い安全服を着た4人の技術者がベフェレントンネルの入り口の前に立っています。

エクアンス・アンド・ベシックス・ユナイテック

Beveren Tunnel:デジタルツインのおかげで、記録的な速さで将来も保証されます

年間1,500万台の車両が通るアントワープ港の重要な動脈である40年前のベヴェレントンネルは、安全性と持続可能性の条項徹底的な改造が必要でした。デジタルツインのおかげで、2年足らずでベルギーで最も近代的なトンネルに変わりました。Siemens ステクノロジーは現在、すべてのシステムをインテリジェントかつ自動的に制御しています。